EIO0000005082.01

Caractéristiques environnementales

NOTE:
  • Lors de l'utilisation des options du produit, vérifiez les spécifications techniques pour les conditions ou les précautions spéciales qui peuvent s'appliquer à ce produit.

  • Pour le montage mural/à plat/en livre et le montage sur panneau (paysage/portrait), voir la section Installation et câblage.

Box Module

Environnement physique

Température de l'air ambiant (T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

Température de stockage

-20...60 °C (-4...140 °F)

Humidité de l'air ambiant et de l'entreposage

10...90% RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)

Poussière

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice)

Degré de pollution

A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2

Gaz corrosifs

Aucun gaz corrosif

Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement)

800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins)

Environnement mécanique

Résistance aux vibrations

Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
5...9 Hz amplitude simple 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accélération fixe : 9,8 m/s2
Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)

Résistance aux chocs

Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
147 m/s2, directions X, Y, Z trois fois

Environnement électrique

Transitoire rapide électrique/immunité acquise

IEC 61000-4-4
2 kV : Port d'alimentation
1 kV : Ports de signal

Immunité aux décharges électrostatiques

Méthode de décharge de contact : 6 kV
Méthode de décharge d'air : 8 kV
(conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3)

Type de panneau

Environnement physique

Température de l'air ambiant (T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

(pour les modèles 19 pouces panoramique et 22 pouces panoramique : 0...50 °C [32...122 °F])

Température de stockage

-20...60 °C (-4...140 °F)

Humidité de l'air ambiant et de l'entreposage

10...90% RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)

Poussière

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice)

Degré de pollution

A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2

Gaz corrosifs

Aucun gaz corrosif

Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement)

800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins)

Environnement mécanique

Résistance aux vibrations

Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
5...9 Hz amplitude simple 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accélération fixe : 9,8 m/s2
Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)

Résistance aux chocs

Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
147 m/s2, directions X, Y, Z trois fois

Environnement électrique

Transitoire rapide électrique/immunité acquise

IEC 61000-4-4
2 kV : Port d'alimentation
1 kV : Ports de signal

Immunité aux décharges électrostatiques

Méthode de décharge de contact : 6 kV
Méthode de décharge d'air : 8 kV
(conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3)

ATTENTION
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
  • N'utilisez pas et ne stockez pas le produit là où des produits chimiques s'évaporent ou là où des produits chimiques sont présents dans l'air. Les produits chimiques se réfèrent aux éléments suivants : A) Produits chimiques corrosifs : Acides, alcalines, liquides contenant du sel, B) Produits chimiques inflammables : solvants organiques.
  • Ne laissez pas entrer d'eau, de liquides, de métal ou de déchets de câblage dans le boîtier de l'écran.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.