EIO0000005082.01

4G cellulaire

Contenu de l'emballage

  1. Carte 4G M.2

  2. Protecteur de puits de chaleur

  3. Vis M3 x 3

  4. Support du module cellulaire 4G

  5. Vis M.2 x 1

  6. Antenne x 2

NOTE:
  • Utilisez l'unité d'interface et la carte SIM qui correspondent à la fréquence de votre pays.

  • Utilisez ce produit selon les lois, les règlements et les normes de votre pays.

  • Ce produit ou cet accessoire n'a pas obtenu les normes ou les certifications relatives à la radiofréquence. Veuillez en obtenir si exigé par les normes et les certifications de votre pays.

  • La communication de données doit être configurée avec les paramètres standard de Windows. Consultez Cellulaire.

Caractéristiques

Référence du produit

HMIYP6M24GW

Type de carte SIM

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm

ID de clé M.2

Clé B


4G

Standard

3GPP Release 12, LTE-FDD, LTE-TDD

Bande

LTE-FDD : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71

LTE-TDD : B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48

Vitesse de liaison

LTE Cat.6


3G

Standard

3GPP Release 9, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, W-CDMA

Bande

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19

Vitesse de liaison

Max. 42 Mbps (DC-HSDPA, DL)

Max. 5,76 Mbps (HSUPA, UL)

NOTE: La communication 2G (GSM) n'est pas disponible.

Taille de l'antenne

Connexion du module cellulaire 4G et de la carte SIM

ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Coupez l'alimentation du Box Module.

  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.

  3. Retirez les 3 vis situées sur la face avant du Box Module.

  4. Retirez le couvercle d'interface optionnel.

  5. Placez le dissipateur thermique sur la carte.

  6. Insérez la vis M.2 dans l'emplacement de la carte 4G M.2.

  7. Insérez la carte 4G M.2 dans l'emplacement prévu à cet effet sur le produit.

  8. Poussez la carte 4G M.2 par le haut et la fixez avec la vis M.2.

    NOTE:
    • Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.

    • Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Faites glisser le couvercle du support de la carte SIM dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.

  10. Insérez la carte SIM dans l'emplacement, puis fermez et faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche pour le verrouiller.

  11. Insérez le support du module 4G.

  12. Comme illustré ci-dessous, branchez le câble de l'antenne dans le connecteur sur la carte 4G M.2. À partir du dessus de l'interface, branchez le connecteur de câble noir au connecteur situé sur le côté gauche de la carte 4G M.2 et le connecteur de câble blanc au connecteur situé sur le côté droit.

  13. Fixez le support du module 4G sur le produit et serrez-le avec des vis M3.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  14. Placez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module.

  15. Fixez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module à l'aide des vis.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  16. Fixez l'antenne après avoir monté le produit au panneau.

    Ne bloquez pas la zone de l'antenne avec votre main, votre corps ou d'autres objets. Cela peut provoquer des interférences dans les communications.

    Vous pouvez changer le sens des antennes, haut, bas, gauche et droite.

    Vous pouvez fixer l'antenne à l'extérieur du panneau à l'aide du câble en option suivant.

    Câble d'antenne étendu 4G cellulaire (3 m) : HMIYP6CB4G3M

    Lorsque le câble optionnel est utilisé, les dimensions de l'ouverture du panneau sont les suivantes.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.