7FR02-0423-03

Reset

Vous pouvez réinitialiser les journaux et les tendances. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation d’usine.

Pour accéder aux paramètres de réinitialisation de l’appareil, sélectionnez Menu > Réglages > Ràz.

Les paramètres de réinitialisation sont Ràz Evt., Ràz Tendance et Ràz Usine.

Lorsque vous réinitialisez les journaux ou les tendances, les informations existantes de journaux ou de tendance sont effacées, mais la valeur de paramètre reste inchangée. Lorsque vous réalisez la réinitalisation d’usine, les valeurs des paramètres sont rétablies aux valeurs par défaut.

Voici la liste complète des paramètres avec leur valeur par défaut et leurs valeurs autorisées :

Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage des lignes avant d’effectuer toute modification du contenu.
Paramètre Valeur par défaut Valeurs autorisées
Alarme isol. 1 kΩ 0,04…500 kΩ
Délai al. isol. 0 s 0 s…120 min
Alarme prév. OFF
  • 1 kΩ…1 MΩ
  • OFF
Délai al. prév. 0 s 0 s…120 min
Déconnex. Inj. OFF
  • ON

  • OFF

Appli.

IM400N :C. puiss.

IM400THRN : THR

IM400N:

  • C. Puiss.

  • Circ. Ctrl.

IM400THRN : THR

Filtrage

IM400N :40 s

IM400THRN :20 s

IM400N:

  • 4s

  • 40 s

  • 400 s

IM400THRN:

  • 2 s

  • 20 s

  • 200 s

Loc. *

Alarme

  • OFF

  • Al.Prév.

  • Alarme

  • IFL

Adapt. V

IM400N :Sans

IM400THRN : P1N

IM400N:

  • Sans

  • VA2

  • PHT1000

  • HV1700

IM400THRN:

  • Sans

  • P1N

Fréquence *

50 Hz

  • 50 Hz

  • DC

  • 400 Hz

  • 60 Hz

IT IMPEDANT

OFF

  • OFF

  • 0,1…2 MΩ

Injection *

20V

  • 20V

  • 40V

  • 60V

  • 80V

Rés CC pri *

0 kΩ

0…50 kΩ

Nb. transfo *

0

  • 0

  • 1

  • 3

Relais al. isol. FS
  • Std.

  • FS

Relais al. prév. FS
  • Std.

  • FS

  • Miroir

Entrée. Inhib. N.O.
  • N.O.

  • N.F.

  • OFF

Acq. Inhib. OFF
  • ON

  • OFF

Acq Relais Al. ON
  • ON

  • OFF

Signal Déf.. corr. OFF
  • ON

  • OFF

Test av. relais ON
  • ON

  • OFF

Type désact. Int.
  • Int.

  • Ext.

Adresse 1 1…247
Config. Auto OFF
  • ON

  • OFF

Vitesse de transmission 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Parité Paire
  • Aucune

  • Paire

  • Impaire

Modif Mot Passe 0000 0000…9999
Activation (mot de passe) OFF
  • ON

  • OFF

Contraste 50 % 10…100 %
Rétroéclairage 100 % 10…100 %
Éco. d’écran OFF
  • ON

  • OFF

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?