Raccordements électriques NIII_Z_1 : Vérifier le système de raccordement
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
|
|
Objectif |
Vérifier que l'échauffement est normal sur l'appareil et que les raccordements client sont conformes aux normes IEC. |
|
Fréquence |
Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
|
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
– |
– |
N/A |
|
Débrochable |
– |
– |
Extrait du châssis |
Exemple de raccordement matériel
Appareil fixe : Vérification du montage des bornes de connexion sur l'appareil et des câbles et/ou barres de bus sur les bornes de connexion
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Débrancher les barres de toutes les bornes de raccordement. Types de raccordement : |
Aviser le client en cas de dommages aux barres constatés pendant la déconnexion. |
|
2 |
Vérifier le couple recommandé sur l'appareil : |
|
|
3 |
Vérifier que les vis ne sont pas trop serrées : |
S'il est impossible de serrer une vis à cette valeur, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
4 |
Nettoyer les surfaces de contact de la barre et les bornes client, à l’aide d’un tampon abrasif neutre. |
En cas de changement de couleur important, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
5 |
Débrancher les câbles de toutes les bornes de raccordement. |
Aviser le client en cas de dommages aux câbles, constatés pendant la déconnexion. |
|
6 |
Nettoyer les surfaces de contact des cosses de câble à l'aide d'un tampon abrasif neutre. |
Aviser le client en cas d'altération de l'isolation des câbles (fissures de l'isolation, réduction du câble, etc.). |
|
7 |
Rebrancher les câbles et/ou les barres avec un nouveau jeu de boulons, d'écrous et de rondelles, puis les serrer au couple recommandé. NOTE: Le
matériel de raccordement standard est en acier de classe 8.8
avec rondelles de contact. Pour MTZ2 40, MTZ3 40, MTZ3 50, et MTZ3 63, il est recommandé d'utiliser du
matériel en acier inoxydable A80.
|
Appareil débrochable : Vérification du montage des bornes de connexion sur l'appareil et les câbles et/ou des barres sur les bornes de connexion
Montage des bornes sur l'appareil et valeur de serrage recommandée
Consultez la documentation suivante :
-
MasterPacT MTZ1 - Connecteurs - Instruction de service
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Connecteurs - Instruction de service
Couple de serrage recommandé pour les barres de raccordement
Le tableau suivant indique les couples de serrage à utiliser pour raccorder les jeux de barres (Cu ETP - Norme française NFA 51-100) au disjoncteur. Ces valeurs sont utilisées avec les jeux de barres en cuivre et les écrous et boulons en acier de classe 8.8. Les mêmes couples peuvent être utilisés avec des barres en aluminium de qualité AGS-T52 (norme française NFA 02-104 ou norme américaine H-35-1).

|
Ø (mm) Nominal |
Ø (mm) Perçage |
Couples de serrage (N•m) avec rondelles Grower ou plates |
Couples de serrage (N•m) avec rondelles de contact ou cannelées |
|---|---|---|---|
|
10 |
11 |
37,5 |
50 |
DANGER
DANGER