MicroLogic 脱扣单元兼容性
下表显示了哪些测试功能适用于 MicroLogic 脱扣单元:
|
MicroLogic 脱扣单元 |
配置 |
报警模拟 |
固件更新 |
使用次级注入的自动脱扣曲线测试 |
强制脱扣测试 |
ZSI 测试 |
准备初级注入测试 @updatedD1
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
抑制热记忆 |
抑制接地故障 |
||||||||
|
使用预配置的测试点 |
使用自定义测试点 |
||||||||
|
MicroLogic
1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, |
– |
– |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
✓ |
– |
|
MicroLogic 5.2 B, 5.3 B |
✓ |
– |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
✓ |
– |
|
MicroLogic 5.2 A/E, 5.3 A/E |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
|
MicroLogic 6.2 A/E, 6.3 A/E |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
MicroLogic
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
这些 MicroLogic 脱扣单元可以安装在以下断路器中:
-
ComPacT NSX ™ 断路器
-
PowerPacT H 型、J 型和 L 型断路器