Compatibilité des déclencheurs MicroLogic
Le tableau suivant indique les fonctions applicables aux déclencheurs MicroLogic :
|
Déclencheurs MicroLogic |
Configuration |
Simulation d'alarme |
Mise à jour du micrologiciel |
Test automatique de la courbe de déclenchement par injection secondaire |
Test de déclenchement forcé |
Test ZSI |
Préparation des tests d'injection primaire @updatedD1
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inhibition de la mémoire thermique |
Inhibition de la protection contre les défauts à la terre |
||||||||
|
Avec points de test préconfigurés |
Avec points de test personnalisés |
||||||||
|
MicroLogic
1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, |
– |
– |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
✓ |
– |
|
MicroLogic 5.2 B, 5.3 B |
✓ |
– |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
✓ |
– |
|
MicroLogic 5.2 A/E, 5.3 A/E |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
|
MicroLogic 6.2 A/E, 6.3 A/E |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
MicroLogic
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
Ces déclencheurs MicroLogic peuvent être montés dans les disjoncteurs suivants :
-
Disjoncteurs ComPacT NSX
-
Disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L