DOCA0257FR-01

LTMT Expansion Module

Un maximum de cinq LTMT expansion module peut être connecté à un LTMT main unit. Pour plus d’informations sur LTMT expansion module consultez Module d’extension LTMT.

Description de la face avant

La face avant de LTMT expansion module présente les caractéristiques suivantes :

A

Connecteur d’entrée 1

B

Connecteur d’entrée 2

C

Deux RJ45 pour connecter le module à l’unité principale ou à un autre LTMT expansion modules

D

Voyant d’état

E

Connecteur de sortie 3

Voyant d’état

Statut des voyants

Description

Éteint

Hors tension

VERT sur

LTMT expansion module est prêt et communique avec LTMT main unit

ROUGE clignotant

  • La communication avec LTMT main unit n’est pas établie

  • La mise à jour du micrologiciel est en cours

ROUGE sur

Erreur interne détectée ou erreur de configuration détectée

Ports d’extension

Chaque LTMT expansion module dispose de deux RJ45 pour la connexion avec le LTMT main unit en daisy chain.

Pour plus d’informations sur le câblage et les connexions, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Module d’extension LTMT à 4 entrées numériques et 2 sorties numériques

Les modules d’extension LTMTIN42•• disposent :

  • Quatre entrées numériques (type 1 selon la norme EN61131-2).

  • Deux sorties numériques libres potentielles avec contacts normalement ouverts.

Les entrées logiques sont alimentées par une source d’alimentation externe. La tension d’alimentation d’entrée pour le LTMTIN42BD expansion module est de 24 Vdc et pour le LTMTIN42FM expansion module est de 100 à 265 Vac/dc pour la norme CEI et de 110 à 240 Vac/dc pour la norme UL.

Le LTMTIN42•• expansion modules disposent des bornes enfichables et des affectations de broches suivantes :

Connecteur

Borne

Description

1

I.5

Entrée logique 5

I.C

Commun pour les entrées logiques

I.6

Entrée logique 6

2

I.7

Entrée logique 7

-

Aucune connexion

I.8

Entrée logique 8

 

3

C1

34

Commun pour les sorties numériques

O2

35

Sortie numérique 2

O1

33

Sortie numérique 1

Module d’extension LTMT à 2 entrées analogiques et 1 sortie analogique

Le LTMTAN21 expansion modules ont :

  • Deux entrées analogiques 4–20 mA

  • Une sortie analogique 4–20 mA

Le LTMTAN21 expansion modules disposent des bornes enfichables et des affectations de broches suivantes :

Connecteur

Borne

Description

1

I1+

Borne d’entrée analogique 1 (+)

 

Aucune connexion

I1–

Borne d’entrée analogique 1 (-)

2

I2+

Borne d’entrée analogique 2 (+)

 

Aucune connexion

I2–

Borne d’entrée analogique 2 (-)

 

3

O+

Borne de sortie analogique (+)

 

Aucune connexion

O–

Borne de sortie analogique (-)

 
 
 
 

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.