DOCA0257FR-01

Composants de TeSys Tera System

Composants matériels de TeSys Tera system :

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module
  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

LTMT main unit basé sur un microprocesseur est le composant central du système qui gère les fonctions de contrôle, de protection et de surveillance des moteurs à induction CA triphasés et monophasés.

Le LTMT main unit est conçu pour fonctionner avec les protocoles suivants :

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP

Le système peut être configuré et contrôlé à l’aide des interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.

  • Le LTMTCUF control operator unit

  • Un automate ou un DCS connecté au système via le réseau de communication.

LTMT Main Unit

LTMT main unit

Fonctions

Communication

Référence

EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP

  • Protections basées sur le courant et la tension

  • Fonctions de mesure et de surveillance du moteur
  • Quatre entrées numériques non isolées

  • Trois sorties numériques :

    • 2 sorties SANS contact

    • 1 sortie avec contacts NO+NC

  • Enregistrements

    • Enregistrements de déclenchements

    • Enregistrements d’événements

    • Enregistrements internes de l’appareil

EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP

  • Protocoles de gestion de réseau tels que le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • Serveur web pour la Ethernet la modification des paramètres et la surveillance des paramètres ou de l’état électrique

  • LTMTEFM (100–240 Vac/Vdc)

  • LTMTEBD (24 Vdc)

Modbus RTU

  • Protections basées sur le courant et la tension

  • Fonctions de mesure et de surveillance du moteur
  • Quatre entrées numériques non isolées

  • Trois sorties numériques :

    • 2 sorties SANS contact

    • 1 sortie avec contacts NO+NC

  • Enregistrements

    • Enregistrements de déclenchements

    • Enregistrements d’événements

    • Enregistrements internes de l’appareil

Modbus RTU
  • Débit en bauds : 2 400–115 200 bits/s

  • Lecture ou écriture du code de fonction

  • LTMTMFM (100–240 VCA/VCC)

  • LTMTMBD (24 VCC)

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP
  • Services cycliques DP-V0

  • Services acycliques DP-V1

  • Synchronisation de l’heure

  • Détection automatique du débit en bauds

  • 12 Mbit/s sur connecteur de type D et 1,5 Mbit/s sur connecteur de borne

  • LTMTPFM (100–240 VCA/VCC)

  • LTMTPBD (24 Vdc)

Module de capteur horizontal LTMTCT/LTMTCTV

Le tableau ci-dessous présente les principales fonctions de LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module pour un montage horizontal :

Module capteur

Fonctions

Plage de courant

Plage de tension

Référence

LTMTCT modules avec transformateurs de courant

  • Mesure du courant de phase

  • Calcul du déséquilibre de courant de phase

  • Calcul du courant de terre

  • Mesure du courant de terre avec transformateur de courant de terre externe

  • Détection de perte de phase et d’inversion de phase basée sur le courant

0,3–3 A

-

LTMTCT3T

2,5–25 A

-

LTMTCT25T

10-100 A

-

LTMTCT100T

LTMTCTV modules avec transformateurs de courant et de tension

  • Mesure de courant et de tension de phase

  • Calcul du déséquilibre de tension et de courant de phase

  • Calcul du courant de terre

  • Mesure du courant de terre avec transformateur de courant de terre externe

  • Détection de perte de phase et d’inversion de phase basée sur le courant et la tension

  • Mesure de la fréquence

  • Calcul de la puissance, de l’énergie et du facteur de puissance

0,3–3 A

60–690 VCA

LTMTCTV3T

2,5–25 A

60–690 VCA

LTMTCTV25T

10–100 A

60–690 Vac

LTMTCTV100T

Module capteur horizontal LTMTCTV pour applications avec connecteur latéral

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des LTMTCTV horizontal sensor module pour les applications de connecteurs latéraux :

Module capteur

Fonctions

Plage de courant

Plage de tension

Référence

LTMTCTV modules avec transformateurs de courant et de tension, équipés de connecteurs latéraux.

  • Mesure de courant et de tension de phase

  • Calcul du déséquilibre de tension et de courant de phase

  • Calcul du courant de terre

  • Mesure du courant de terre avec transformateur de courant de terre externe

  • Détection de perte de phase et d’inversion de phase basée sur le courant et la tension

  • Mesure de la fréquence

  • Calcul de la puissance, de l’énergie et du facteur de puissance

  • Convient aux applications avec connecteurs UL et NEMA

0,3-3 A

60–600 VCA

LTMTCTV3UT

2,5–25 A

60–600 VCA

LTMTCTV25UT

10–100 A

60–600 VCA

LTMTCTV100UT

LTMT Expansion Module

Le tableau ci-dessous présente les principales fonctions de LTMT expansion module. Le nombre maximum de chaque LTMT expansion module qui peut être connecté à un LTMT main unit est également mentionné dans le tableau.

LTMT expansion module

Fonctions

Référence

Nombre maximal

4 entrées numériques et 2 sorties numériques

  • Quatre entrées numériques isolées (DI)

  • Deux sorties numériques (DO) SANS contact

  • Indications des voyants d’état

  • Alimenté par LTMT main unit

  • LTMTIN42FM (indice DI : 100–265 Vac/dc pour CEI, 110–240 Vac/dc pour UL)

  • LTMTIN42BD (valeur nominale DI : 24 Vdc)

5

2 entrées analogiques et 1 sortie analogique

  • Mesure 4–20 mA

  • Deux entrées analogiques

  • Une sortie analogique

  • Indications des voyants d’état

  • Alimenté par LTMT main unit

LTMTAN21

2

LTMTCUF Control Operator Unit

Il LTMTCUF control operator unit est l’interface homme-machine (HMI) du TeSys Tera system.

LTMTCUF control operator unit

Caractéristiques

Référence

  • Alimenté par LTMT main unit

  • Écran à cristaux liquides (LCD)

  • Touches de navigation contextuelles

  • Affiche les paramètres, les alarmes et les déclenchements

  • Contrôle le moteur

  • Service FDR (Fast Device Replacement)

LTMTCUF

 
 

Tesys Tera DTM

TeSys Tera Device Type Manager (DTM) est un module logiciel hébergé dans un conteneur FDT (Field Device Tool) qui utilise la technologie ouverte FDT/DTM. Par exemple, logiciel SoMove.

Le logiciel SoMove contient un DTM spécifique pour TeSys Tera system. TeSys Tera DTM Library doit être installé après l’installation du logiciel SoMove.

TeSys Tera DTM

Fonctions

Référence

  • Compatible avec le logiciel SoMove et d’autres conteneurs FDT.

  • Configure le système via les entrées de menu.

  • Affiche les paramètres, les alarmes et les déclenchements.

  • Option permettant de contrôler le départ moteur.

  • Permet la personnalisation des modes de fonctionnement.

  • TeSys Tera DTM v2.0.0

  • SoMove logiciel (v2.9.9 ou ultérieure) conteneur FDT

Logiciel SoMove

SoMove Le logiciel est une application basée sur Microsoft Windows® basée sur Microsoft Windows, utilisant l’interface ouverte FDT/DTM .

SoMove Le logiciel contient des pilotes DTM pour différents appareils. TeSys Tera DTM est un DTM spécifique qui permet de configurer, surveiller, contrôler et personnaliser les fonctions de contrôle de TeSys Tera system.

Câbles

Les composants du système nécessitent des câbles pour se connecter aux autres composants et au réseau de communication.

Connexion à

Câble

Description

Référence

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Câble de connexion de 0,15 m (5,9 po) reliant LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11.

LTMT9RJ1015

Câble de connexion de 0,5 m (19,6 po) reliant LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11.

LTMT9RJ105

Câble de connexion de 0,2 m (7,87 po) reliant LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11.

LTMT9RJ102

LTMT expansion module

Câble de connexion de 0,1 m (3,9 po) reliant LTMT main unit à LTMT expansion module RJ45 .

LTMT9RJ401

Câble de connexion de 1 m (39,37 po) reliant LTMT main unit à LTMT expansion module RJ45 .

LTMT9EX10

LTMTCUF control operator unit

Câble de connexion de 1,0 m (39,3 po) reliant LTMT main unit à LTMTCUF control operator unit.

LTMT9CU10S

Câble de connexion de 3,0 m (118,1 in) reliant LTMT main unit à LTMTCUF control operator unit.

LTMT9CU30S

PC

Câble de de 2,5 m (98,4 po) reliant le PC à LTMT main unit ou LTMTCUF control operator unit.

TCSMCNAM3M002P

Réseau Modbus RTU

Modbus RTUCâble de 0,3 m (11,81 in) pour la communication réseau.

Câble de 1,0 m (39,3 po) pour la communication réseau Modbus RTU.

Câble de 3,0 m (118,1 po) pour la communication réseau Modbus RTU.

Réseau PROFIBUS DP

PROFIBUS DPCâble de 100 pour la communication réseau m (328,08 ft).

TSXPBSCA100

PROFIBUS DPCâble de 400 pour la communication réseau m (1 312,33 ft).

TSXPBSCA400

EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP réseau

Câble blindé de catégorie cinq à paires torsadées droites d’une longueur de 2 m (6,5 ft) avec deux RJ45 connecteurs.

490NTW00002

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.