DOCA0257FR-01

Code de déclenchement

Code de déclenchement

Description du déclenchement

1

Déclenchement surcharge thermique

2

Déclenchement rotor verrouillé

3

Déclenchement rotor calé

4

Déclenchement surintensité à temps défini

5

Déclenchement surintensité inverse normale

6

Déclenchement surintensité court retard

7

Déclenchement défaut de terre calculé

8

Déclenchement défaut de terre mesuré

9

Déclenchement sous-intensité de phase

10

Déclenchement déséquilibre de courant

11

Déclenchement perte de phase courant

12

Déclenchement inversion de phase courant

13

Déclenchement sous-tension de phase

14

Déclenchement surtension de phase

15

Déclenchement perte de phase tension

16

Déclenchement déséquilibre de tension

17

Déclenchement inversion de phase tension

18

Déclenchement sous-fréquence

19

Déclenchement surfréquence

20

Déclenchement temps de démarrage excessif

21

Déclenchement perte de communication

22

Déclenchement surchauffe

23

Déclenchement sous-puissance

24

Déclenchement surpuissance

25

Déclenchement sous-facteur de puissance

26

Réservé

27

Déclenchement interne équipement

28

HMI déclenchement pour perte de communication

29

Déclenchement détection d'erreur de câblage

30-32

Réservé

33

Déclenchement interverrouillage 1

34

Déclenchement interverrouillage 2

35

Déclenchement interverrouillage 3

36

Déclenchement interverrouillage 4

37

Déclenchement interverrouillage 5

38

Déclenchement interverrouillage 6

39

Déclenchement interverrouillage 7

40

Déclenchement interverrouillage 8

41

Déclenchement interverrouillage 9

42

Déclenchement interverrouillage 10

43

Déclenchement interverrouillage 11

44

Déclenchement interverrouillage 12

45-64

Réservé

65

Déclenchement de l’entrée analogique 1

66

Déclenchement de l’entrée analogique 2

67

Déclenchement de l’entrée analogique 3

68

Entrée analogique 4 déclenchement

69-94

Réservé

95

Bouton de réinitialisation bloqué

96

Déclenchement test logique interrompu

97

Déclenchement détection d'erreur d'arrêt moteur

98

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.