DOCA0257FR-01

À propos du document

Objectif du document

Ce guide fournit toutes les informations nécessaires pour utiliser TeSys Tera system qui comprennent :

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

Objectif de ce manuel :

  • Fournir les informations nécessaires à la configuration et à l’utilisation de TeSys Tera system et de ses composants

  • Décrire les fonctions de mesure, de surveillance, de protection et de contrôle de TeSys Tera system

Ce manuel s’adresse :

  • aux ingénieurs d’études,

  • aux intégrateurs système,

  • aux opérateurs système.

Champ d'application

Ce document s’applique aux composants certifiés suivants du TeSys Tera system :

Référence commerciale

Description

Plage

LTMTEFM

LTMT main unit compatible avec le protocole EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP

100–240 Vca/Vcc

LTMTEBD

LTMT main unit compatible avec le protocole EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP

24 Vcc

LTMTMFM

LTMT main unit compatible avec le protocole Modbus RTU

100–240 Vca/Vcc

LTMTMBD

LTMT main unit compatible avec le protocole Modbus RTU

24 Vcc

LTMTPFM

LTMT main unit compatible avec le protocole PROFIBUS DP

100–240 Vca/Vcc

LTMTPBD

LTMT main unit compatible avec le protocole PROFIBUS DP

24 Vcc

LTMTCT3T

LTMT horizontal sensor module équipé d’un transformateur de courant

Plage de courant : 0,3–3 A

LTMTCT25T

LTMT horizontal sensor module équipé d’un transformateur de courant

Plage de courant : 2,5–25 A

LTMTCT100T

LTMT horizontal sensor module équipé d’un transformateur de courant

Plage de courant : 10–100 A

LTMTCTV3T

LTMT horizontal sensor module équipé de transformateurs de courant et de tension

  • Plage de courant : 0,3–3 A

  • Plage de tension : 60–690 Vca

LTMTCTV25T

LTMT horizontal sensor module équipé de transformateurs de courant et de tension

  • Plage de courant : 2,5–25 A

  • Plage de tension : 60–690 Vca

LTMTCTV100T

LTMT horizontal sensor module équipé de transformateurs de courant et de tension

  • Plage de courant : 10–100 A

  • Plage de tension : 60–690 Vca

LTMTCTV3UT

LTMT horizontal sensor module équipé de transformateurs de courant et de tension

  • Plage de courant : 0,3–3 A

  • Plage de tension : 60–600 Vca

LTMTCTV25UT

LTMT horizontal sensor module équipé de transformateurs de courant et de tension

  • Plage de courant : 2,5–25 A

  • Plage de tension : 60–600 Vca

LTMTCTV100UT

LTMT horizontal sensor module équipé de transformateurs de courant et de tension

  • Plage de courant : 10–100 A

  • Plage de tension : 60–600 Vca

LTMTIN42FM

LTMT expansion module équipé de quatre entrées logiques et de deux sorties logiques

  • 100–265 Vac/dc (IEC)

  • 110–240 Vca/Vcc (UL)

LTMTIN42BD

LTMT expansion module équipé de quatre entrées logiques et de deux sorties logiques

24 Vcc

LTMTAN21

LTMT expansion module équipé de deux entrées analogiques et d’une sortie analogique

4–20 mA

LTMT9RJ1015

Câble de connexion LTMT main unit vers LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11

Longueur : 0,15 m (5,9 in)

LTMT9RJ105

Câble de connexion LTMT main unit vers LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11

Longueur : 0,5 m (19,6 po)

LTMTCUF

LTMTCUF control operator unit

LTMT9RJ102

Câble LTMT main unit vers LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Longueur : 0,2 m (7,874 in)

LTMT9RJ401

Câble de connexion LTMT main unit vers LTMT expansion module RJ45

Longueur : 0,1 m (3,9 in)

LTMT9EX10

Câble LTMT main unit vers LTMT expansion module

Longueur : 1 m (39,37 po)

LTMT9CU10S

LTMT main unit vers LTMTCUF control operator unit

Longueur : 1 m (39,37 po)

LTMT9CU30S

LTMT main unit vers LTMTCUF control operator unit

Longueur : 3 m (118,11 in)

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans le présent document dépend du protocole de communication utilisé et des modules physiques installés sur TeSys Tera system.

Informations relatives à la cybersécurité générale

Ces dernières années, le nombre croissant de machines en réseau et d’usines de production a entraîné une augmentation correspondante du potentiel de cybermenaces, telles que les accès non autorisés, les violations de données et les perturbations opérationnelles. Vous devez donc envisager toutes les mesures de cybersécurité possibles pour protéger les ressources et les systèmes contre de telles menaces.

Pour garantir la sécurité et la protection de vos produits Schneider Electric, il est dans votre intérêt d’appliquer les meilleures relatives à la cybersécurité telles que décrites dans le document Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric fournit des informations supplémentaires et une assistance :

Informations de cybersécurité liées au produit

Données environnementales

Pour plus d'informations sur la conformité des produits avec les normes environnementales, reportez-vous à la documentation Schneider Electric Environmental Data Program.

Langues disponibles du document

Ce document est disponible dans les langues suivantes :

  • Anglais

  • Chinois

  • Français

  • Allemand

  • Italien

  • Coréen

  • Espagnol

Documentation connexe

Titre du document

Description

Numéro de référence

Catalogue TeSys Tera Motor Management System

Le catalogue

  • Décrit TeSys Tera system

  • Contient les caractéristiques techniques de TeSys Tera

LVCATENTER

Guide d’installation de TeSys Tera Motor Management System

Ce guide décrit l'installation, la mise en service et la maintenance des équipements LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module, LTMT expansion module, et LTMTCUF control operator unit.

DOCA0356FR

Guide de communication de TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU

Ce guide décrit la communication du protocole réseau Modbus RTU de LTMT main unit.

DOCA0355FR

TeSys Tera Motor Management System - Guide de communication PROFIBUS DP

Ce guide décrit la communication du protocole de réseau PROFIBUS DP de LTMT main unit.

DOCA0256FR

Guide utilisateur LTMTCUF TeSys Tera Motor Management System

Ce guide décrit comment installer, configurer et utiliser LTMTCUF control operator unit.

DOCA0233FR

Guide d’aide en ligne de TeSys Tera Motor Management System DTM Library

Ce guide décrit la bibliothèque TeSys Tera DTM qui permet de personnaliser les fonctions de contrôle de TeSys Tera Motor Management System.

DOCA0275FR

Note de publication de TeSys Tera Motor Management System DTM Library

Ce document fournit des informations importantes sur TeSys Tera DTM

DOCA0279FR

Note de publication du micrologiciel TeSys Tera Motor Management System

Ce guide fournit des informations importantes sur les packages de micrologiciel de TeSys Tera system et récapitule les nouvelles fonctionnalités et les améliorations.

DOCA0276FR

TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Guide de communication

Ce guide décrit la communication du protocole réseau EtherNet/IP de LTMT main unit.

DOCA0258FR

TeSys Tera Motor Management System Guide de cybersécurité

Ce guide fournit des informations sur les aspects liés à la cybersécurité pour le TeSys Tera Motor Management System. Ce guide explique comment sécuriser votre réseau technologique opérationnel, le réseau série de votre entreprise ou le réseau Ethernet.

DOCA0260FR

Pour rechercher des documents en ligne, visitez le centre de téléchargement Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Informations concernant la terminologie inclusive/sensible

Schneider Electric s'efforce de mettre constamment à jour ses communications et ses produits pour respecter ses engagements en matière de terminologie inclusive/sensible. Il se peut malgré tout que nos contenus présentent encore des termes jugés inappropriés par certains clients.

Les marques

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.