DOCA0172IT-16

Introduzione

EcoStruxure Gamma Master

EcoStruxure è un'architettura e una piattaforma abilitata all'IoT di Schneider Electric, plug-and-play, aperta e interoperabile, in ambienti domestici, edifici, data center, infrastruttura e industrie. Innovazione in ogni livello dai prodotti connessi a Edge Control, app, analisi e servizi.

Panoramica

EcoStruxure Panel Server è un gateway ad alte prestazioni che, in base al modello, fornisce:

  • connessione rapida e semplice a

    • software di controllo perimetrale come EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation,

    • sistemi di gestione degli edifici come EcoStruxure Building Operation,

    • applicazioni cloud come EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Resource Advisor, e EcoStruxure Asset Advisor.

  • un gateway all-in-one per recuperare i dati dai dispositivi IEEE 802.15.4 e Modbus e ottimizzare la soluzione di gestione dell'energia e del funzionamento.

  • facilità di messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission, per attivare le funzionalità plug-and-play e di rilevamento automatico del dispositivo.

  • facilità di funzionamento con pagine Web integrate di facile utilizzo e contestualizzazione dei dati per un'analisi più approfondita.

  • protocolli di comunicazione:

    • Ethernet

    • IEEE 802.15.4

    • Wi-Fi

  • Modelli Wired by Design senza chipset wireless nativo, per eliminare la potenziale minaccia da dispositivi radio non autorizzati

I modelli di Panel Server sono:

  • Entry (PAS400)

  • Universal (serie PAS600)

  • Advanced (serie PAS800)

Convenzione

EcoStruxure Panel Server di seguito è denominato Panel Server.

Caratteristiche principali

Panel Server offre le seguenti caratteristiche principali, in base al modello:

  • Funzionalità gateway da Modbus TCP/IP a Modbus Serial Line (Modbus-SL)

  • Concentratore di dati per i seguenti dispositivi wireless: sensori PowerTag Energy e PowerLogic Tag, sensori ambientali, Acti9 Active, sensori HeatTag, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT. Per ulteriori informazioni, vedere Dispositivi supportati.

  • Connettività al display Ethernet FDM128

  • Connettività al software di monitoraggio Schneider Electric (ad esempio EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME), EcoStruxure Power Operation (PO), EcoStruxure Building Operation) o software di terze parti

  • Connettività a Ethernet o Wi-Fi

  • Due porte Ethernet per separare facoltativamente la connessione cloud a monte dalla rete di dispositivi di campo (modelli Universal e Advanced)

  • Protocolli di trasferimento supportati:

    • Modbus TCP/IP

    • HTTPS (HTTP non supportato)

    • SFTP

    • RSTP (STP non supportato)

  • Dati in tempo reale in pagine Web integrate di facile comprensione

  • 3 anni di registrazione dati (modello Advanced)

  • Vista dashboard per report (modello Advanced)

  • Esportazione dati con connessione nativa ai servizi cloud di Schneider Electric (come EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Asset Advisor, e EcoStruxure Resource Advisor)

  • Configurazione tramite il software EcoStruxure Power Commission che consente la preparazione della configurazione offline, oltre alle pagine Web integrate

Disponibilità delle funzionalità

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità principali della gamma Panel Server.

Caratteristica EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600P HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Alimentazione

24 Vcc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-240 Vca / Vcc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-277 Vca / Vcc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ethernet 10/100BASE-T

Una porta RJ45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Due porte RJ45

-

Connettività Modbus TCP/IP a monte

Connettività Wi-Fi a monte

-

-

Connettività Modbus TCP/IP a valle

-

Connettività IEEE 802.15.4 a valle

-

-

Connettività Modbus-SL a valle

-

Due ingressi digitali (per WAGES, ossia acqua, aria, gas, elettricità, vapore)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antenna esterna Wi-Fi

-

-

-

Antenna esterna IEEE 802.15.4

-

-

-

-

-

-

Campionamento dei dati

Registrazione dati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 anni

Trend dati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Notifica degli allarmi sulle pagine Web

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Notifica degli allarmi via e-mail

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Punto di accesso Wi-Fi

-

-

Pubblicazione su server HTTPS o SFTP

Visualizzazione degli allarmi attivi sulle pagine Web

Strumento di messa in servizio di Panel Server e dispositivi collegati

  • Software EcoStruxure Power Commission

  • Pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Applicazione cloud Schneider Electric

  • EcoStruxure Energy Hub

  • EcoStruxure Asset Advisor

  • EcoStruxure Resource Advisor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?