DOCA0172PT-20

Introdução

EcoStruxure Intervalo principal

A EcoStruxure é a plataforma e arquitetura interoperável, plug-and-play, aberta e compatível com IoT da Schneider Electric para habitação, edifícios, centros de dados, infraestruturas e indústrias. Inovação a todos os níveis, desde produtos ligados a controlo de ponta e aplicações, análises e serviços.

Descrição geral

EcoStruxure Panel Server é um gateway de elevado desempenho que fornece, dependendo do modelo:

  • uma ligação fácil e rápida a

    • software de controlo de ponta, como EcoStruxure Power Monitoring Expert ou EcoStruxure Power Operation,

    • sistemas de gestão de edifícios, como o EcoStruxure Building Operation,

    • aplicações na nuvem, como EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate), EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Asset Advisor.

  • um gateway completo para recuperar dados de dispositivos de IEEE 802.15.4 e Modbus e otimizar a solução de gestão de energia e funcionamento.

  • facilidade de colocação em funcionamento com o software EcoStruxure Power Commission, que permite funcionalidades “plug-and-play” de dispositivos e deteção automática.

  • facilidade de colocação em funcionamento e utilização com páginas Web integradas de fácil utilização e contextualização de dados para uma análise mais relevante.

  • protocolos de comunicação:

    • Ethernet

    • IEEE 802.15.4

    • Wi-Fi

  • Modelos Wired by Design sem chipset sem fios nativo, o que elimina a potencial ameaça de dispositivos de rádio não autorizados

Os modelos do Panel Server são:

  • Entry (PAS400)

  • Universal (série PAS600)

  • Advanced (série PAS800)

Convenção

O EcoStruxure Panel Server é doravante referido como Panel Server.

Caraterísticas principais

O Panel Server fornece as seguintes caraterísticas principais, dependendo do modelo:

  • Funcionalidade do gateway Modbus TCP/IP para Modbus Serial Line (Modbus-SL)

  • Concentrador de dados para os seguintes dispositivos sem fios: sensores PowerTag Energy e PowerLogic Tag, sensores ambiente, Acti9 Active, sensores HeatTag, auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT. Para obter mais informações, consulte Dispositivos suportados.

  • Conetividade com o visor FDM128 Ethernet

  • Conetividade com o software de monitorização Schneider Electric (como EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME), EcoStruxure Power Operation (PO), EcoStruxure Building Operation) ou software de terceiros

  • Conetividade a Ethernet ou Wi-Fi

  • Duas portas Ethernet para separar opcionalmente a ligação à nuvem a montante da rede do dispositivo de campo (modelos Universal e Advanced)

  • Protocolos de transferência suportados:

    • Modbus TCP/IP

    • HTTPS (HTTP não suportado)

    • SFTP

    • RSTP (STP não suportado)

  • Dados em tempo real em páginas Web integradas de fácil compreensão

  • 3 anos de registo de dados (modelo Advanced)

  • Vista do painel para relatórios (modelo Advanced)

  • Exportação de dados com ligação nativa aos serviços em nuvem da Schneider Electric (por exemplo, EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate), EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor)

  • Configuração através do software EcoStruxure Power Commission que permite a preparação da configuração offline e páginas Web integradas

Funcionalidades disponíveis

A tabela seguinte apresenta a disponibilidade das principais funcionalidades na gama do Panel Server.

Caraterística EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Fonte de alimentação

24 Vcc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 - 240 Vca/Vcc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110- 277 Vca/Vcc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/100BASE-T Ethernet

Uma porta RJ45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duas portas RJ45

-

Conetividade Modbus TCP/IP a montante

Conetividade Wi-Fi a montante

2,4 GHz

-

-

5 GHz

-

-

-

-

-

Conetividade Modbus TCP/IP a jusante

-

Conetividade IEEE 802.15.4 a jusante

-

-

Conetividade Modbus-SL a jusante

-

Duas entradas digitais (para WAGES (água, ar, gás, eletricidade, vapor))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antena externa Wi-Fi

-

-

-

Antena externa IEEE 802.15.4

-

-

-

-

-

-

Amostragem de dados

Dados de registos

-

-

-

-

-

-

-

-

3 anos

Tendência de dados

-

-

-

-

-

-

-

-

Notificação de alarmes em páginas Web

-

-

-

-

-

-

-

-

Notificação de alarmes por e-mail

-

-

-

-

-

-

-

-

Ponto de acesso Wi-Fi

-

-

Publicação no servidor SFTP ou HTTPS

Display de alarmes ativos em páginas Web

Ferramenta de colocação em funcionamento do Panel Server e dispositivos ligados

  • Software EcoStruxure Power Commission

  • Páginas Web do EcoStruxure Panel Server

Aplicação na nuvem da Schneider Electric

  • EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate)

  • EcoStruxure Asset Advisor

  • EcoStruxure Resource Advisor

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.