DOCA0172DE-20

Einführung

EcoStruxure Master-Baureihe

EcoStruxure ist eine IoT-fähige, offene und interoperable Plug&Play-Architektur und -Plattform von Schneider Electric für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastrukturen und Industrie. Innovation auf jeder Ebene von verbundenen Produkten bis hin zu Edge Control, Anwendungen, Analyselösungen und Diensten.

Überblick

Der EcoStruxure Panel Server ist ein Hochleistungs-Gateway, das je nach Modell Folgendes bietet:

  • Einfache und schnelle Verbindung mit

    • Edge-Kontrollsoftware wie EcoStruxure Power Monitoring Expert oder EcoStruxure Power Operation

    • Gebäudemanagementsystemen wie EcoStruxure Building Operation

    • Cloud-Anwendungen wie EcoStruxure Energy Hub (Teil von EcoStruxure Building Activate), EcoStruxure Resource Advisor und EcoStruxure Asset Advisor

  • Ein All-in-One-Gateway zum Abrufen von Daten aus IEEE 802.15.4- und Modbus-Geräten sowie zur Optimierung einer Energie- und Betriebsmanagementlösung.

  • Einfache Inbetriebnahme mit der Software EcoStruxure Power Commission, unterstützt Plug-and-Play-Funktionen sowie die automatische Erkennung von Geräten.

  • Einfache Inbetriebnahme und Bedienung dank benutzerfreundlicher integrierter Webseiten sowie Datenkontextualisierung für aussagekräftigere Analysen.

  • Kommunikationsprotokolle:

    • Ethernet

    • IEEE 802.15.4

    • Wi-Fi

  • „Wired by Design“-Modelle ohne nativen Wireless-Chipsatz, wodurch die potenzielle Bedrohung durch nicht autorisierte Funkgeräte beseitigt wird.

Die Modelle des Panel Server:

  • Entry (PAS400)

  • Universal (PAS600-Serie)

  • Advanced (PAS800-Serie)

Konvention

Der EcoStruxure Panel Server wird im Folgenden kurz Panel Server genannt.

Hauptmerkmale

Der Panel Server bietet je nach Modell die folgenden Hauptmerkmale:

  • Gateway-Funktion Modbus TCP/IP an Modbus Serial Line (Modbus SL).

  • Datenkonzentrator für die folgenden Wireless-Geräte: PowerTag Energy- und PowerLogic Tag-Sensoren, Umgebungssensoren, Acti9 Active, HeatTag-Sensoren, Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Geräte.

  • Konnektivität mit FDM128-Ethernet-Display.

  • Konnektivität mit Schneider Electric-Überwachungssoftware (z. B. EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME), EcoStruxure Power Operation (PO), EcoStruxure Building Operation) oder Software von Drittanbietern.

  • Konnektivität mit Ethernet oder Wi-Fi.

  • Zwei Ethernet-Ports zur optionalen Trennung der vorgeschalteten Cloud-Verbindung vom Feldgerätenetzwerk (Modelle Universal und Advanced).

  • Unterstützte Übertragungsprotokolle:

    • Modbus TCP/IP

    • HTTPS (HTTP wird nicht unterstützt)

    • SFTP

    • RSTP (STP wird nicht unterstützt)

  • Echtzeitdaten auf leicht verständlichen integrierten Webseiten.

  • 3 Jahre Datenprotokollierung (Advanced-Modell).

  • Dashboard-Ansicht zur Berichterstellung (Advanced-Modell).

  • Datenexport mit nativer Verbindung zu Schneider Electric Cloud Services (wie EcoStruxure Energy Hub (Teil von EcoStruxure Building Activate), EcoStruxure Asset Advisor und EcoStruxure Resource Advisor).

  • Konfiguration über die Software EcoStruxure Power Commission zur Offline-Konfigurationsvorbereitung und integrierte Webseiten.

Funktionsverfügbarkeit

In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit der Hauptfunktionen der Panel Server-Baureihe beschrieben.

Merkmal EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Spannungsversorgung

24 VDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-240 VAC/VDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-277 VAC/VDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/100BASE-T Ethernet

Ein RJ45-Port

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zwei RJ45-Ports

-

Vorgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität

Vorgeschaltete Wi-Fi-Konnektivität

2,4 GHz

-

-

5 GHz

-

-

-

-

-

Nachgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität

-

Nachgeschaltete IEEE 802.15.4-Konnektivität

-

-

Nachgeschaltete Modbus SL-Konnektivität

-

Zwei Digitaleingänge (für WAGES (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität, Dampf))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Externe Wi-Fi-Antenne

-

-

-

Externe IEEE 802.15.4-Antenne

-

-

-

-

-

-

Datenerfassung

Datenprotokollierung

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Jahre

Datentrendverfolgung

-

-

-

-

-

-

-

-

Benachrichtigung über Alarme auf den Webseiten

-

-

-

-

-

-

-

-

Benachrichtigung über Alarme per E-Mail

-

-

-

-

-

-

-

-

Wi-Fi-Zugangspunkt

-

-

Veröffentlichung auf SFTP- oder HTTPS-Servern

Anzeige der aktiven Alarme auf den Webseiten

Inbetriebnahmetool für den Panel Server und verbundene Geräte

  • Software EcoStruxure Power Commission

  • Webseiten des EcoStruxure Panel Server

Schneider Electric-Cloud-Anwendung

  • EcoStruxure Energy Hub (Teil von EcoStruxure Building Activate)

  • EcoStruxure Asset Advisor

  • EcoStruxure Resource Advisor

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.