DOCA0172ES-19

Introducción

Área principal EcoStruxure

EcoStruxure es el sistema de plataforma y arquitectura compatible con el IoT, de uso inmediato, abierto e interoperativo de Schneider Electric. Está disponible para hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. Innovación a todos los niveles, desde los productos conectados hasta el control perimetral, y las aplicaciones, los análisis y los servicios.

Descripción general

EcoStruxure Panel Server es una pasarela de alto rendimiento que proporciona, en función del modelo:

  • Una conexión sencilla y rápida a:

    • software de control de flancos como EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation;

    • sistemas de gestión de edificios como EcoStruxure Building Operation;

    • aplicaciones en la nube como EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate), EcoStruxure Resource Advisor y EcoStruxure Asset Advisor.

  • Una pasarela todo en uno para recuperar datos de dispositivos IEEE 802.15.4 y Modbus y optimizar la solución de administración de operaciones y energía.

  • Una puesta en marcha sencilla gracias al software EcoStruxure Power Commission, que habilita funciones de detección automática y plug-and-play de los dispositivos.

  • Un uso sencillo gracias a las páginas web integradas fáciles de usar y la contextualización de datos para obtener análisis más relevantes.

  • Protocolos de comunicación:

    • Ethernet

    • IEEE 802.15.4

    • Wi-Fi

  • Modelos Wired by Design sin chipset inalámbrico nativo, para eliminar así posibles amenazas por parte de dispositivos de radio no autorizados

Los modelos de Panel Server son:

  • Entry (PAS400)

  • Universal (serie PAS600)

  • Advanced (serie PAS800)

Convención

En adelante, el EcoStruxure Panel Server pasará a denominarse Panel Server.

Características principales

El Panel Server presenta las siguientes características principales, según el modelo:

  • Funcionalidad de pasarela de Modbus TCP/IP a Modbus Serial Line (Modbus-SL).

  • Concentrador de datos para los siguientes dispositivos inalámbricos: sensores PowerTag Energy y PowerLogic Tag, sensores ambientales, Acti9 Active, sensores HeatTag, accesorios de señalización inalámbricos para interruptores automáticos ComPacT y PowerPacT. Para obtener más información, consulte Dispositivos compatibles.

  • Conectividad a la pantalla Ethernet FDM128.

  • Conectividad con el software de supervisión de Schneider Electric (como EcoStruxure Power Monitoring Expert [PME], EcoStruxure Power Operation [PO] o EcoStruxure Building Operation) o con software de terceros.

  • Conectividad a Ethernet o Wi-Fi.

  • Dos puertos Ethernet para separar, si se desea, la conexión a la nube aguas arriba de la red de dispositivos de campo (modelos Universal y Advanced).

  • Protocolos de transferencia compatibles:

    • Modbus TCP/IP

    • HTTPS (HTTP no compatible)

    • SFTP

    • RSTP (STP no compatible)

  • Datos en tiempo real en páginas web integradas fáciles de comprender.

  • Tres años de registro de datos (modelo Advanced).

  • Vista de panel para informes (modelo Advanced).

  • Exportación de datos con conexión nativa a los servicios en la nube de Schneider Electric (como EcoStruxure Energy Hub [parte de EcoStruxure Building Activate], EcoStruxure Asset Advisor y EcoStruxure Resource Advisor).

  • Configuración mediante el software EcoStruxure Power Commission, que permite preparación de la configuración sin conexión y páginas web integradas.

Disponibilidad de las características

La tabla que aparece a continuación presenta la disponibilidad de las características principales de la gama Panel Server.

Característica EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Alimentación

24 V CC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-240 V CA/V CC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-277 V CA/V CC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alimentación mediante Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ethernet 10/100BASE-T

Un puerto RJ45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dos puertos RJ45

-

Conectividad Modbus TCP/IP aguas arriba

Conectividad Wi-Fi aguas arriba

2,4 GHz

-

-

5 GHz

-

-

-

-

-

Conectividad Modbus TCP/IP aguas abajo

-

Conectividad IEEE 802.15.4 aguas abajo

-

-

Conectividad Modbus-SL aguas abajo

-

Dos entradas digitales (para WAGES [agua, aire, gas, electricidad o vapor])

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antena externa Wi-Fi

-

-

-

Antena externa IEEE 802.15.4

-

-

-

-

-

-

Muestreo de datos

Registro de datos

-

-

-

-

-

-

-

-

3 años

Tendencias de datos

-

-

-

-

-

-

-

-

Notificación de alarmas en páginas web

-

-

-

-

-

-

-

-

Notificación de alarmas por correo electrónico

-

-

-

-

-

-

-

-

Punto de acceso Wi-Fi

-

-

Publicación en servidor SFTP o HTTPS

Visualización de alarmas activas en páginas web

Herramienta de puesta en marcha del Panel Server y los dispositivos conectados

  • Software EcoStruxure Power Commission

  • Páginas web del EcoStruxure Panel Server

Aplicación en la nube de Schneider Electric

  • EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate)

  • EcoStruxure Asset Advisor

  • EcoStruxure Resource Advisor

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.