EIO0000004202.07

Kenndaten der Anzeige

12 Zoll und 15 Zoll

  12 Zoll 15 Zoll
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 12,1 Zoll 15 Zoll
Auflösung 1.024 x 768 Pixel (XGA)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)

10 Zoll breit, 12 Zoll breit, 15 Zoll breit

  10 Zoll breit 12 Zoll breit 15 Zoll breit
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 10,1 Zoll 12,1 Zoll 15,6 Zoll
Auflösung 1.280 x 800 Pixel (WXGA) 1.366 x 768 Pixel (FWXGA)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)

19 Zoll breit und 22 Zoll breit

  19 Zoll breit 22 Zoll breit
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 18,5 Zoll 21,5 Zoll
Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.