EIO0000004202.07

Umgebungsbedingungen

HINWEIS:
  • Überprüfen Sie die Kenndaten hinsichtlich spezieller Bedingungen oder Warnhinweise zu diesem Produkt, wenn Sie eine der Optionen dieses Produkts verwenden möchten.

  • Informationen zur Wand-/Flach-/Buchmontage (oben/seitlich) und Plattenmontage (horizontal/vertikal) erhalten Sie unter Montage und Verkabelung.

Box-Modul (ohne Festplatte)

Physische Umgebung
Umgebungstemperatur (T-Code: T4) Advanced Box Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...55 °C (32...131 °F) mit/ohne Lüftersatz
Flach-/Buchmontage (oben): 0...50 °C (32...122 °F) mit/ohne Lüftersatz
Standard Box Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...55 °C (32...131 °F)
Flach-/Buchmontage (oben): 0...50 °C (32...122 °F)
Lagertemperatur -30...70 °C (-22...158 °F)
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger)
Luftreinheit (Staub) 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten)
Verschmutzungsgrad Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet.
Korrosive Gase Frei von korrosiven Gasen
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger)
Mechanische Umgebung
Vibrationsfestigkeit Entspricht IEC/EN 61131-2
5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz feste Beschleunigung: 9,8 m/s2
X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten)
Stoßfestigkeit Entspricht IEC/EN 61131-2
147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal
Elektrische Betriebsumgebung
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit IEC 61000-4-4
2 kV: Netzanschluss
1 kV: Signalanschlüsse
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen Kontaktentladungsmethode: 6  kV
Luftentladungsmethode: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3)

Box-Modul (mit Festplatte)

Physische Umgebung
Umgebungstemperatur (T-Code: T4) Advanced Box Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1
Flach-/Buchmontage (oben): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1
Standard Box Wand-/Buchmontage (seitlich): 0...40 °C (32...104 °F)
Flach-/Buchmontage (oben): 0...40 °C (32...104 °F)
Lagertemperatur -30...70 °C (-22...158 °F)
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger)
Luftreinheit (Staub) 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten)
Verschmutzungsgrad Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet.
Korrosive Gase Frei von korrosiven Gasen
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger)
Mechanische Umgebung
Vibrationsfestigkeit Entspricht IEC 60068-2-6
5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz feste Beschleunigung: 4,9 m/s2
X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten)
HINWEIS: In einer Umgebung mit Vibrationen kann sich die Lese-/Schreibgeschwindigkeit auf der Festplatte verringern.
Stoßfestigkeit Entspricht IEC/EN 61131-2
147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal
Elektrische Betriebsumgebung
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit IEC 61000-4-4
2 kV: Netzanschluss
1 kV: Signalanschlüsse
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen Kontaktentladungsmethode: 6  kV
Luftentladungsmethode: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3)

*1 Der Lüftersatz ist erforderlich, wenn Sie dieses Produkt mit installierter Festplatte verwenden.

Paneel (ohne Festplatte)

Physische Umgebung
Umgebungstemperatur (T-Code: T4) Advanced Model Plattenmontage (horizontal): 0...55 °C (32...131 °F) mit/ohne Lüftersatz
(für 19 Zoll breit und 22 Zoll breit: 0...50 °C (32...122 °F) mit/ohne Lüftersatz)
Plattenmontage (vertikal): 0...50 °C (32...122 °F) mit/ohne Lüftersatz
Standard Model Plattenmontage (horizontal): 0...55 °C (32...131 °F)
(für 19 Zoll breit und 22 Zoll breit: 0...50 °C (32...122 °F))
Plattenmontage (vertikal): 0...50 °C (32...122 °F)
Lagertemperatur -20...60 °C (-4...140 °F)
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger)
Luftreinheit (Staub) 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten)
Verschmutzungsgrad Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet.
Korrosive Gase Frei von korrosiven Gasen
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger)
Mechanische Umgebung
Vibrationsfestigkeit Entspricht IEC/EN 61131-2
5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz feste Beschleunigung: 9,8 m/s2
X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten)
HINWEIS: Die Vibrationsfestigkeit bei Verwendung des 22-Zoll-Breit-Modells mit angeschlossenen PCI/PCIe-Steckplätzen ist wie folgt:
Entspricht IEC 60068-2-6
5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz feste Beschleunigung: 4,9 m/s2
X, Y, Z Richtung für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten)
Stoßfestigkeit Entspricht IEC/EN 61131-2
147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal
Elektrische Betriebsumgebung
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit IEC 61000-4-4
2 kV: Netzanschluss
1 kV: Signalanschlüsse
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen Kontaktentladungsmethode: 6  kV
Luftentladungsmethode: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3)

Paneel (mit Festplatte)

Physische Umgebung
Umgebungstemperatur (T-Code: T4) Advanced Model Plattenmontage (horizontal): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1
Plattenmontage (vertikal): 0...45 °C (32...113 °F) mit Lüftersatz*1
Standard Model Plattenmontage (horizontal): 0...40 °C (32...104 °F)
Plattenmontage (vertikal): 0...40 °C (32...104 °F)
Lagertemperatur -20...60 °C (-4...140 °F)
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger)
Luftreinheit (Staub) 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten)
Verschmutzungsgrad Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet.
Korrosive Gase Frei von korrosiven Gasen
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger)
Mechanische Umgebung
Vibrationsfestigkeit Entspricht IEC 60068-2-6
5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz feste Beschleunigung: 4,9 m/s2
X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten)
HINWEIS: In einer Umgebung mit Vibrationen kann sich die Lese-/Schreibgeschwindigkeit auf der Festplatte verringern.
Stoßfestigkeit Entspricht IEC/EN 61131-2
147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal
Elektrische Betriebsumgebung
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit IEC 61000-4-4
2 kV: Netzanschluss
1 kV: Signalanschlüsse
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen Kontaktentladungsmethode: 6  kV
Luftentladungsmethode: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3)

*1 Der Lüftersatz ist erforderlich, wenn Sie dieses Produkt mit installierter Festplatte verwenden.

VORSICHT
FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT
  • Betreiben und lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Chemikalien verdunsten oder in der Luft vorhanden sind. Chemikalien beziehen sich auf Folgendes: A) Korrosive Chemikalien: Säuren, Basen, salzhaltige Flüssigkeiten, B) Entflammbare Chemikalien: organische Lösungsmittel.
  • Sorgen Sie dafür, dass das Gehäuse des Geräts vor Eindringen von Wasser, Flüssigkeiten sowie Metall- und Drahtstücken geschützt ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.