EIO0000004202.07

Teilenummer-Konfiguration

Nachfolgend wird die Konfiguration von Teilenummern beschrieben.

Ziffer Kategorie Nummer Beschreibung
1 - 5 (Präfix) HMIP6  
6 CPU (Basiseinheit) 7 Core i7 (Advanced Box)
5 Core i5 (Advanced Box)
C Celeron (Advanced Box)
3 Core i3 (Standard Box)
7 Display-Modul B None (Box-Modul)
6 12 Zoll
7 15 Zoll
D 10 Zoll breit*1
E 12 Zoll breit
F 15 Zoll breit
G 19 Zoll breit
A 22 Zoll breit
8 Stromversorgung D 24 Vdc für Advanced Box
A 100-240 Vac für Advanced Box
1 24 Vdc für Standard Box
2 100-240 Vac für Standard Box
9 Steckplätze 0 None
M PCI x 1 + PCIe x 1
E PCIe x 2
P PCI x 2
10 Lüfter N None
F Mit Lüftersatz
11 Hauptspeicher 0 None
1 M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance)
2 M.2 SSD 128 GB (High Endurance)
3 M.2 SSD 256 GB (High Endurance)
4 M.2 SSD 512 GB (High Endurance)
5 SSD 128 GB (High Endurance)
6 SSD 256 GB (High Endurance)
7 SSD 512 GB (High Endurance)
8 HDD 1 TB
12 Sekundärspeicher 0 None
5 SSD 128 GB (High Endurance)
6 SSD 256 GB (High Endurance)
7 SSD 512 GB (High Endurance)
8 HDD 1 TB
13 Speicher 4 DIMM 4 GB (4 GB x 1) (nur Celeron)
8 DIMM 8 GB (4 GB x 2)
A DIMM 16 GB (8 GB x 2)
B DIMM 32 GB (16 GB x 2) (nur i7, i5 und i3)
14 Optionen N None
B RS-232C isoliert x 2*2
C RS-232C x 4
D RS-422/485 isoliert x 2*2
E Ethernet (GbE IEEE1588) x 1
F Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
G EtherCAT (Steuerung)
15 Betriebssystem N None
7 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i7
8 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i7 mit Recovery USB
3 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i3/i5
4 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i3/i5 mit Recovery USB
C Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Celeron
D Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Celeron mit Recovery USB
G Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i7
H Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i7 mit Recovery USB
E Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i3/i5
F Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i3/i5 mit Recovery USB
J Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Celeron
K Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Celeron mit Recovery USB
16 Software N None
X Lizenzschlüssel EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime
T Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500
P Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K
M Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K
K Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K
L Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K
V Lizenzschlüssel Vijeo Designer
A AVEVA System Platform
17 Kitting Service (Bausatzversand) 0 None
P Software-Vorinstallationsdienst
18 (Reserviert) 0 None

*1 Von der Advanced Box nicht unterstützt.

*2 Gehen Sie bei der Plattenmontage vorsichtig vor, wenn Sie das Box-Moduls allein verwenden. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Montage Box-Modul und Montage optionale Schnittstelle.

HINWEIS: Alle für das beiliegende Produkt geltenden Anweisungen und alle Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.