EIO0000004202.07

EtherCAT (Steuerung)

HINWEIS:
  • Wenn diese Schnittstelle an das Produkt angeschlossen ist, entspricht sie nicht der DNV-Zertifizierung.

  • Wenn diese Schnittstelle an ein Modell Advanced Box oder Advanced Type angeschlossen ist, ist der Lüftersatz erforderlich.

  • Wenn diese Schnittstelle an das Produkt angeschlossen ist, verwenden Sie sie in der folgenden Umgebung.

    Umgebungslufttemperatur:

    • Modell Advanced Box oder Advanced Type mit Lüftersatz: 0...45 °C (32...113 °F)

    • Modell Standard Box oder Standard: 0...40 °C (32...104 °F)

  1. EtherCAT-Schnittstelle

  2. Nicht verfügbar (reserviert)

Kenndaten

Produktnummer HMIYP6MPECAT

Stecker

Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 2

Normen

IEC 61784-2 RTE CPF12, ETG.1020, ETG.1500, ETG.2100, IEEE 802.3

Link-Geschwindigkeit

100 Mbps

Maximale Kommunikationsdistanz

100 m (328,1 ft)

Anzahl von angeschlossen Slaves

200 (max.)

Zykluszeit (min.)

205 μs

HINWEIS: Abhängig von der verwendeten Anzahl von Slaves und der verwendeten Anzahl von zyklischen Eingangs- und Ausgangsdaten. Die empfohlene Zykluszeit beträgt 1 ms oder mehr.

Zyklusdaten (max.)

Eingang: 5.760 Byte, Ausgang: 5.760 Byte

VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
  • Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
  • Schließen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Gerätewand oder am Schrank an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

LED-Anzeigen

LED

Farbe

Anzeige

Beschreibung

RUN

Grün

EIN

Betriebsbereit

Einzelnes Aufblinken*1

Sicher betriebsbereit

Flackern*2

Hochfahren

Blinken*3

Vor Betrieb

AUS

INIT

ERR

Rot

EIN

Kommunikationsfehler

AUS

Keine Fehler

Link

Grün

EIN

Link zu Ethernet

AUS

Keine Veknüpfung zu Ethernet

Active

Gelb

Flackern

Senden/Empfang von Ethernet-Frames

AUS

Kein Senden/Empfang von Ethernet-Frames

*1 Einzelnes Aufblinken: Wiederholt 200 ms EIN und 1 Sekunde AUS

*2 Flackern: Blinken alle 50 ms

*3 Blinken: Blinken alle 200 ms

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.