EIO0000004202.07

Elektrische Kenndaten

Box-Modul

Wechselstromgerät

Kenndaten Wechselstromgerät
Nominale Eingangsspannung 100...240 Vac
Grenzwerte für die Eingangsspannung 85...264 Vac
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) 20 ms oder weniger
Stromaufnahme Max Advanced Box: 140 VA
Standard Box: 99 VA
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt Advanced Box: 67 VA
Standard Box: 48 VA
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.500 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns
(per Störsimulator)
Durchschlagsfestigkeit 1.500 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme)
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme)

Gleichstromgerät

Kenndaten Gleichstromgerät
Nominale Eingangsspannung 24 Vdc
Grenzwerte für die Eingangsspannung 18...31,2 Vdc
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) 5 ms oder weniger
Stromaufnahme Max Advanced Box: 121 W
Standard Box: 87 W
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt Advanced Box: 56 W
Standard Box: 39 W
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.000 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns
(per Störsimulator)
Durchschlagsfestigkeit 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme)
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme)

Paneel

Advanced Model (Wechselstromgerät)

Kenndaten Wechselstromgerät
Nominale Eingangsspannung 100...240 Vac
Grenzwerte für die Eingangsspannung 85...264 Vac
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) 20 ms oder weniger
Stromaufnahme Max 12 Zoll: 156 VA
15 Zoll: 161 VA
12 Zoll breit: 158 VA
15 Zoll breit: 159 VA
19 Zoll breit: 170 VA
22 Zoll breit: 173 VA
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt 12 Zoll: 83 VA
15 Zoll: 88 VA
12 Zoll breit: 85 VA
15 Zoll breit: 86 VA
19 Zoll breit: 97 VA
22 Zoll breit: 100 VA
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) 69 VA
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.500 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns
(per Störsimulator)
Durchschlagsfestigkeit 1.500 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme)
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme)

Advanced Model (Gleichstromgerät)

Kenndaten Gleichstromgerät
Nominale Eingangsspannung 24 Vdc
Grenzwerte für die Eingangsspannung 18...31,2 Vdc
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) 5 ms oder weniger
Stromaufnahme Max 12 Zoll: 136 W
15 Zoll: 141 W
12 Zoll breit: 138 W
15 Zoll breit: 139 W
19 Zoll breit: 150 W
22 Zoll breit: 153 W
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt 12 Zoll: 71 W
15 Zoll: 76 W
12 Zoll breit: 73 W
15 Zoll breit: 74 W
19 Zoll breit: 85 W
22 Zoll breit: 88 W
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) 58 W
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.000 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns
(per Störsimulator)
Durchschlagsfestigkeit 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme)
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme)

Standard Model (Wechselstromgerät)

Kenndaten Wechselstromgerät
Nominale Eingangsspannung 100...240 Vac
Grenzwerte für die Eingangsspannung 85...264 Vac
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) 20 ms oder weniger
Stromaufnahme Max 12 Zoll: 77 VA
15 Zoll: 82 VA
10 Zoll breit: 74 VA
12 Zoll breit: 79 VA
15 Zoll breit: 80 VA
19 Zoll breit: 92 VA
22 Zoll breit: 95 VA
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt 12 Zoll: 58 VA
15 Zoll: 63 VA
10 Zoll breit: 54 VA
12 Zoll breit: 59 VA
15 Zoll breit: 60 VA
19 Zoll breit: 74 VA
22 Zoll breit: 77 VA
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) 50 VA
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.500 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns
(per Störsimulator)
Durchschlagsfestigkeit 1.500 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme)
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und PE-Klemme)

Standard Model (Gleichstromgerät)

Kenndaten Gleichstromgerät
Nominale Eingangsspannung 24 Vdc
Grenzwerte für die Eingangsspannung 18...31,2 Vdc
Spannungsabfall (bei nominaler Eingangsspannung) 5 ms oder weniger
Stromaufnahme Max 12 Zoll: 68 W
15 Zoll: 72 W
10 Zoll breit: 65 W
12 Zoll breit: 69 W
15 Zoll breit: 70 W
19 Zoll breit: 82 W
22 Zoll breit: 85 W
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt 12 Zoll: 50 W
15 Zoll: 54 W
10 Zoll breit: 47 W
12 Zoll breit: 51 W
15 Zoll breit: 52 W
19 Zoll breit: 64 W
22 Zoll breit: 67 W
Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte) 41 W
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.000 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns
(per Störsimulator)
Durchschlagsfestigkeit 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme)
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und FG-Klemme)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.