EIO0000004201.07

Spécifications d'affichage

12 pouces et 15 pouces

  12 pouces 15 pouces
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 12,1 po 15 po
Résolution 1 024 x 768 pixels (XGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Communiquez avec votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)

10 pouces panoramique, 12 pouces panoramique, 15 pouces panoramique

  10 pouces panoramique 12 pouces panoramique 15 pouces panoramique
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 10,1 po 12,1 po 15,6 po
Résolution 1 280 x 800 pixels (WXGA) 1 366 x 768 pixels (FWXGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Communiquez avec votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)

19 pouces panoramique et 22 pouces panoramique

  19 pouces panoramique 22 pouces panoramique
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 18,5 po 21,5 po
Résolution 1 920 x 1 080 pixels (FHD)
Zone d'affichage utile (L x H) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Communiquez avec votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.