EIO0000004202.07

Leistungskenndaten

  Advanced Box Standard Box
Core i7 Core i5 Celeron Core i3
CPU Core™ i7-8665UE Core™ i5-8365UE Celeron® 4305UE Core™ i3-8145UE
Grundfrequenz 1,70 GHz 1,60 GHz 2,0 GHz 2,20 GHz
Maximale Turbo-Boost-Frequenz 4,40 GHz 4,10 GHz 2,0 GHz 3,90 GHz
L2-Cache 8 MB 6 MB 2 MB 4 MB
Core-Anzahl 4 4 2 2
Thread-Anzahl 8 8 2 4
Hauptarbeitsspeicher 260-polige SO-DIMM-Buchse x 2, DDR4-2400 (bis zu 16 GB/Buchse, bis zu 32 GB für 2 Buchsen) 260-polige SO-DIMM-Buchse x 2, DDR4-2133 (bis zu 16 GB/Buchse, bis zu 32 GB für 2 Buchsen) 260-polige SO-DIMM-Buchse x 2, DDR4-2400 (bis zu 16 GB/Buchse, bis zu 32 GB für 2 Buchsen)
Videospeicher Shared Memory (UMA)
Maximale Zuordnungsgröße: Automatische Zuweisung von bis zur Hälfte des installierten Hauptspeichers
Speichersteckplatz M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0), Typ 2242
2,5 Zoll SATA (HDD/SSD) x 2 (oben: Disk 2, unten: Disk 1)
SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0)
2,5 Zoll SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1)
SATA-Geschwindigkeit: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s
Erweiterungssteckplatz*1*2 PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 oder PCI x 2
PCI-Kartengröße: Geringe Länge
PCIe-Kartengröße: Halbe Länge
PCI-Steckplatz: Revision 3.0, 32-Bit-Bus, 3,3 Vdc
PCIe-Steckplatz: Revision 3.0, 1 Lane (x1)*3
Grafikbeschleuniger Intel® UHD Graphics 620 (integriert in CPU) Intel® UHD Graphics 610 (integriert in CPU) Intel® UHD Graphics 620 (integriert in CPU)
Sicherheits-Chip TPM 2.0
BIOS UEFI BIOS
Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 Bit), Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 Bit)
Watchdog*4 Eine Zeitüberschreitungseinstellung von 1 bis 255 Sekunden oder 1 bis 255 Minuten ist möglich (Einrichtung über API).
Buzzer Ja

*1 Der Gesamtstromverbrauch von PCI/PCIe-Karten kann bis zu 12 W betragen, unabhängig davon, ob eine oder zwei Karten installiert sind.

*2 Informationen zu PCI/PCIe-Kartengrößen, die für die Installation möglich sind, erhalten Sie unter Installation PCI/PCIe-Karte.

*3 Der PCIe-Anschluss ist ein x4-Lane-Anschluss. Es ist jedoch nur 1 Lane für Signale angeschlossen.

*4 Der Watchdog wird von Produkten mit der folgenden Systemversion unterstützt:
BIOS: WAR02 oder höher
OS Base: 2.0 oder höher

Die Überprüfung der Systemversion ist über das Launcher-Programm möglich. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter System. Um den Watchdog für ein Produkt mit einem WAR01-BIOS und OS Base 1.0 zu verwenden, müssen das BIOS und der System-Monitor aktualisiert werden. Führen Sie zum Aktualisieren die folgenden Schritte aus.

  1. BIOS: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertragshändler, um Informationen zur Aktualisierung zu erhalten.

  2. System-Monitor: Laden Sie das Dienstprogramm Harmony P6 und Harmony FP6 Utility von folgender URL herunter und installieren Sie es.
    www.se.com/ww/en/download

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.