EIO0000004202.07

16DI/8DO

Mit dieser digitalen E/A-Schnittstelle können Sie externe E/A steuern. Schließen Sie die Schnittstelleneinheit an dieses Produkt an, und verwenden Sie das mitgelieferte Kabel auch zum Anschluss an die 16DI/8DO-DIN-Schienenanschlusseinheit. Die Anschlusseinheit ist für die Montage auf der DIN-Schiene vorgesehen.

HINWEIS:
  • Wenn diese 16DI/8DO-Schnittstelle an das Produkt angeschlossen ist, entspricht sie nicht der UL-Zertifizierung.

  • Die API und das Beispieldienstprogramm (einschließlich Quellcode) sind auf unserer Website veröffentlicht. Informationen zum Download erhalten Sie unter API.

Lieferumfang

  1. 16DI/8DO-Schnittstelle

  2. Anschlusskabel (2 m)

  3. Anschlusseinheit

Kenndaten

Produktnummer HMIYP6MPX16Y8

Stecker

D-Sub, 15-polig (Buchse) x 2

Digitaler Eingang

Kanäle

16

Eingangsspannung

„Wet Contact“ (spannungsgesteuert)
Logisch 0: 0…3 Vdc, Logisch 1: 10…30 Vdc
„Dry Contact“ (zustandsgesteuert)
Logisch 0: offen, Logisch 1: GND

Eingangsstrom

0,5 mA (10 Vdc) … 9 mA (30 Vdc)

Überspannungsschutz

70 Vdc

Isolationsspannung

1.250 Vac

Reaktionszeit

Typisch: 50 μs (max.: 65 μs)

Interne Stromversorgung für „Dry Contact“

12 Vdc (max.: 2,3 mA/Kanal)

Digitaler Ausgang

Kanäle

8

Ausgangstyp

MOS FET

Ausgangsspannung

5...30 Vdc

Sinkstrom (max.)

100 mA/Kanal

Isolationsspannung

1.250 Vac

Reaktionszeit

Typisch: 50 μs (max.: 65 μs)

Zähler

Kanäle

2

Auflösung

32 Bit

Eingangsfrequenz (max.)

Wenn die Entprellfunktion deaktiviert ist: 10 kHz
Wenn die Entprellfunktion aktiviert ist: 25 Hz

Pin-Belegung

Modulseite: D-Sub, 15-poliger Buchsenstecker x 2

Stecker 1

Pin-Nr.

Signalbezeichnung

Richtung

Beschreibung

1

DI0/CNT0

Eingang

Digitaler Eingang ch0/Zählereingang ch0

2

DI1

Eingang

Digitaler Eingang ch1

3

DI2

Eingang

Digitaler Eingang ch2

4

DI3

Eingang

Digitaler Eingang ch3

5

DI4/CNT1

Eingang

Digitaler Eingang ch4/Zählereingang ch1

6

DI5

Eingang

Digitaler Eingang ch5

7

DI6

Eingang

Digitaler Eingang ch6

8

DI7

Eingang

Digitaler Eingang ch7

9

ECOM0

-

Externe gemeinsame Leitung von DI (ch0...7)

10

EGND

-

Externe Erde

11

DO0

Ausgang

Digitaler Ausgang ch0

12

DO1

Ausgang

Digitaler Ausgang ch1

13

DO2

Ausgang

Digitaler Ausgang ch2

14

DO3

Ausgang

Digitaler Ausgang ch3

15

PCOM

-

Gemeinsame Freilaufdiode für DO

Gehäuse

Gehäuseerde

-

Gehäusemasse

Stecker 2

Pin-Nr.

Signalbezeichnung

Richtung

Beschreibung

1

DI8

Eingang

Digitaler Eingang ch8

2

DI9

Eingang

Digitaler Eingang ch9

3

DI10

Eingang

Digitaler Eingang ch10

4

DI11

Eingang

Digitaler Eingang ch11

5

DI12

Eingang

Digitaler Eingang ch12

6

DI13

Eingang

Digitaler Eingang ch13

7

DI14

Eingang

Digitaler Eingang ch14

8

DI15

Eingang

Digitaler Eingang ch15

9

ECOM1

-

Externe gemeinsame Leitung von DI (ch8...15)

10

EGND

-

Externe Erde

11

DO4

Ausgang

Digitaler Ausgang ch4

12

DO5

Ausgang

Digitaler Ausgang ch5

13

DO6

Ausgang

Digitaler Ausgang ch6

14

DO7

Ausgang

Digitaler Ausgang ch7

15

PCOM

-

Gemeinsame Freilaufdiode für DO

Gehäuse

Gehäuseerde

-

Gehäusemasse

Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).


Pin-Belegung Anschlusseinheit

Anschlusseinheitsseite: D-Sub, 37-poliger Buchsenstecker

Pin-Nr.

Signalbezeichnung

Richtung

Beschreibung

1

DI0/CNT0

Eingang

Digitaler Eingang ch0/Zählereingang ch0

2

DI2

Eingang

Digitaler Eingang ch2

3

DI4/CNT1

Eingang

Digitaler Eingang ch4/Zählereingang ch1

4

DI6

Eingang

Digitaler Eingang ch6

5

DI8

Eingang

Digitaler Eingang ch8

6

DI10

Eingang

Digitaler Eingang ch10

7

DI12

Eingang

Digitaler Eingang ch12

8

DI14

Eingang

Digitaler Eingang ch14

9

ECOM0

-

Externe gemeinsame Leitung von DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Gemeinsame Freilaufdiode für DO

11

DO0

Ausgang

Digitaler Ausgang ch0

12

DO2

Ausgang

Digitaler Ausgang ch2

13

DO4

Ausgang

Digitaler Ausgang ch4

14

DO6

Ausgang

Digitaler Ausgang ch6

15...19

NC

-

Keine Verbindung

20

DI1

Eingang

Digitaler Eingang ch1

21

DI3

Eingang

Digitaler Eingang ch3

22

DI5

Eingang

Digitaler Eingang ch5

23

DI7

Eingang

Digitaler Eingang ch7

24

DI9

Eingang

Digitaler Eingang ch9

25

DI11

Eingang

Digitaler Eingang ch11

26

DI13

Eingang

Digitaler Eingang ch13

27

DI15

Eingang

Digitaler Eingang ch15

28

ECOM1

-

Externe gemeinsame Leitung von DI (ch8...15)

29

EGND

-

Externe Erde

30

DO1

Ausgang

Digitaler Ausgang ch1

31

DO3

Ausgang

Digitaler Ausgang ch3

32

DO5

Ausgang

Digitaler Ausgang ch5

33

DO7

Ausgang

Digitaler Ausgang ch7

34...37

NC

-

Keine Verbindung

Gehäuse

Gehäuseerde

-

Gehäusemasse

Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).


Schraubklemme: 38-polig

Pin-Nr.

Signalbezeichnung

Richtung

Beschreibung

1

DI0/CNT0

Eingang

Digitaler Eingang ch0/Zählereingang ch0

2

DI2

Eingang

Digitaler Eingang ch2

3

DI4/CNT1

Eingang

Digitaler Eingang ch4/Zählereingang ch1

4

DI6

Eingang

Digitaler Eingang ch6

5

DI8

Eingang

Digitaler Eingang ch8

6

DI10

Eingang

Digitaler Eingang ch10

7

DI12

Eingang

Digitaler Eingang ch12

8

DI14

Eingang

Digitaler Eingang ch14

9

ECOM0

-

Externe gemeinsame Leitung von DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Gemeinsame Freilaufdiode für DO

11

DO0

Ausgang

Digitaler Ausgang ch0

12

DO2

Ausgang

Digitaler Ausgang ch2

13

DO4

Ausgang

Digitaler Ausgang ch4

14

DO6

Ausgang

Digitaler Ausgang ch6

15...19

NC

-

Keine Verbindung

20

DI1

Eingang

Digitaler Eingang ch1

21

DI3

Eingang

Digitaler Eingang ch3

22

DI5

Eingang

Digitaler Eingang ch5

23

DI7

Eingang

Digitaler Eingang ch7

24

DI9

Eingang

Digitaler Eingang ch9

25

DI11

Eingang

Digitaler Eingang ch11

26

DI13

Eingang

Digitaler Eingang ch13

27

DI15

Eingang

Digitaler Eingang ch15

28

ECOM1

-

Externe gemeinsame Leitung von DI (ch8...15)

29

EGND

-

Externe Erde

30

DO1

Ausgang

Digitaler Ausgang ch1

31

DO3

Ausgang

Digitaler Ausgang ch3

32

DO5

Ausgang

Digitaler Ausgang ch5

33

DO7

Ausgang

Digitaler Ausgang ch7

34...37

NC

-

Keine Verbindung

38

Gehäuseerde

-

Gehäusemasse

Beispiel für eine Verbindung mit einem externen Gerät

Digitale Eingangsschaltung („Wet Contact“)

(A) Interner Stromkreis

(B) 24 Vdc

Digitale Eingangsschaltung („Dry Contact“)

(A) Interner Stromkreis

Digitale Ausgangsschaltung

(A) Interner Stromkreis

(B) 24 Vdc

Verkabelung der Anschlusseinheit

  • Sind die Enden der einzelnen Drähte nicht korrekt verdrillt, können die Drähte einen Kurzschluss hervorrufen.

  • Die Verwendung einer Stiftklemme mit einer Isolierhülse wird empfohlen, um die Möglichkeit eines Klemmenkurzschlusses zu vermeiden.

  • Verwenden Sie einen Kupferdraht für min. 75 °C (167 °F).

Empfohlener Querschnitt

0,5...2,5 mm2 (AWG 20...13)

Leitertyp

Massivdraht oder Litzendraht

Leiterlänge

6…7 mm (0,24…0,28 in)

Empfohlene Steckerklemmen

Querschnitt: 0,25...1,5 mm2

Empfohlener Schraubendreher

Klingendicke: 0,6 mm (0,02 in)

Klingenbreite: 3,5 mm (0,14 in)

Führen Sie jeden Kabeldraht in das entsprechende Loch ein, und ziehen Sie die Schrauben fest, um den Draht festzuklemmen.

HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,4 N•m (3,5 lb-in).
  1. Draht

  2. Schraubendreher

Montage auf DIN-Schiene

Haken Sie die obere Nut des Geräts in die DIN-Schiene ein, und drücken Sie den unteren Teil auf die Schiene, bis Sie ein Klicken hören.

HINWEIS:
  • Verwenden Sie für die Anschlusseinheit die DIN-Schiene, die mit IEC 60715 TH35-7.5 kompatibel ist.

  • In Umgebungen, in denen diese Anschlusseinheit extremen Vibrationen und Stößen ausgesetzt ist, befestigen Sie diese Klemmeneinheit bei Bedarf mit kompatiblen Befestigungselementen an der DIN-Schiene.


Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.