EIO0000004202.07

Schnittstellen

HINWEIS: Verwenden Sie für den Anschluss der Schnittstellen ausschließlich die SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage).

Box-Modul

  Advanced Box / Standard Box
Serielle Schnittstelle COM Asynchrone Übertragung RS-232C (nicht isoliert) x 1
Datenlänge 7 oder 8 Bits
Stoppbit 1 oder 2 Bits
Parität Keine, ungerade oder gerade
Datenübertragungsrate 2.400...115.200 bps
Stecker D-Sub, 9-polig (Stecker)
USB-Schnittstelle (Typ A) Stecker USB 3.0 (Typ A) x 2
USB 2.0 (Typ A) x 2
Netzspannung 5 Vdc ±5%
Maximaler bereitgestellter Strom USB 3.0 (Typ A): 900 mA/Port
USB 2.0 (Typ A): 500 mA/Port
Maximale Übertragungsdistanz USB 3.0 (Typ A): 3 m (9,84 ft)
USB 2.0 (Typ A): 5 m (16,4 ft)
USB-Schnittstelle (Typ C)*1 Stecker USB 3.0 (Typ C) x 1
Netzspannung 5 Vdc ±5% oder 12 Vdc ±5%, USB-Stromversorgung (Quelle) unterstützt
Maximaler bereitgestellter Strom 900 mA/Port
3000 mA/Port, wenn USB-Stromversorgung aktiviert ist*2 *3
Maximale Übertragungsdistanz 3 m (9,84 ft)
Auflösung Bis zu 4.096 x 2.304 Pixel bei 60 Hz
Ethernet-Schnittstelle Normen IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) unterstützt*4
Stecker Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 2
DisplayPort Version V 1.2, Dualmodus (DP++) unterstützt
Auflösung Bis zu 4.096 x 2.304 Pixel bei 60 Hz

*1 Die USB-Schnittstelle (Typ C) unterstützt den alternativen Modus (DisplayPort) und die USB-Stromversorgung (Quelle: 5 Vdc/12 Vdc). Bei Verwendung der USB-Stromversorgung ist ein elektronisch gekennzeichnetes Kabel mit E-Kennzeichnung erforderlich.

*2 Wenn die Advanced Box an das Display Modul angeschlossen ist, ist die Kapazität der USB-Stromversorgung auf 30 W begrenzt.

*3 Bei der Standard Box ist die USB-Stromversorgung nur wirksam, wenn die Standard Box allein verwendet wird.

*4 Im Status S4 (Hybrid Shutdown) ist Wake-on-LAN nicht verfügbar.

Display-Modul

  12 Zoll / 15 Zoll
USB-Schnittstelle (Typ A) Stecker USB 2,0 (Typ A) x 1
Netzspannung 5 Vdc ±5%
Maximaler bereitgestellter Strom 500 mA
Maximale Übertragungsdistanz 5 m (16,4 ft)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.