EIO0000004203.07

Especificaciones del display

12 pulgadas y 15 pulgadas

  12 pulgadas 15 pulgadas
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 12,1" 15"
Resolución 1024 x 768 píxeles (XGA)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Póngase en contacto con su distribuidor local.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuya a 50%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)

10 pulgadas Ancho,12 pulgadas Ancho, 15 pulgadas Ancho

  10 pulgadas Ancho 12 pulgadas Ancho 15 pulgadas Ancho
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 10,1" 12,1" 15,6"
Resolución 1280 x 800 píxeles (WXGA) 1366 x 768 píxeles (FWXGA)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Póngase en contacto con su distribuidor local.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuya a 50%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)

19 pulgadas Ancho y 22 pulgadas Ancho

  19 pulgadas Ancho 22 pulgadas Ancho
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 18,5" 21,5"
Resolución 1920 x 1080 píxeles (FHD)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Póngase en contacto con su distribuidor local.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuya a 50%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.