7IT02-0423-03

Data e ora (formato TI081)

La struttura seguente è utilizzata per lo scambio di informazioni data-ora mediante il protocollo Modbus.

La data e l'ora sono codificate in 8 byte come segue:

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 Word
0 0 0 0 0 0 0 0 R4 Y Y Y Y Y Y Y Word 1
0 0 0 0 M M M M WD WD WD D D D D D Word 2
SU 0 0 H H H H H iV 0 min. min. min. min. min. min. Word 3
ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms Word 4
  • R4: Bit riservato (riservato da IEC870-5-4), impostato su 0

  • Y. Anni

    • 1 byte

    • Valore compreso tra 0 e 127 (da 1/1/2000 a 31/12/2127)

  • M. Mesi

    • 1 byte

    • Valore compreso tra 1 e 12

  • D. Giorni

    • 1 byte

    • Valore compreso tra 1 e 31

  • H. Ore

    • 1 byte

    • Valore compreso tra 0 e 23

  • min.. Minuti

    • 1 byte

    • Valore compreso tra 0 e 59

  • ms. Millisecondi

    • 2 byte

    • Valore compreso tra 0 e 59999

I campi seguenti sono nello standard CP56Time2a e sono considerati opzionali:

  • WD. Giorno della settimana

    • Se non utilizzato, configurare su 0 (1 = domenica, 2 = lunedì...)

    • Valore compreso tra 1 e 7

  • SU. Estate

    • Se non utilizzato, configurare su 0 (0 = ora normale, 1 = estate)

    • Valore compreso tra 0 e 1

  • iV. Validità delle informazioni contenute nella struttura

    • Se non utilizzato, configurare su 0 (0 = valido, 1 = non valido o non sincronizzato nel sistema)

    • Valore compreso tra 0 e 1

Queste informazioni sono codificate in forma binaria.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?