8536IB1905KO-05

에너지

아바타 전력 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

장치

최소

최대

단계

설명

순간 총 활성 전력

DINT

32

0.001

kW

-2147483648

2147483647

1

아바타에 대한 총 유효 전력을 반환합니다.

최대 총 활성 전력

DINT

32

0.001

kW

-9999999

9999999

1

아바타에 대한 최대 총 유효 전력값을 반환합니다.

최대 총 활성 전력 타임 스탬프

DT

64

날짜 및 시간

최대 총 유효 전력값이 기록되었을 때의 날짜 및 시간을 제공합니다.

순간 총 반응 전력

DINT

32

0.001

kVAR

-9999999

9999999

1

아바타에 대한 총 무효 전력 값을 반환합니다.

최대 총 반응 전력

DINT

32

0.001

kVAR

-9999999

9999999

1

아바타에 대한 최대 총 무효 전력값을 반환합니다.

최대 총 반응 전력 타임 스탬프

DT

64

날짜 및 시간

최대 총 무효 전력값이 기록되었을 때의 날짜 및 시간을 제공합니다

참 전력 인자

USINT

8

0.01

0

100

1

실제 역률 값을 반환합니다.

최소 참 전력 인자

USINT

8

0.01

0

100

1

실제 역률 최솟값을 반환합니다.

최대 참 전력 인자

USINT

8

0.01

0

100

1

실제 역률 최댓값을 반환합니다.

최소 참 전력 인자 타임 스탬프

DT

64

날짜 및 시간

실제 역률 최솟값이 기록되었을 때의 날짜 및 시간을 제공합니다.

최소 참 전력 인자 타임 스탬프

DT

64

날짜 및 시간

실제 역률 최댓값이 기록되었을 때의 날짜 및 시간을 제공합니다.

아바타 에너지 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

장치

최소

최대

단계

설명

총 유효 에너지 설정

BOOL

1

1

0

1

1

총 유효 에너지 값을 총 유효 에너지 사전 설정 값으로 설정하는 명령입니다.

0 = 아니요, 1 = 예

총 무효 에너지 설정

BOOL

1

1

0

1

1

총 무효 에너지 값을 총 무효 에너지 사전 설정 값으로 설정하는 명령입니다.

0 = 아니요, 1 = 예

총 유효 에너지 사전 설정 값

UDINT

32

0.001

kWh

0

4294967295

1

총 유효 에너지 값을 사전 설정합니다.

총 무효 에너지 사전 설정 값

UDINT

32

0.001

kVARh

0

4294967295

1

총 무효 에너지 값을 사전 설정합니다.

TOU 채널 1 레코드 실행

BOOL

1

1

0

1

1

TOU 채널 1 레코드 시작 명령.
0 = 아니요, 1 = 예

TOU 채널 2 레코드 실행

BOOL

1

1

0

1

1

TOU 채널 2 레코드 시작 명령.
0 = 아니요, 1 = 예

TOU 채널 3 레코드 실행

BOOL

1

1

0

1

1

TOU 채널 3 레코드 시작 명령.
0 = 아니요, 1 = 예

TOU 채널 4 레코드 실행

BOOL

1

1

0

1

1

TOU 채널 4 레코드 시작 명령.
0 = 아니요, 1 = 예

아바타 에너지 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

장치

최소

최대

단계

설명

총 활성 에너지

UDINT

32

0.001

kWh

0

4294967295

1

총 유효 에너지 값을 반환합니다.

총 반응 에너지

UDINT

32

0.001

kVARh

0

999999999

1

총 무효 에너지 값을 반환합니다

ToU 총 유효 에너지 채널 1

UDINT

32

0.001

kWh

0

999999999

1

채널이 사용/활성화되어 있는 동안 누적된 총 유효 에너지 값을 반환합니다.

ToU 총 유효 에너지 채널 2

UDINT

32

0.001

kWh

0

999999999

1

ToU 총 유효 에너지 채널 3

UDINT

32

0.001

kWh

0

999999999

1

ToU 총 유효 에너지 채널 4

UDINT

32

0.001

kWh

0

999999999

1

ToU 총 무효 에너지 채널 1

UDINT

32

0.001

kVARh

0

999999999

1

채널이 사용/활성화되어 있는 동안 누적된 총 무효 에너지 값을 반환합니다.

ToU 총 무효 에너지 채널 2

UDINT

32

0.001

kVARh

0

999999999

1

ToU 총 무효 에너지 채널 3

UDINT

32

0.001

kVARh

0

4294967295

1

ToU 총 무효 에너지 채널 4

UDINT

32

0.001

kVARh

0

4294967295

1

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.