8536IB1905KO-05

모터 두 방향

이 기능 블록은 전동기를 2방향으로 관리할 때 사용합니다 (정방향 및 역방향).

MotorTwoDirections 기능 블록

Modbus TCP 입력 - 전동기 2방향

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

정방향 실행

8501

0

1

역방향 실행

8501

1

1

트립 리셋

8501

3

1

Modbus TCP 출력 - 전동기 2방향

출력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

열 과부하 초기화 시간

450

0

16

보호 트립 메시지 1

452

0

16

보호 트립 메시지 2

453

0

16

보호 경보 메시지 1

461

0

16

보호 경보 메시지 2

462

0

16

IRMS 평균

500

0

32

열 과부하 트립 시간

511

0

16

준비

3201

0

1

실행 전달 상태

3201

1

1

트립됨

3201

2

1

경보

3201

3

1

부하 가동 중

3201

8

1

초기화 준비 완료

3201

9

1

부하 시작 중

3201

15

1

실행 역방향 상태

3202

1

1

자산 경보

3202

3

1

업스트림 전압 존재 1

3202

12

1

업스트림 전압 존재 2

3202

13

1

우회 명령 상태

3215

0

1

로컬 정방향 상태

3215

1

1

로컬 역방향 상태

3215

2

1

수동 모드 재정의 상태

3215

7

1

예측 경보 상태

3217

0

16

PV 입력 0

3224

0

16

PV 입력 1

3225

0

16

PV 입력 2

3226

0

16

PV 입력 3

3227

0

16

PV 입력 4

3228

0

16

PV 스위치 0

3230

0

1

PV 스위치 1

3230

1

1

PV 스위치 2

3230

2

1

PV 스위치 3

3230

3

1

PV 스위치 4

3230

4

1

사용된 전동기 열 용량

9630

0

8

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.