海拔降额
海拔不超过 2,000 米(6,600 英尺)时,设备特性不会受到显着影响。在若高于此海拔,必须考虑空气的介电强度和冷却能力的降低。下表列出了海拔 2,000 米(6,600 英尺)以上时要应用的修正。分断能力保持不变。
海拔 |
2000 m (6,600 ft) |
3000 m (9,800 ft) |
4000 m (13,000 ft) |
5000 m (16,500 ft) |
---|---|---|---|---|
脉冲耐受电压 Uimp (kV) | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 |
额定绝缘电压 (Ui) | 1000 | 900 | 780 | 700 |
最大额定工作电压 50/60 Hz Ue (V) | 690 | 690 | 635 | 560 |
额定电流 40 °C (104 °F) | 1 x In | 0.99 x In | 0.96 x In | 0.94 x In |
可通过插值法求得中间值