EIO0000005727.00

Especificaciones estructurales

 

10 pulgadas ancho

12 pulgadas ancho

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (14 AWG) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1

  • Frontal

    IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13

  • Posterior

    IP20

Dimensiones exteriores
(Ancho x Alto x Profundidad)

268,5 x 198,5 x 64 mm (10,57 x 7,81 x 2,52 in)

308,5 x 230,5 x 64 mm (12,15 x 9,07 x 2,52 in)

Dimensiones del corte del panel
(Ancho x Alto)*2*3

255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)
Rango de grosor del panel: 1,6...3 mm (0,06...0,12 in)

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)
Rango de grosor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Peso

3,2 kg (7,05 lb) o menos

3,85 kg (8,49 lb) o menos

 

15 pulgadas ancho

19 pulgadas ancho

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (14 AWG) o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1

  • Frontal

    IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13

  • Posterior

    IP20

Dimensiones exteriores
(Ancho x Alto x Profundidad)

408 x 264 x 64 mm (16,06 x 10,39 x 2,52 in)

463,6 x 293,6 x 66 mm (18,25 x 11,56 x 2,6 in)

Dimensiones del corte del panel
(Ancho x Alto)*2*3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)
Rango de grosor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)
Rango de grosor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Peso

5,3 kg (11,68 lb) o menos

6,4 kg (14,1 lb) o menos

*1 La parte frontal de este producto ha sido probada para cumplir con los estándares especificados cuando se instala en un panel sólido. Sin embargo, no está diseñado para su uso en todos los entornos. En entornos donde el producto esté expuesto a líquidos (incluyendo chorros y rociados) durante períodos prolongados, existe el riesgo de que los líquidos ingresen al producto debido a causas como el desprendimiento de la lámina protectora o el daño en la tapa de vidrio frontal. En tales entornos, aplique las medidas de protección según las condiciones específicas. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.

Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.

*2 La tolerancia dimensional para la anchura y la altura del orificio de montaje es +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Todas las esquinas tienen un radio de R3 mm (R0,12 in) o inferior.

*3 Incluso si el grosor de la pared de instalación está dentro del rango especificado, dependiendo del material de la pared, el tamaño y la ubicación de instalación de este producto y otros dispositivos, la pared de instalación podría deformarse. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.

NOTA: IP66F e IP67F no forman parte de la certificación UL.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Asegúrese de que este producto no se encuentre en contacto permanente o directo con aceites.
  • No presione la pantalla de este producto con fuerza excesiva o con un objeto duro, ya que podría dañar la pantalla.
  • Tampoco presione el panel táctil con un objeto punzante (p. ej. la punta de un portaminas o un destornillador), ya que puede dañar el panel táctil.
  • No exponga el producto a la luz solar directa.
  • Opere y almacene este producto en áreas donde la temperatura se mantenga dentro de las especificaciones del producto.
  • No limite ni bloquee las ranuras de ventilación del producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Inspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo.
  • Cambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente rasguños o suciedad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?