EIO0000005725.00

Spécifications structurelles

 

10 pouces panoramique

12 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (14 AWG) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit).

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

  • Avant

    IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

  • Arrière

    IP20

Dimensions extérieures
(L x H x P)

268,5 x 198,5 x 64 mm (10,57 x 7,81 x 2,52 in)

308,5 x 230,5 x 64 mm (12,15 x 9,07 x 2,52 in)

Dimensions de découpe du panneau
(L x H)*2 *3

255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)
Gamme d'épaisseurs de panneau : 1,6...3 mm (0,06...0,12 in)

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)
Gamme d'épaisseurs de panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Poids

3,2 kg (7,05 lb) ou moins

3,85 kg (8,49 lb) ou moins

 

15 pouces panoramique

19 pouces panoramique

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (14 AWG) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays (SG et FG sont connectés à l'intérieur du produit).

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

  • Avant

    IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

  • Arrière

    IP20

Dimensions extérieures
(L x H x P)

408 x 264 x 64 mm (16,06 x 10,39 x 2,52 in)

463,6 x 293,6 x 66 mm (18,25 x 11,56 x 2,6 in)

Dimensions de découpe du panneau
(L x H)*2 *3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)
Gamme d'épaisseurs de panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)
Gamme d'épaisseurs de panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Poids

5,3 kg (11,68 lb) ou moins

6,4 kg (14,1 lb) ou moins

*1 La face avant de ce produit a été testée pour être conforme aux normes spécifiées lorsqu'il est installé dans un panneau solide. Cependant, il n'est pas destiné à être utilisé dans tous les environnements. Dans les environnements où le produit est exposé à des liquides (y compris des jets et des pulvérisations) pendant de longues périodes, il existe un risque que des liquides pénètrent dans le produit en raison de causes telles que le décollement de la feuille de protection ou l'endommagement du couvercle en verre avant. Dans de tels environnements, mettez en œuvre des mesures de protection appropriées en fonction des conditions spécifiques. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.

Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le joint d'installation régulièrement.

*2 La tolérance dimensionnelle pour la largeur et la hauteur du trou de montage est de +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tous les coins ont un rayon de R3 mm (R0,12 in) ou moins.

*3 Même si l'épaisseur du mur d'installation se situe dans la plage spécifiée, selon le matériau du mur, la taille et l'emplacement d'installation de ce produit et d'autres appareils, le mur d'installation pourrait se déformer. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

NOTE: IP66F et IP67F ne font pas partie de la certification UL.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Assurez-vous que ce produit n'entre pas en contact avec des huiles.
  • N'appuyez pas excessivement ou avec un objet dur sur l'écran du produit.
  • De plus, n'appuyez pas sur l'écran tactile avec un objet pointu, comme la pointe d'un crayon mécanique ou un tournevis.
  • Ne pas exposer le produit à la lumière solaire directe.
  • Utilisez et rangez ce produit dans des endroits où la température est conforme aux spécifications du produit.
  • N'obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation.
  • Remplacez le joint au moins une fois par an ou dès l'apparition de fissures ou de traces de salissures.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?