EIO0000005084.01

Especificaciones ambientales

NOTA:
  • Cuando use alguna de las opciones para este producto, compruebe las especificaciones de cualquier condición especial o precaución que pueda aplicarse a este producto.

  • Para el montaje en pared/plano/vertical y montaje del panel Panel (Horizontal/Vertical), consulte Instalación y cableado.

Box Module

Entorno físico

Temperatura ambiente (T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20...60 °C (-4...140 °F)

Humedad ambiente del aire y del almacenamiento

10...90% RH (sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)

Polvo

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)

Grado de contaminación

Uso en un entorno con un grado de contaminación 2

Gases corrosivos

Libre de gases corrosivos

Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)

800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o menos)

Entorno mecánico

Resistencia a la vibración

Conformidad con IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)

Resistencia a impactos

Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 ciclos

Entorno eléctrico

Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos

IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puertos de señales

Inmunidad a descargas electroestáticas

Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

Panel Type

Entorno físico

Temperatura ambiente (T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

(para 19 pulgadas Ancho y 22 pulgadas Ancho: 0...50 °C [32...122 °F])

Temperatura de almacenamiento

-20...60 °C (-4...140 °F)

Humedad ambiente del aire y del almacenamiento

10...90% RH (sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)

Polvo

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)

Grado de contaminación

Uso en un entorno con un grado de contaminación 2

Gases corrosivos

Libre de gases corrosivos

Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)

800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o menos)

Entorno mecánico

Resistencia a la vibración

Conformidad con IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)

Resistencia a impactos

Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 ciclos

Entorno eléctrico

Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos

IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puertos de señales

Inmunidad a descargas electroestáticas

Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

ATENCIÓN
EQUIPOS INSERVIBLES
  • No use ni almacene el producto en lugares donde se evaporan sustancias químicas o donde éstas están presentes en el aire. Los productos químicos hacen referencia a lo siguiente: A) Productos químicos corrosivos: Ácidos, alcalinos, líquidos que contengan sal, B) Productos químicos inflamables: disolventes orgánicos.
  • No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.