EIO0000005085.01

Specifiche ambientali

NOTA:
  • Quando si utilizzano le opzioni per questo prodotto, accertarsi di aver controllato le specifiche delle condizioni e delle cautele particolari che potrebbero riguardare questo prodotto.

  • Per il montaggio a parete/ in piano/ a libro e a pannello (orizzontale/ verticale), fare riferimento a Installazione e cablaggio.

Box Module

Ambiente fisico

Temperatura ambiente dell'aria (T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

Temperatura di stoccaggio

-20...60 °C (-4...140 °F)

Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio

10...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)

Polvere

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)

Grado di inquinamento

Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2

Gas corrosivi

Privo di gas corrosivi

Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento)

800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)

Ambiente meccanico

Resistenza alle vibrazioni

Conforme a IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa: 9,8 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)

Resistenza agli urti

Conforme a IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direzioni X, Y, Z per 3 volte

Ambiente elettrico

Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi

IEC 61000-4-4
2 kV: Porta di alimentazione
1 kV: Porte del segnale

Immunità alle scariche elettrostatiche

Metodo di scarica per contatto: 6 kV
Metodo di scarica in aria: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

Panel Type

Ambiente fisico

Temperatura ambiente dell'aria (T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

(per 19 pollici wide e 22 pollici wide: 0...50 °C [32...122 °F])

Temperatura di stoccaggio

-20...60 °C (-4...140 °F)

Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio

10...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)

Polvere

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)

Grado di inquinamento

Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2

Gas corrosivi

Privo di gas corrosivi

Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento)

800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)

Ambiente meccanico

Resistenza alle vibrazioni

Conforme a IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa: 9,8 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)

Resistenza agli urti

Conforme a IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direzioni X, Y, Z per 3 volte

Ambiente elettrico

Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi

IEC 61000-4-4
2 kV: Porta di alimentazione
1 kV: Porte del segnale

Immunità alle scariche elettrostatiche

Metodo di scarica per contatto: 6 kV
Metodo di scarica in aria: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

ATTENZIONE
ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE
  • Non utilizzare né conservare l'apparato in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche. Le sostanze chimiche si riferiscono a quanto segue: A) Prodotti chimici corrosivi: acidi, alcalini, liquidi contenenti sale, B) Prodotti chimici infiammabili: solventi organici.
  • Prestare attenzione a non far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti del cablaggio nell'alloggiamento del pannello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.