直接连接电压限值
测量仪的电压测量输入由制造商规定,最高为 277 V L‑N/480 V L‑L。但是,直接连接允许的最大电压可能较低,这取决于当地电气法规与规定。根据安装类别 II III,测量仪电压测量输入不得超过 277 V L-N / 480 V L-L(CAT III)和 347 V L-N / 600 V L-L(CAT II)。
如果您的系统电压大于指定的直接连接最大电压,则必须使用 VT(电压互感器)来降低电压。
测量仪的电压测量输入由制造商规定,最高为 277 V L‑N/480 V L‑L。但是,直接连接允许的最大电压可能较低,这取决于当地电气法规与规定。根据安装类别 II III,测量仪电压测量输入不得超过 277 V L-N / 480 V L-L(CAT III)和 347 V L-N / 600 V L-L(CAT II)。
如果您的系统电压大于指定的直接连接最大电压,则必须使用 VT(电压互感器)来降低电压。