规格
有关安装和接线的信息请参考测量仪安装工作表。
机械特性
| IP 保护等级(IEC 60529-1) |
前显示屏:IP54(使用可选配件套件 METSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65) 测量仪壳体:IP30 |
| 面板最大厚度 | 最大值为 6.0mm |
| 安装位置 | 竖直 |
| 显示屏类型 | LED 显示屏 — 7 段 |
| 键盘 | 3 键 |
| 前面板 LED 指示灯 |
绿色指示灯(心跳∕串行通讯活动) 红色指示灯(报警/电能脉冲输出) |
| 重量 | ~ 300 g |
| 尺寸 W x H x D | 96 x 96 x 73 mm (最大值) |
| 继电器 |
A 型 2 端子电子机械式继电器(仅限 PM2130) |
电气特性
测量精度 – PM2110 和 PM2120
|
||
|
测量类型 |
符合 IEC 61557-12 的精度等级*:2021 |
错误 |
|
有功电能 |
Class 1(在 In = 5 A 额定 CT 时符合 IEC 62053-22: 2020 的 Class 1) |
±1% |
|
无功电能 |
Class 2(在 In = 5 A 额定 CT 时符合 IEC 62053-24: 2020 的 Class 2) |
±1% |
|
视在电能 |
在 In = 5 A 额定 CT 时为 Class 1 |
±1% |
|
有功功率 |
等级 1 |
±1% |
|
无功功率 |
等级 1 |
±1% |
|
视在功率 |
等级 1 |
±1% |
|
电流 |
等级 1 |
±0.5% |
|
线电压 |
等级 1 |
±0.5% |
|
相电压 |
等级 1 |
±0.5% |
|
频率 |
等级 1 |
±0.05% |
|
功率因数 |
等级 1 |
±0.01 计数 |
|
THD 和单个谐波 |
等级 5 |
±5% |
测量精度 – PM2130
|
||
|
测量类型 |
符合 IEC 61557-12 的精度等级*:2021 |
错误 |
|
有功电能 |
Class 0.5S(Class 0.5S,符合 IEC 62053-22: 2020,额定值 In = 5 A 的 CT *) |
±0.5% |
|
无功电能 |
Class 2(在 In = 5 A 额定 CT 时符合 IEC 62053-24: 2020 的 Class 2) |
±1% |
|
视在电能 |
在 In = 5 A 额定 CT 时为 Class 0.5 |
±0.5% |
|
有功功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
无功功率 |
等级 1 |
±1% |
|
视在功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
电流 |
等级 0.5 |
±0.2% |
|
线电压 |
等级 0.5 |
±0.2% |
|
相电压 |
等级 0.5 |
±0.2% |
|
频率 |
等级 0.05 |
±0.05% |
|
功率因数 |
等级 0.5 |
±0.01 计数 |
|
THD 和单个谐波 |
等级 5 |
±5% |
电压输入
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| VT 一次电压 | 999 kV L-L (最大值),启动电压取决于 VT 变比 |
| 额定电压 | 277 V L-N/480 V L-L |
| 满量程测量电压 |
35 - 480 V L-L (20 - 277 V L-N), CAT III 35 - 600 V L-L (20 - 347 V L-N), CAT II |
| 永久性过载 | 750 V AC L-L |
| 阻抗 | ≥ 5 MΩ |
|
额定脉冲电压 |
6 kV 持续 1.2 μs |
| 频率 | 50 / 60 Hz 额定值 ± 5% |
| VA 负荷 | < 0.2 VA (240 V AC L-N) |
|
电压端子电缆 |
0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG) |
电流输入
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| CT 额定值 |
原边可调节范围为 1 A 到 32767 A 次边为 1 A 或 5 A I-额定值 |
| 测量电流 |
5 mA 至 6 A |
|
抑制电流(用于忽略微小负载) |
5 mA 至 99 mA |
| 耐受值 | 连续 12 A;50 A (10 秒/小时),500 A (1 秒/小时) |
| 阻抗 | < 0.3 mΩ |
| 频率 | 50 / 60 Hz 额定值 |
| VA 负荷 | 电流为 6 A 时 < 0.024 VA |
|
电流端子电缆 |
0.82 - 3.31 mm²(18 - 12 AWG) |
交流控制电源 - PM2110/PM2120
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| 工作范围 | 44 - 277 V L-N ± 10% |
| 负荷 | < 6 VA (277 V L-N) |
| 频率范围 | 45 - 65 Hz |
| 跨越时间 |
100 ms,在 120 V AC 时 400 ms,在 230 V AC 时 |
|
控制电源线 |
0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG) |
交流控制电源 - PM2130
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| 工作范围 | 80 - 277 V L-N ± 10% |
| 负荷 | < 8 VA (277 V L-N) |
| 频率范围 | 45 - 65 Hz |
| 跨越时间 |
100 ms,在 120V AC 时(独立产品) 50 ms,在 120 V AC 时,带有 IO 模块 400 ms,在 230 V AC 时(独立产品) 250 ms,在 230 V AC 时,带有 IO 模块 |
|
控制电源线 |
0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG) |
直流控制电源 - PM2110/PM2120
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| 工作范围 | 48 - 277 V DC ± 10% |
| 负荷 | < 2 W (277 V DC) |
| 跨越时间 |
50 ms,在 125 V DC 时 |
直流控制电源 - PM2130
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| 工作范围 | 100 - 277 V DC ± 10% |
| 负荷 | < 3.3 W (277 V DC) |
| 跨越时间 |
100 ms,在 125 V DC 时(独立产品) 50 ms,在 125 V DC 时,带有 IO 模块 |
显示屏更新
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| 瞬时 | 1 秒 |
| 需量 | 15 秒 |
| 谐波 | 5 秒 |
接线配置
| 用户可编程 |
通过 HMI 和 ION setup 配置 |
仅通过 ION setup 配置 |
|---|---|---|
|
1 相 2 线相电压 1 相 2 线线电压 1 相 3 线线电压,含中性相(2 相) 3 相 3 线无接地三角形 3 相 4 线接地星形 |
3 相 3 线角接地三角形 3 相 3 线无接地星形 3 相 3 线接地星形 3 相 3 线阻抗接地星形 3 相 4 线中心抽头式开放三角形 3 相 4 线中心抽头式三角形 3 相 4 线无接地星形 3 相 4 线阻抗接地星形 |
数字 I/O - PM2130
|
参数 |
范围 |
|---|---|
|
绝缘 |
2.5 kV RMS |
|
数字(状态)输入 |
|
|
电压额定值 |
开 18 至 36 V DC |
|
关 0 至 4 V DC |
|
|
数字输出 |
|
|
负载电压 |
≤ 40 V 直流 |
|
负载电流 |
≤ 20 mA |
|
开启电阻 |
≤ 50 Ω |
|
数字输出的脉冲持续时间 * |
[20、25、50、100] ms |
模拟 I/O - PM2130
|
参数 |
范围 |
|---|---|
| 更新频率 | 1 秒 |
|
模拟输入 |
|
|
测量范围 |
4-20 mA |
|
最大源阻抗 |
> 500 Ω |
|
模拟输出 |
|
|
测量范围 |
4-20 mA |
| 负载阻抗 | ≤ 600 Ω |
继电器 - PM2130
|
参数 |
范围 |
|---|---|
|
电压额定值 |
250 V AC / 2A |
|
24 V DC/2 A |
|
|
输出频率 |
最大 0.5 Hz(1 秒开启 / 1 秒关闭) |
|
转换电流 |
5A,250 V AC / 30 V DC (cos φ=1),10 万个周期 2A,250 V AC / 30 V DC (cos φ=0.4),10 万个周期 500 mA,250 V AC / 30 V DC,100 万个周期 |
|
激励电压 |
24V DC / 8 mA(最大值) |
|
触点电阻 |
50 mΩ |
环境特性
|
运行温度 |
测量仪:-25 至 70 ℃(–13 至 158 ℉) 温度为 –20 至 –25 °C(–4 至 –13 °F)时,显示屏性能将有所下降 |
|
存放温度 |
-25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 158 °F) |
|
额定湿度 |
50 °C (122 °F) 条件下相对湿度为 5% 至 95% (无冷凝) |
|
污染等级 |
2 |
|
海拔高度 |
≤ 2000 米(6562 英尺)CAT-III / 3000 米(9842 英尺)CAT-II |
|
位置 |
适合在室内固定面板中使用 必须永久性地连接并固定 不适合潮湿的场所 |
|
产品寿命 |
≥ 10年,45 °C (113 °F) 60% RH |
EMC(电磁兼容性)+3
|
静电放电 |
IEC 61000-4-2 |
|
辐射抗扰性 |
IEC 61000-4-3 |
|
快速瞬变抗扰性 |
IEC 61000-4-4 |
|
脉冲波抗扰性 |
IEC 61000-4-5 |
|
传导抗扰性 |
IEC 61000-4-6 |
|
磁场抗扰性 |
IEC 61000-4-8 |
|
电压骤降抗扰性 |
IEC 61000-4-11 |
|
辐射 (IEC 61326-1) |
CISPR 22 Class A FCC 第 15 部分 A 类 |
+3 按照 IEC 61326-1 标准进行测试。
安全性
|
欧洲 |
CE,符合 IEC 61010-1: 2010 / AM1: 2016,IEC 62052-31:2015 和 IEC 61326-1: 2020 |
|
美国和加拿大 |
cULus,符合 UL 61010-1 Ed-3.1 CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1 Ed-3.1 (600 V AC) |
|
测量类别(电压和电流输入) |
CAT III 可以高达 480 V L-L CAT II 可以高达 600 V L-L |
|
过压类别(控制电源) |
CAT III 可以高达 277 V L-N ± 10% |
|
介电 |
符合 IEC / UL 61010-1 Ed-3.1 |
|
保护等级 |
保护等级 II 用户可接触部分双绝缘 |
|
其他认证 |
RCM |
RS–485 通讯
| 端口数 | 1 |
| 最大电缆长度 | 1000 米(3280 英尺) |
| 最大设备数量(单位负荷) | 一条总线上最多为 32 个设备 |
| 奇偶 | 偶、奇和无(奇校验或偶校验为 1个停止位,无校验则为 2个停止位) |
| 波特率 | 4800,9600,19200,38400 |
| 绝缘 | 2.5 kV 真有效值,双绝缘 |
|
电缆类型 |
0.13 - 1.30 mm²(26 - 16 AWG) |
脉冲输出
|
脉冲输出 (POP) |
最大值 40 V DC, 20 mA 可配置脉冲分量在 1 到 9999000 次脉冲/ k_h (kWh、kVAh 或 kVARh) |
实时时钟
| 电池备用时间 |
3 年 注: 当已配置好日期和时间且测量仪处于关闭状态时。
|