精度验证测试点
测量仪应在满载和轻负载以及滞后(电感)功率因数的条件下进行测试,以便确保能够测试测量仪的整个量程范围。
测试电流和电压输入额定值均已在测量仪上标出。 有关测量仪的额定电流、电压和频率规格,请参阅安装说明书或数据表。
| 瓦时测试点 | 精度验证测试点示例 |
|---|---|
| 满载 | 额定电流的 100% 至 200%,额定电压和额定频率的 100%,单位功率因数或功率因数为一 (1)。 |
| 轻负载 | 额定电流的 10%,额定电压和额定频率的 100%,单位功率因数或功率因数为一 (1)。 |
| 电感负载(滞后功率因数) | 额定电流的 100%,额定电压和额定频率的 100%,0.50 滞后功率因数(电流滞后电压 60°相角)。 |
| 无功时测试点 | 精度验证测试点示例 |
|---|---|
| 满载 | 额定电流的 100% 至 200%,额定电压和额定频率的 100%,0 功率因数(电流滞后电压 90°相角)。 |
| 轻负载 | 额定电流的 10%,额定电压和额定频率的 100%,0 功率因数(电流滞后电压 90°相角)。 |
| 电感负载(滞后功率因数) | 额定电流的 100%,额定电压和额定频率的 100%,0.87 滞后功率因数(电流滞后电压 30°相角)。 |