NHA2779004-11

Limites de tension pour la connexion directe

Vous pouvez connecter les entrées de tension de l’appareil directement aux lignes de tension de phase du réseau électrique à condition que la tension composée et la tension simple du réseau ne dépassent pas les limites de tension maximum en connexion directe de l’appareil.

Les entrées de mesure de tension de l’appareil sont spécifiées par le fabricant comme étant 277 V L-N / 480 V L-L. Cependant, la tension maximum permise en connexion directe par les codes et réglementations électriques locaux peut être inférieure. Conformément à la catégorie d’installation II, les entrées de mesure de tension de l’appareil ne doivent pas dépasser 277 V L-N / 480 V L-L pour la CAT III et 347 V L-N / 600 V L-L pour la CAT II.

Si votre tension réseau est supérieure à la tension maximum spécifiée pour la connexion directe, vous devez utiliser des TT (transformateurs de tension) pour limiter les tensions.

Description du système d'alimentation Paramètres sur l’appareil Symbole Maximum en connexion directe (UL / CEI) Nombre de TT (si nécessaire)
Afficheur (compteur) Afficheur (communications) Catégorie d’installation III Catégorie d’installation II
Monophasé, 2 fils, phase-neutre 1P.LN 1PH 2Wire L-N ≤ 277 V L-N ≤ 347 V L-N 1 TT
Monophasé, 2 fils, phase-phase 1P.LL 1PH 2Wire L-L 480 V L-L 600 V L-L 1 TT
Monophasé, 3 fils, phase-phase avec neutre 1P.3L 1PH 3Wire L-L with N ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 2 TT
Triphasé, triangle 3 fils, sans mise à la terre 3P.3L 3PH 3Wire Ungrounded Delta 480 V L-L 600 V L-L 2 TT
Triphasé, triangle 3 fils, mise à la terre phase B 3PH 3Wire Corner Grounded Delta 240 V L-L 600 V L-L 2 TT
Triphasé, étoile 3 fils, sans mise à la terre 3PH 3Wire Ungrounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 TT
Triphasé, étoile 3 fils, avec mise à la terre 3PH 3Wire Grounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 TT
Triphasé, étoile 3 fils, mise à la terre avec résistance 3PH 3Wire Resistance Grounded Wye 277 V L-N / 480 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 2 TT
Triphasé, triangle ouvert 4 fils avec prise médiane 3P.4L 3PH 4Wire Center-Tapped Open Delta 173 V L-N / 347 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 3 TT
Triphasé, triangle 4 fils avec prise médiane 3PH 4Wire Center-Tapped Delta 173 V L-N / 347 V L-L 347 V L-N / 600 V L-L 3 TT
Triphasé, étoile 4 fils, sans mise à la terre 3PH 4Wire Ungrounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 TT ou 2 TT
Triphasé, étoile 4 fils, avec mise à la terre 3PH 4Wire Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 TT ou 2 TT
Triphasé, étoile 4 fils, mise à la terre avec résistance 3PH 4Wire Resistance Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L ≤ 347 V L-N / 600 V L-L 3 TT ou 2 TT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?