2508_Wiser_KNX

Termostat s provozními režimy a ventilátorem

KONTROLER

Nastavení

Hlavní

Povinná pole

Nepovinná pole

Název

Minimální hodnota

Maximální hodnota

Skrýt v mobilní aplikací a ve všech vzdálených službách (zaškrtávací políčko)

Krok otáček ventilátoru 1 - 6

Hlasové ovládání (zaškrtávací políčko)

Thermostat title (Název termostatu)

Dewpoint alarm title (Název alarmu rosného bodu)

Setpoint step (Krok nastavené hodnoty)

Přepsání automatického režimu na hodnotu (0-255)

Hodnota vypnutí automatického režimu (0-255)

Use custom modes (Použít vlastní režimy) (zaškrtávací políčko)

  • Mode name (Název režimu)
  • Mode value (Hodnota režimu)

  • Mode status (Stav režimu)


Objekty

Povinná pole

Popis

Nepovinná pole

Popis

Aktuální teplota

Aktuálně naměřená teplota pro widget (vstupní hodnota)

DPT_Value_Temp (9.001)

Vstup provozního režimu

Operační režim, který widget ve výchozím nastavení zapíše, pokud jsou použity následující ikony:

  • Ikona 1 = hodnota 1

  • Ikona 2 = hodnota 2

  • Ikona 3 = hodnota 3

  • Ikona 4 = hodnota 4

DPT_1-byte unsigned int (05.010)

Nastavení požadované teploty (z termostatu)

Výstupní hodnota změněná widgetem

DPT_Value_Temp (9.001)

Stavový objekt termostatu, výstraha

1-bajtový stavový objekt interpretující hodnoty:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Noční režim

  • Bit 3: Ochrana proti mrazu/teplu

  • Bit 4: Rosný bod - výstraha

  • Bit 5: Topení/chlazení

DPT_1-byte unsigned int (05.010)

Nastavení požadované teploty (do termostatu)

Vstupní hodnota změněná externím zařízením (feedback)

DPT_Value_Temp (9.001)

Switch on/off thermostat (zapnutí/vypnutí termostatu)

Ovládací objekt pro zapnutí/vypnutí termostatu

DPT_Switch (01.001) nebo DPT_1-bit (01.0)

   

Switch on/off thermostat status (Stav zapnutí/vypnutí termostatu)

Objekt zpětné vazby pro zapnutí/vypnutí termostatu

DPT_Switch (01.001) nebo DPT_1-bit (01.0)

   

Stav termostatu HVAC

Objekt zpětné vazby; hodnoty odpovídají vstupu provozního módu.

DPT_1-byte unsigned int (05.010)

   

Heating/Cooling (Vytápění/chlazení)

Řídicí objekt pro řízení vytápění/chlazení (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Topení/chlazení - stav

Objekt zpětné vazby (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Výstraha zamrznutí

Objekt zpětné vazby (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Rosný bod - výstraha

Objekt zpětné vazby (1-bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Battery level (Úroveň nabití baterie)

Volitelný objekt zpětné vazby

DPT_Scale (05.001)

   

Battery alert (Upozornění - baterie)

Volitelný objekt zpětné vazby

DPT_1-bit (01.0)

   

Je aktivní

Systém aktivně vytápí/chladí

DPT_1-bit (01.0)

   

Objekt stavu zařízení

Volitelný objekt zpětné vazby

DPT_1-bit (01.0)

   

Otáčky ventilátoru

Řídicí objekt pro ovládání otáček ventilátoru v %

DPT_Scale (05.001)

   

Otáčky ventilátoru stav

Objekt zpětné vazby pro widget

DPT_Scale (05.001)

   

Ventilátor manuální režim

1bitový řídicí objekt:

  • 1 = manuální

  • 0 = auto

DPT_Switch (1.001)


Touch widget

Termostat

Termostat Danfoss


MOBILNÍ APLIKACE

Widget aplikace

Ovládací obrazovky

Pouze povinná pole

Konfigurace režimu, ventilátoru a ovládání zapnutí/vypnutí

Konfigurace režimu, ventilátoru, zapnutí/vypnutí a ovládání topení/chlazení

PRVKY OVLÁDACÍ OBRAZOVKY


Aktuální teplota

  • Zobrazuje se v horní části obrazovky.

  • Hodnota se načítá přímo z KNX datapointu.

  • Jednotky se zobrazují ve °C nebo F v závislosti na nastavení systému.


Stavová ikona - Topení/Chlazení

  • Dynamická ikona zobrazuje aktuální provozní stav.

  • Ikona se mění v závislosti na vztahu mezi aktuální teplotou a požadovanou hodnotou a na zvoleném módu:

Stav

Režim

Ikona

Aktuální teplota > Nastavená hodnota

Chlazení

Aktuální teplota > Nastavená hodnota

Topení

Aktuální teplota < Nastavená hodnota

Chlazení

Aktuální teplota < Nastavená hodnota

Topení


Nastavená teplota

  • Zobrazuje aktuální cílovou teplotu.

  • Hodnota se načte z datapointu.

  • Zobrazeno ve °C nebo °F.


Tlačítko režimu

  • Zobrazuje aktuálně aktivní režim (např. Komfort, Eco, Noc).

  • Klepnutím na ikonu režimu otevřete obrazovku výběru režimu.


  • Vyberte požadovaný režim a klepněte na Nastavit pro potvrzení.


Tlačítko ventilátoru

  • Zobrazí aktuální stav ventilátoru:

    • ON (se zvoleným módem)

    • OFF (Vypnuto)

    • Automaticky

  • Klepnutím na ikonu ventilátoru otevřete obrazovku výběru režimu ventilátoru.


  • Vyberte požadovaný režim ventilátoru a klepněte na Nastavit.

  • Chcete-li ventilátor vypnout, zrušte výběr aktuálně aktivního režimu.


Přepínač chlazení/topení

  • Jednoduché přepínací tlačítko , které přepíná mezi režimy chlazení a topení.


Tlačítko zapnutí/vypnutí

  • Tlačítko zapnutí/vypnutí ovládá celkový stav termostatu. Zapíná nebo vypíná jednotku pokojové teploty (RTU). Toto tlačítko neovládá přímo žádný aktuátor; místo toho deaktivuje logiku uvnitř aktuátoru, čímž zastaví činnost RTU.

  • Když je tlačítko zapnuté, jsou aktivní všechny interaktivní prvky (tlačítka, posuvníky).

  • Pokud je tlačítko vypnuté, widget je neaktivní a nastavení nelze měnit.

  • Tlačítko zapnutí/vypnutí lze namapovat pro ovládání dalších funkcí, například topení/chlazení. Pokud je například namapováno na klimatizaci (topení/chlazení), jeho vypnutí zastaví klimatizaci, dokud ji opět nezapnete.

  • I když je tlačítko Zapnout/Vypnout nastaveno na hodnotu VYPNUTO, funkce Postupovat podle časového plánu a Spravovat časový plán fungují jako obvykle.

    POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v generickém termostatu. Není podporována pro termostat Danfoss ani termostat VDC.

Vlastní režimy

Termostat umožňuje nakonfigurovat až šest vlastních režimů, které rozšiřují funkce nad rámec standardních režimů, jako je Komfort, Pohotovostní režim nebo Spánek. Tyto vlastní režimy jsou užitečné pro přizpůsobení chování termostatu konkrétním potřebám uživatele nebo scénářům.

Každý vlastní režim musí obsahovat:

  • Jedinečný název - slouží k identifikaci režimu v aplikaci.

  • Hodnota režimu - hodnota odeslaná do systému při aktivaci režimu.

  • Stav režimu - stavová hodnota, která se používá pro zpětnou vazbu nebo logiku v systému.

Přidávání a správa režimů

  • Chcete-li přidat nový režim, klikněte na tlačítko Přidat další režim.

  • Vyplňte pole Mode name (Název režimu), Mode value (Hodnota režimu) a Mode status (Stav režimu).

  • Chcete-li režim odebrat, klikněte na Remove this mode (Odstranit tento režim) vedle konkrétního režimu, který chcete odstranit.

Použití vlastních režimů je volitelné - povolí se zaškrtnutím políčka Use custom modes (Použít vlastní režimy) v nastavení termostatu Hlavní.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.