2508_Wiser_KNX

Termostat pro regulátor pohonu ventilů (VDC)

KONTROLER

Nastavení

Hlavní

Povinná pole

Nepovinná pole

Název

Skrýt v mobilní aplikací a všech ostatních vzálených službách (zaškrtávací políčko)

Název

Název výstrahy rosného bodu

Hlasové ovládání (zaškrtávací políčko)

Krok pro posun (pokud není nastaven, pak 0,5 K)

Setpoint/Minimální hodnota posunu

Setpoint/Maximální hodnota posunu

Použít vlastní režimy (zaškrtávací políčko)

  • Název režimu
  • Hodnota režimu

  • Stav režimu


Objekty

Povinná pole

Popis

Nepovinná pole

Popis

Aktuální teplota

Aktuálně naměřená teplota pro widget (vstup)

DPT_Value_Temp (9.001)

Režim input

Režim nastavený widgetem

DPT_1-byte unsigned int (05.010)

Aktuální setpoint - výstup

Výstupní hodnota změněná widgetem

DPT_Value_Temp (9.001)

Stavový objekt termostatu, výstraha

1-bajtový stavový objekt interpretující hodnoty:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Noční režim

  • Bit 3: Ochrana proti zamrznutí/teplu

  • Bit 4: Výstraha rosného bodu

  • Bit 5: Topení/chlazení

DPT_1-byte unsigned int (05.010)

Nastavení požadované teploty (absolutní mód)/základní nastavení (relativní mód)

Vstupní hodnota změněná externím zařízením (pole zpětné vazby)

DPT_Value_Temp (9.001)

Stav HVAC termostatu

Objekt zpětné vazby; hodnoty odpovídají vstupu provozního režimu.

DPT_1-byte unsigned int (05.010)

Posunutí přednastavené hodnoty (relativní mód)

Předdefinovaná hodnota posunu

DPT_Value_Temp (9.001)

Je aktivní

V současné době není podporováno.

DPT_1-bit (01.0)

Posun aktuální žádané hodnoty (relativní mód)

Aktuální hodnota posunu

DPT_Value_Temp (9.001)

Výstraha pro rosný bod

Objekt zpětné vazby (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Výstraha pro zamrznutí

Objekt zpětné vazby (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Přepínání topení/chlazení

Řídicí objekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

Touch widget

Termostat VDC


MOBILNÍ APLIKACE

Widget aplikace


Ovládací obrazovky

S objekty pro absolutní hodnotu a provozní režimy

S objekty pro relativní hodnotu a provozní režimy

PRVKY OVLÁDACÍ OBRAZOVKY


Aktuální teplota

  • Zobrazuje se v horní části obrazovky.

  • Hodnota se načítá přímo z KNX datapointu.

  • Jednotky se zobrazují ve °C nebo F v závislosti na nastavení systému.


Stavová ikona - Topení/Chlazení

  • Dynamická ikona označuje aktuální provozní stav.

  • Ikona se mění v závislosti na vztahu mezi aktuální teplotou a požadovanou hodnotou a na zvoleném režimu:

Stav

Režim

Ikona

Aktuální teplota > Nastavená hodnota

Chlazení

Aktuální teplota > Nastavená hodnota

Topení

Aktuální teplota < Nastavená hodnota

Chlazení

Aktuální teplota < Nastavená hodnota

Topení


Nastavená teplota

  • Zobrazuje aktuální cílovou teplotu.

  • Hodnota se načte z datapointu.

  • Zobrazeno ve °C nebo °F.


Tlačítko režimu

  • Zobrazuje aktuálně aktivní režim (např. Komfort, Eco, Noc).

  • Klepnutím na ikonu režimu otevřete obrazovku výběru režimu.


  • Vyberte požadovaný režim a klepněte na Nastavit pro potvrzení.


Přepínač chlazení/topení

  • Jednoduché přepínací tlačítko , které přepíná mezi režimy chlazení a topení.


Vlastní režimy

Termostat VDC umožňuje nakonfigurovat až šest vlastních režimů , které rozšiřují funkce nad rámec standardních režimů, jako je Komfort, Pohotovostní režim nebo Spánek. Tyto vlastní režimy jsou užitečné pro přizpůsobení chování termostatu konkrétním potřebám uživatele nebo scénářům.

Každý vlastní režim musí obsahovat:

  • Jedinečný název - slouží k identifikaci režimu v aplikaci.

  • Hodnota režimu - hodnota odeslaná do systému při aktivaci režimu.

  • Stav režimu - stavová hodnota, která se používá pro zpětnou vazbu nebo logiku v systému.

Přidávání a správa režimů

  • Chcete-li přidat nový režim, klikněte na tlačítko Přidat další režim.

  • Vyplňte pole Název režimu, Hodnota režimu a Stav režimu.

  • Chcete-li režim odebrat, klikněte na Odstranit režim vedle konkrétního režimu, který chcete odstranit.

Použití vlastních režimů je volitelné - povolí se zaškrtnutím políčka Použít vlastní režimy v nastavení termostatu Hlavní.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.