EIO0000004201.07

16DI/8DO

En utilisant cette interface d'E/S numériques, vous pouvez contrôler les E/S externes. Fixez l'unité d'interface à ce produit et utilisez également le câble inclus pour connecter le bornier sur rail DIN 16DI/8DO. Le bornier est conçu pour être monté sur le rail DIN.

NOTE:
  • Lorsque l'interface 16DI/8DO est installée sur le produit, le produit ne se conforme pas à l'homologation UL.

  • L'API et l'exemple d'utilitaire (y compris le code source) sont publiés sur notre site Web. Pour le fichier à télécharger, consultez API.

Contenu de l'emballage

  1. Interface 16DI/8DO

  2. Câble de connexion (2 m)

  3. Bornier

Caractéristiques

Référence du produit HMIYP6MPX16Y8

Connecteur

D-Sub 15 broches (fiche) x 2

Entrée numérique

Canaux

16

Tension d'entrée

Contact humide
Logique 0 : 0…3 Vcc, Logique 1 : 10…30 Vcc
Contact sec
Logique 0 : Ouvert, Logique 1 : GND

Courant d'entrée

0,5 mA (10 Vcc) … 9 mA (30 Vcc)

Protection de survoltage

70 Vcc

Tension d'isolement

1 250 Vca

Temps de réponse

Typique : 50 μs (max. : 65 μs)

Alimentation interne pour contact sec

12 Vcc (max. : 2,3 mA/ch)

Sortie numérique

Canaux

8

Type de sortie

MOS FET

Tension de sortie

5...30 Vcc

Courant dissipé (max.)

100 mA/ch

Tension d'isolement

1 250 Vca

Temps de réponse

Typique : 50 μs (max. : 65 μs)

Compteur

Canaux

2

Résolution

32 bits

Fréquence d'entrée (max.)

Lorsque la fonction anti-rebond est désactivée : 10 kHz
Lorsque la fonction anti-rebond est activée : 25 Hz

Affectation de broches

Côté module : Connecteur D-Sub 15 broches (prise) x 2

Connecteur 1

Broche n°

Nom du signal

Sens

Description

1

DI0/CNT0

Entrée

Entrée numérique ch0/Entrée compteur ch0

2

DI1

Entrée

Entrée numérique ch1

3

DI2

Entrée

Entrée numérique ch2

4

DI3

Entrée

Entrée numérique ch3

5

DI4/CNT1

Entrée

Entrée numérique ch4/Entrée compteur ch1

6

DI5

Entrée

Entrée numérique ch5

7

DI6

Entrée

Entrée numérique ch6

8

DI7

Entrée

Entrée numérique ch7

9

ECOM0

-

Commun externe pour DI (ch0...7)

10

EGND

-

Terre externe

11

DO0

Sortie

Sortie numérique ch0

12

DO1

Sortie

Sortie numérique ch1

13

DO2

Sortie

Sortie numérique ch2

14

DO3

Sortie

Sortie numérique ch3

15

PCOM

-

Diode commune de roue libre pour DO

Boîtier

FG

-

Masse du châssis

Connecteur 2

Broche n°

Nom du signal

Sens

Description

1

DI8

Entrée

Entrée numérique ch8

2

DI9

Entrée

Entrée numérique ch9

3

DI10

Entrée

Entrée numérique ch10

4

DI11

Entrée

Entrée numérique ch11

5

DI12

Entrée

Entrée numérique ch12

6

DI13

Entrée

Entrée numérique ch13

7

DI14

Entrée

Entrée numérique ch14

8

DI15

Entrée

Entrée numérique ch15

9

ECOM1

-

Commun externe pour DI (ch8...15)

10

EGND

-

Terre externe

11

DO4

Sortie

Sortie numérique ch4

12

DO5

Sortie

Sortie numérique ch5

13

DO6

Sortie

Sortie numérique ch6

14

DO7

Sortie

Sortie numérique ch7

15

PCOM

-

Diode commune de roue libre pour DO

Boîtier

FG

-

Masse du châssis

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).


Affectation des broches du bornier

Côté bornier : Connecteur D-Sub 37 broches (prise)

Broche n°

Nom du signal

Sens

Description

1

DI0/CNT0

Entrée

Entrée numérique ch0/Entrée compteur ch0

2

DI2

Entrée

Entrée numérique ch2

3

DI4/CNT1

Entrée

Entrée numérique ch4/Entrée compteur ch1

4

DI6

Entrée

Entrée numérique ch6

5

DI8

Entrée

Entrée numérique ch8

6

DI10

Entrée

Entrée numérique ch10

7

DI12

Entrée

Entrée numérique ch12

8

DI14

Entrée

Entrée numérique ch14

9

ECOM0

-

Commun externe pour DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Diode commune de roue libre pour DO

11

DO0

Sortie

Sortie numérique ch0

12

DO2

Sortie

Sortie numérique ch2

13

DO4

Sortie

Sortie numérique ch4

14

DO6

Sortie

Sortie numérique ch6

15…19

NC

-

Aucune connexion

20

DI1

Entrée

Entrée numérique ch1

21

DI3

Entrée

Entrée numérique ch3

22

DI5

Entrée

Entrée numérique ch5

23

DI7

Entrée

Entrée numérique ch7

24

DI9

Entrée

Entrée numérique ch9

25

DI11

Entrée

Entrée numérique ch11

26

DI13

Entrée

Entrée numérique ch13

27

DI15

Entrée

Entrée numérique ch15

28

ECOM1

-

Commun externe pour DI (ch8...15)

29

EGND

-

Terre externe

30

DO1

Sortie

Sortie numérique ch1

31

DO3

Sortie

Sortie numérique ch3

32

DO5

Sortie

Sortie numérique ch5

33

DO7

Sortie

Sortie numérique ch7

34…37

NC

-

Aucune connexion

Boîtier

FG

-

Masse du châssis

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).


Borne à vis : 38 broches

Broche n°

Nom du signal

Sens

Description

1

DI0/CNT0

Entrée

Entrée numérique ch0/Entrée compteur ch0

2

DI2

Entrée

Entrée numérique ch2

3

DI4/CNT1

Entrée

Entrée numérique ch4/Entrée compteur ch1

4

DI6

Entrée

Entrée numérique ch6

5

DI8

Entrée

Entrée numérique ch8

6

DI10

Entrée

Entrée numérique ch10

7

DI12

Entrée

Entrée numérique ch12

8

DI14

Entrée

Entrée numérique ch14

9

ECOM0

-

Commun externe pour DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Diode commune de roue libre pour DO

11

DO0

Sortie

Sortie numérique ch0

12

DO2

Sortie

Sortie numérique ch2

13

DO4

Sortie

Sortie numérique ch4

14

DO6

Sortie

Sortie numérique ch6

15…19

NC

-

Aucune connexion

20

DI1

Entrée

Entrée numérique ch1

21

DI3

Entrée

Entrée numérique ch3

22

DI5

Entrée

Entrée numérique ch5

23

DI7

Entrée

Entrée numérique ch7

24

DI9

Entrée

Entrée numérique ch9

25

DI11

Entrée

Entrée numérique ch11

26

DI13

Entrée

Entrée numérique ch13

27

DI15

Entrée

Entrée numérique ch15

28

ECOM1

-

Commun externe pour DI (ch8...15)

29

EGND

-

Terre externe

30

DO1

Sortie

Sortie numérique ch1

31

DO3

Sortie

Sortie numérique ch3

32

DO5

Sortie

Sortie numérique ch5

33

DO7

Sortie

Sortie numérique ch7

34…37

NC

-

Aucune connexion

38

FG

-

Masse du châssis

Exemple de connexion avec un appareil externe

Circuit d'entrée numérique (contact humide)

(A) Circuit interne

(B) 24 Vcc

Circuit d'entrée numérique (contact sec)

(A) Circuit interne

Circuit de sortie numérique

(A) Circuit interne

(B) 24 Vcc

Câblage du bornier

  • Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit.

  • Il est recommandé d'utiliser une borne à broches avec un manchon isolant pour éviter la possibilité d'un court-circuit sur la borne.

  • Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.

Section transversale recommandée

0,5...2,5 mm2 (AWG 20...13)

Type de conducteur

Fil massif ou multibrin

Longueur du conducteur

6…7 mm (0,24…0,28 in)

Bornes à broche recommandées

Coupe transversale : 0,25...1,5 mm2

Tournevis recommandé

Épaisseur de la lame : 0,6 mm (0,02 in)

Largeur de la lame : 3,5 mm (0,14 in)

Insérez chaque fil de cordon dans son trou correspondant et fixez les vis pour serrer le fil en place.

NOTE: Le couple nécessaire est de 0,4 N•m (3,5 lb-in).
  1. Cordon

  2. Tournevis

Installation sur un rail DIN

Accrochez la rainure supérieure de l'unité sur le rail DIN, puis poussez la partie inférieure sur le rail jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

NOTE:
  • Utilisez le rail DIN compatible avec IEC 60715 TH35-7.5 pour le bornier.

  • Dans les environnements où ce bornier subira des vibrations et des chocs extrêmes, fixez ce bornierau rail DIN avec des attaches compatibles, si nécessaire.


Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.