EIO0000004204.07

16DI/8DO

Utilizzando questa interfaccia digitale I/O si può controllare l'I/O esterno. Collegare l'unità di interfaccia al prodotto e usare anche il, cavo accluso per collegare per collegarla alla morsettiera 16DI/8DO DIN. L'unità terminale è configurata per il montaggio sulla morsettiera DIN.

NOTA:
  • Se si installa l’interfaccia 16DI/8DO sul prodotto, va tenuto presente che non è conforme alla certificazione UL.

  • L'API e la utility campione (compresi i condici fonte) sono pubblicati sul nostro sito web. Per la procedura di scaricamento del file, far riferimento a API.

Contenuto della confezione

  1. Interfaccia 16DI/8DO

  2. Cavo di collegamento (2 m)

  3. Unità terminale

Specifiche

Numero prodotto HMIYP6MPX16Y8

Connettore

D-Sub 15 pin (presa) x 2

Ingresso digitale

Canali

16

Tensione in ingresso

Contatto bagnato
Logic 0: 0…3 Vcc, Logic 1: 10…30 Vcc
Contatto asciutto
Logic 0: Open, Logic 1: GND

Corrente in ingresso

0,5 mA (10 Vcc) … 9 mA (30 Vcc)

Protezione sbalzi di tensione

70 Vcc

Tensione di isolamento

1.250 Vca

Tempo di risposta:

Tipico: 50 μs (max.: 65 μs)

Alimentazione interna per contatto asciutto

12 Vcc (max.: 2,3 mA/ch)

Uscita digitale

Canali

8

Tipo d'uscita

MOS FET

Tensione in uscita

5...30 Vcc

Corrente di caduta (max.)

100 mA/ch

Tensione di isolamento

1.250 Vca

Tempo di risposta:

Tipico: 50 μs (max.: 65 μs)

Contatore

Canali

2

Risoluzione

32 bit

Frequenza in ingresso (max.)

Quando la funzione antirimbalzo è disattivata: 10 kHz
Quando la funzione antirimbalzo è attivata: 25 Hz

Assegnazione dei pin

Lato modulo: Connettore presa D-Sub 15 pin x 2

Connettore 1

N° pin

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

DI0/CNT0

Ingresso

Ingresso digitale ch0/Ingresso contatore ch0

2

DI1

Ingresso

Ingresso digitale ch1

3

DI2

Ingresso

Ingresso digitale ch2

4

DI3

Ingresso

Ingresso digitale ch3

5

DI4/CNT1

Ingresso

Ingresso digitale ch4/Ingresso contatore ch1

6

DI5

Ingresso

Ingresso digitale ch5

7

DI6

Ingresso

Ingresso digitale ch6

8

DI7

Ingresso

Ingresso digitale ch7

9

ECOM0

-

Comune esterno di DI (ch0...7)

10

EGND

-

Massa esterna

11

DO0

Uscita

Uscita digitale ch0

12

DO1

Uscita

Uscita digitale ch1

13

DO2

Uscita

Uscita digitale ch2

14

DO3

Uscita

Uscita digitale ch3

15

PCOM

-

Diodo di ricircolo comune per DO

Involucro

FG

-

Massa telaio

Connettore 2

N° pin

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

DI8

Ingresso

Ingresso digitale ch8

2

DI9

Ingresso

Ingresso digitale ch9

3

DI10

Ingresso

Ingresso digitale ch10

4

DI11

Ingresso

Ingresso digitale ch11

5

DI12

Ingresso

Ingresso digitale ch12

6

DI13

Ingresso

Ingresso digitale ch13

7

DI14

Ingresso

Ingresso digitale ch14

8

DI15

Ingresso

Ingresso digitale ch15

9

ECOM1

-

Comune esterno di DI (ch8...15)

10

EGND

-

Massa esterna

11

DO4

Uscita

Uscita digitale ch4

12

DO5

Uscita

Uscita digitale ch5

13

DO6

Uscita

Uscita digitale ch6

14

DO7

Uscita

Uscita digitale ch7

15

PCOM

-

Diodo di ricircolo comune per DO

Involucro

FG

-

Massa telaio

Vite a martinetto #4-40 (UNC).


Assegnazione Pin della morsettiera

Lato unità terminale: Connettore presa D-Sub a 37 pin

N° pin

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

DI0/CNT0

Ingresso

Ingresso digitale ch0/Ingresso contatore ch0

2

DI2

Ingresso

Ingresso digitale ch2

3

DI4/CNT1

Ingresso

Ingresso digitale ch4/Ingresso contatore ch1

4

DI6

Ingresso

Ingresso digitale ch6

5

DI8

Ingresso

Ingresso digitale ch8

6

DI10

Ingresso

Ingresso digitale ch10

7

DI12

Ingresso

Ingresso digitale ch12

8

DI14

Ingresso

Ingresso digitale ch14

9

ECOM0

-

Comune esterno di DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Diodo di ricircolo comune per DO

11

DO0

Uscita

Uscita digitale ch0

12

DO2

Uscita

Uscita digitale ch2

13

DO4

Uscita

Uscita digitale ch4

14

DO6

Uscita

Uscita digitale ch6

15…19

NC

-

Connessione assente

20

DI1

Ingresso

Ingresso digitale ch1

21

DI3

Ingresso

Ingresso digitale ch3

22

DI5

Ingresso

Ingresso digitale ch5

23

DI7

Ingresso

Ingresso digitale ch7

24

DI9

Ingresso

Ingresso digitale ch9

25

DI11

Ingresso

Ingresso digitale ch11

26

DI13

Ingresso

Ingresso digitale ch13

27

DI15

Ingresso

Ingresso digitale ch15

28

ECOM1

-

Comune esterno di DI (ch8...15)

29

EGND

-

Massa esterna

30

DO1

Uscita

Uscita digitale ch1

31

DO3

Uscita

Uscita digitale ch3

32

DO5

Uscita

Uscita digitale ch5

33

DO7

Uscita

Uscita digitale ch7

34…37

NC

-

Connessione assente

Involucro

FG

-

Massa telaio

Vite a martinetto #4-40 (UNC).


Terminale a vite: 38 pin

N° pin

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

DI0/CNT0

Ingresso

Ingresso digitale ch0/Ingresso contatore ch0

2

DI2

Ingresso

Ingresso digitale ch2

3

DI4/CNT1

Ingresso

Ingresso digitale ch4/Ingresso contatore ch1

4

DI6

Ingresso

Ingresso digitale ch6

5

DI8

Ingresso

Ingresso digitale ch8

6

DI10

Ingresso

Ingresso digitale ch10

7

DI12

Ingresso

Ingresso digitale ch12

8

DI14

Ingresso

Ingresso digitale ch14

9

ECOM0

-

Comune esterno di DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Diodo di ricircolo comune per DO

11

DO0

Uscita

Uscita digitale ch0

12

DO2

Uscita

Uscita digitale ch2

13

DO4

Uscita

Uscita digitale ch4

14

DO6

Uscita

Uscita digitale ch6

15…19

NC

-

Connessione assente

20

DI1

Ingresso

Ingresso digitale ch1

21

DI3

Ingresso

Ingresso digitale ch3

22

DI5

Ingresso

Ingresso digitale ch5

23

DI7

Ingresso

Ingresso digitale ch7

24

DI9

Ingresso

Ingresso digitale ch9

25

DI11

Ingresso

Ingresso digitale ch11

26

DI13

Ingresso

Ingresso digitale ch13

27

DI15

Ingresso

Ingresso digitale ch15

28

ECOM1

-

Comune esterno di DI (ch8...15)

29

EGND

-

Massa esterna

30

DO1

Uscita

Uscita digitale ch1

31

DO3

Uscita

Uscita digitale ch3

32

DO5

Uscita

Uscita digitale ch5

33

DO7

Uscita

Uscita digitale ch7

34…37

NC

-

Connessione assente

38

FG

-

Massa telaio

Esempio di collegamento con apparecchio esterno

Circuito di ingresso digitale (contatto bagnato)

(A) Circuito interno

(B) 24 Vcc

Circuito di ingresso digitale (contatto asciutto)

(A) Circuito interno

Circuito di uscita digitale

(A) Circuito interno

(B) 24 Vcc

Schema elettrico dell’unità terminale

  • Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito.

  • Si consiglia di collegare una morsettiera a pin con un manicotto di isolamento, per ridurre il rischio di cortocircuito.

  • Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

Sezione consigliata

0,5...2,5 mm2 (AWG 20...13)

Tipo di conduttore

Filo pieno o intrecciato

Lunghezza conduttore

6…7 mm (0,24…0,28 in)

Terminali pin consigliati

Sezione: 0,25...1,5 mm2

Cacciavite consigliato

Spessore lama: 0,6 mm (0,02 in)

Larghezza lama: 3,5 mm (0,14 in)

Inserire ogni filo animato nel foro corrispondente e serrare le viti per fissare il filo al suo posto.

NOTA: La coppia necessaria è 0,4 N•m (3,5 lb-in).
  1. Cavo

  2. Cacciavite

Installazione della guida DIN

Agganciare la scanalatura superiore dell'unità nella guida DIN, poi premere la parte inferiore sulla guida fino a sentire uno scatto.

NOTA:
  • Utilizzare la guida DIN compatibile con IEC 60715 TH35-7.5 per la morsettiera.

  • In ambienti nei quali la morsettiera fosse sottoposta a vibrazioni estremi e forti urti, fissarla a una guida DFIN con fissaggi compatibili, come previsto.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.