EIO0000004205.07

16DI/8DO

通过使用此数字 I/O 接口,您可以控制外部 I/O。将接口单元连接到本产品,并使用随附的电缆连接到 16DI/8DO DIN 导轨终端设备。该终端设备设计为安装在 DIN 导轨上。

注:
  • 当此 16DI/8DO 接口安装在产品上时,它不符合 UL 认证。

  • API 和示例实用程序 (包括源代码) 已发布在我们的网站上。有关要下载的文件,请参阅 API

装箱物品

  1. 16DI/8DO 接口

  2. 连接电缆 (2 m)

  3. 终端设备

规格

产品编号 HMIYP6MPX16Y8

接头

D-Sub 15 针 (插座) x 2

数字输入

通道

16

输入电压

湿触点
逻辑 0:0…3 Vdc, 逻辑 1:10…30 Vdc
干触点
逻辑 0:开路, 逻辑 1:GND

输入电流

0.5 mA (10 Vdc) … 9 mA (30 Vdc)

过电压保护

70 Vdc

隔离电压

1,250 Vac

响应时间

典型:50 μs (最大:65 μs)

用于干触点的内部电源

12 Vdc (最大:2.3 mA/ch)

数字输出

通道

8

输出类型

MOS FET

输出电压

5...30 Vdc

吸收电流 (最大)

100 mA/ch

隔离电压

1,250 Vac

响应时间

典型:50 μs (最大:65 μs)

计数器

通道

2

分辨率

32 位

输入频率 (最大)

禁用反跳功能时:10 kHz
启用反跳功能时:25 Hz

针脚分配

模块侧:D-Sub 15 针插座接口 x 2

连接器 1

插脚号

信号名称

方向

说明

1

DI0/CNT0

输入

数字输入 ch0/计数器输入 ch0

2

DI1

输入

数字输入 ch1

3

DI2

输入

数字输入 ch2

4

DI3

输入

数字输入 ch3

5

DI4/CNT1

输入

数字输入 ch4/计数器输入 ch1

6

DI5

输入

数字输入 ch5

7

DI6

输入

数字输入 ch6

8

DI7

输入

数字输入 ch7

9

ECOM0

-

DI 的外部公共端 (ch0...7)

10

EGND

-

外部接地

11

DO0

输出

数字输出 ch0

12

DO1

输出

数字输出 ch1

13

DO2

输出

数字输出 ch2

14

DO3

输出

数字输出 ch3

15

PCOM

-

用于 DO 的续流通用二极管

外壳

FG

-

机壳接地

连接器 2

插脚号

信号名称

方向

说明

1

DI8

输入

数字输入 ch8

2

DI9

输入

数字输入 ch9

3

DI10

输入

数字输入 ch10

4

DI11

输入

数字输入 ch11

5

DI12

输入

数字输入 ch12

6

DI13

输入

数字输入 ch13

7

DI14

输入

数字输入 ch14

8

DI15

输入

数字输入 ch15

9

ECOM1

-

DI 的外部公共端 (ch8...15)

10

EGND

-

外部接地

11

DO4

输出

数字输出 ch4

12

DO5

输出

数字输出 ch5

13

DO6

输出

数字输出 ch6

14

DO7

输出

数字输出 ch7

15

PCOM

-

用于 DO 的续流通用二极管

外壳

FG

-

机壳接地

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。


端子单元的针脚分配

端子单元侧:D-Sub 37 针插座接口

插脚号

信号名称

方向

说明

1

DI0/CNT0

输入

数字输入 ch0/计数器输入 ch0

2

DI2

输入

数字输入 ch2

3

DI4/CNT1

输入

数字输入 ch4/计数器输入 ch1

4

DI6

输入

数字输入 ch6

5

DI8

输入

数字输入 ch8

6

DI10

输入

数字输入 ch10

7

DI12

输入

数字输入 ch12

8

DI14

输入

数字输入 ch14

9

ECOM0

-

DI 的外部公共端 (ch0...7)

10

PCOM

-

用于 DO 的续流通用二极管

11

DO0

输出

数字输出 ch0

12

DO2

输出

数字输出 ch2

13

DO4

输出

数字输出 ch4

14

DO6

输出

数字输出 ch6

15...19

NC

-

无连接

20

DI1

输入

数字输入 ch1

21

DI3

输入

数字输入 ch3

22

DI5

输入

数字输入 ch5

23

DI7

输入

数字输入 ch7

24

DI9

输入

数字输入 ch9

25

DI11

输入

数字输入 ch11

26

DI13

输入

数字输入 ch13

27

DI15

输入

数字输入 ch15

28

ECOM1

-

DI 的外部公共端 (ch8...15)

29

EGND

-

外部接地

30

DO1

输出

数字输出 ch1

31

DO3

输出

数字输出 ch3

32

DO5

输出

数字输出 ch5

33

DO7

输出

数字输出 ch7

34...37

NC

-

无连接

外壳

FG

-

机壳接地

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。


螺丝端子:38 针

插脚号

信号名称

方向

说明

1

DI0/CNT0

输入

数字输入 ch0/计数器输入 ch0

2

DI2

输入

数字输入 ch2

3

DI4/CNT1

输入

数字输入 ch4/计数器输入 ch1

4

DI6

输入

数字输入 ch6

5

DI8

输入

数字输入 ch8

6

DI10

输入

数字输入 ch10

7

DI12

输入

数字输入 ch12

8

DI14

输入

数字输入 ch14

9

ECOM0

-

DI 的外部公共端 (ch0...7)

10

PCOM

-

用于 DO 的续流通用二极管

11

DO0

输出

数字输出 ch0

12

DO2

输出

数字输出 ch2

13

DO4

输出

数字输出 ch4

14

DO6

输出

数字输出 ch6

15...19

NC

-

无连接

20

DI1

输入

数字输入 ch1

21

DI3

输入

数字输入 ch3

22

DI5

输入

数字输入 ch5

23

DI7

输入

数字输入 ch7

24

DI9

输入

数字输入 ch9

25

DI11

输入

数字输入 ch11

26

DI13

输入

数字输入 ch13

27

DI15

输入

数字输入 ch15

28

ECOM1

-

DI 的外部公共端 (ch8...15)

29

EGND

-

外部接地

30

DO1

输出

数字输出 ch1

31

DO3

输出

数字输出 ch3

32

DO5

输出

数字输出 ch5

33

DO7

输出

数字输出 ch7

34...37

NC

-

无连接

38

FG

-

机壳接地

与外部设备连接的示例

数字输入电路 (湿接点)

(A) 内部电路

(B) 24 Vdc

数字输入电路 (干接点)

(A) 内部电路

数字输出电路

(A) 内部电路

(B) 24 Vdc

终端设备接线

  • 如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。

  • 建议使用带绝缘套管的针形端子,以防止端子短路。

  • 使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。

推荐横截面积

0.5...2.5 mm2 (AWG 20...13)

导体类型

实心或绞合线

导体长度

6...7 mm (0.24…0.28 in)

推荐使用的引脚端子

横截面积:0.25...1.5 mm2

推荐使用的螺丝刀

叶片厚度:0.6 mm (0.02 in)

叶片宽度:3.5 mm (0.14 in)

将每根电线插入相应的孔中,并拧紧螺钉以将电线固定到位。

注: 需要 0.4 N•m (3.5 lb-in) 的力矩。
  1. 接线

  2. 螺丝刀

安装到 DIN 导轨

用设备的上部凹槽挂住 DIN 导轨,然后将底部推到导轨上,直到听到喀哒声为止。

注:
  • 为终端设备使用与 IEC 60715 TH35-7.5 兼容的 DIN 导轨。

  • 在此终端设备会遭受极大振动和冲击的环境中,请根据需要使用兼容的紧固件将该终端设备固定在 DIN 导轨上。


反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.