EIO0000004203.07

16DI/8DO

Cuando usa esta interfaz de E/S digital, puede controlar la E/S externa. Conecte la unidad de interfaz a este producto y utilice también el cable que viene incluido para conectar a la unidad terminal del riel DIN 16DI/8DO. La unidad terminal está diseñada para su montaje en el riel DIN.

NOTA:
  • Cuando esta interfaz 16DI/8DO está instalada en el producto, no cumple con la certificación UL.

  • La API y la utilidad de muestra (incluido el código fuente) se encuentran publicados en nuestro sitio web. Para obtener información sobre el archivo a descargar, consulte API.

Contenido del paquete

  1. Interfaz 16DI/8DO

  2. Cable de conexión (2 m)

  3. Unidad terminal

Especificaciones

Número del producto HMIYP6MPX16Y8

Conector

D-Sub de 15 pines (zócalo) x 2

Entrada digital

Canales

16

Tensión de entrada

Contacto húmedo
Lógica 0: 0…3 Vcc, Lógica 1: 10…30 Vcc
Contacto seco
Lógica 0: Abierto, Lógica 1: GND

Corriente de entrada

0,5 mA (10 Vcc) … 9 mA (30 Vcc)

Protección contra sobretensiones

70 Vcc

Tensión de aislamiento

1.250 Vca

Tiempo de respuesta

Normalmente: 50 μs (máx.: 65 μs)

Fuente de alimentación interna para contacto seco

12 Vcc (máx.: 2,3 mA/ch)

Salida digital

Canales

8

Tipo de salida

MOS FET

Tensión de salida

5...30 Vcc

Corriente de drenaje (máx.)

100 mA/ch

Tensión de aislamiento

1.250 Vca

Tiempo de respuesta

Normalmente: 50 μs (máx.: 65 μs)

Contador

Canales

2

Resolución

32 bits

Frecuencia de entrada (máx.)

Cuando la función antirrebote está desactivada: 10 kHz
Cuando la función antirrebote está activada: 25 Hz

Asignación de pines

Costado del módulo: Conector hembra D-Sub de 15 pines x 2

Conector 1

N.º del pin

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

DI0/CNT0

Entrada

Entrada digital ch0/Entrada del contador ch0

2

DI1

Entrada

Entrada digital ch1

3

DI2

Entrada

Entrada digital ch2

4

DI3

Entrada

Entrada digital ch3

5

DI4/CNT1

Entrada

Entrada digital ch4/Entrada del contador ch1

6

DI5

Entrada

Entrada digital ch5

7

DI6

Entrada

Entrada digital ch6

8

DI7

Entrada

Entrada digital ch7

9

ECOM0

-

Común externo de DI (ch0...7)

10

EGND

-

Toma de tierra externa

11

DO0

Salida

Salida digital ch0

12

DO1

Salida

Salida digital ch1

13

DO2

Salida

Salida digital ch2

14

DO3

Salida

Salida digital ch3

15

PCOM

-

Diodo común de circulación libre para DO

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor

Conector 2

N.º del pin

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

DI8

Entrada

Entrada digital ch8

2

DI9

Entrada

Entrada digital ch9

3

DI10

Entrada

Entrada digital ch10

4

DI11

Entrada

Entrada digital ch11

5

DI12

Entrada

Entrada digital ch12

6

DI13

Entrada

Entrada digital ch13

7

DI14

Entrada

Entrada digital ch14

8

DI15

Entrada

Entrada digital ch15

9

ECOM1

-

Común externo de DI(ch8...15)

10

EGND

-

Toma de tierra externa

11

DO4

Salida

Salida digital ch4

12

DO5

Salida

Salida digital ch5

13

DO6

Salida

Salida digital ch6

14

DO7

Salida

Salida digital ch7

15

PCOM

-

Diodo común de circulación libre para DO

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).


Asignación de pines de la unidad terminal

Costado de la unidad terminal: Conector hembra D-Sub de 37 pines

N.º del pin

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

DI0/CNT0

Entrada

Entrada digital ch0/Entrada del contador ch0

2

DI2

Entrada

Entrada digital ch2

3

DI4/CNT1

Entrada

Entrada digital ch4/Entrada del contador ch1

4

DI6

Entrada

Entrada digital ch6

5

DI8

Entrada

Entrada digital ch8

6

DI10

Entrada

Entrada digital ch10

7

DI12

Entrada

Entrada digital ch12

8

DI14

Entrada

Entrada digital ch14

9

ECOM0

-

Común externo de DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Diodo común de circulación libre para DO

11

DO0

Salida

Salida digital ch0

12

DO2

Salida

Salida digital ch2

13

DO4

Salida

Salida digital ch4

14

DO6

Salida

Salida digital ch6

15…19

NC

-

Sin conexión

20

DI1

Entrada

Entrada digital ch1

21

DI3

Entrada

Entrada digital ch3

22

DI5

Entrada

Entrada digital ch5

23

DI7

Entrada

Entrada digital ch7

24

DI9

Entrada

Entrada digital ch9

25

DI11

Entrada

Entrada digital ch11

26

DI13

Entrada

Entrada digital ch13

27

DI15

Entrada

Entrada digital ch15

28

ECOM1

-

Común externo de DI(ch8...15)

29

EGND

-

Toma de tierra externa

30

DO1

Salida

Salida digital ch1

31

DO3

Salida

Salida digital ch3

32

DO5

Salida

Salida digital ch5

33

DO7

Salida

Salida digital ch7

34…37

NC

-

Sin conexión

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).


Terminal de tornillo: 38 pines

N.º del pin

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

DI0/CNT0

Entrada

Entrada digital ch0/Entrada del contador ch0

2

DI2

Entrada

Entrada digital ch2

3

DI4/CNT1

Entrada

Entrada digital ch4/Entrada del contador ch1

4

DI6

Entrada

Entrada digital ch6

5

DI8

Entrada

Entrada digital ch8

6

DI10

Entrada

Entrada digital ch10

7

DI12

Entrada

Entrada digital ch12

8

DI14

Entrada

Entrada digital ch14

9

ECOM0

-

Común externo de DI (ch0...7)

10

PCOM

-

Diodo común de circulación libre para DO

11

DO0

Salida

Salida digital ch0

12

DO2

Salida

Salida digital ch2

13

DO4

Salida

Salida digital ch4

14

DO6

Salida

Salida digital ch6

15…19

NC

-

Sin conexión

20

DI1

Entrada

Entrada digital ch1

21

DI3

Entrada

Entrada digital ch3

22

DI5

Entrada

Entrada digital ch5

23

DI7

Entrada

Entrada digital ch7

24

DI9

Entrada

Entrada digital ch9

25

DI11

Entrada

Entrada digital ch11

26

DI13

Entrada

Entrada digital ch13

27

DI15

Entrada

Entrada digital ch15

28

ECOM1

-

Común externo de DI(ch8...15)

29

EGND

-

Toma de tierra externa

30

DO1

Salida

Salida digital ch1

31

DO3

Salida

Salida digital ch3

32

DO5

Salida

Salida digital ch5

33

DO7

Salida

Salida digital ch7

34…37

NC

-

Sin conexión

38

FG

-

Toma a tierra del bastidor

Ejemplo de la conexión con el dispositivo externo

Circuito de entrada digital (contacto húmedo)

(A) Circuito interno

(B) 24 Vcc

Circuito de entrada digital (contacto seco)

(A) Circuito interno

Circuito de salida digital

(A) Circuito interno

(B) 24 Vcc

Cableado de la unidad terminal

  • Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito.

  • Se recomienda usar un terminal de pines con una manga aisladora para evitar el posibilidad de un cortocircuito en el terminal.

  • Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.

Sección recomendada

0,5...2,5 mm2 (AWG 20...13)

Tipo de conductor

Cable rígido o trenzado

Longitud del conductor

6…7 mm (0,24…0,28 in)

Terminales de pines recomendados

Sección transversal: 0,25...1,5 mm2

Destornillador recomendado

Espesor de la punta: 0,6 mm (0,02 in)

Ancho de la punta: 3,5 mm (0,14 in)

Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente y ajuste los tornillos para sujetar el cable en su lugar.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,4 N•m (3,5 lb-in).
  1. Cable

  2. Destornillador

Instalación en el riel DIN

Enganche la ranura superior de la unidad en el riel DIN, luego empuje la parte inferior en el riel hasta oír un «clic».

NOTA:
  • Use el riel DIN compatible con IEC 60715 TH35-7.5 para la unidad terminal.

  • En los entornos donde esta unidad terminal experimentará choques y vibraciones extremas, coloque esta unidad terminal al riel DIN con sujetadores compatibles, según sea necesario.


Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.