EIO0000004203.07

Especificaciones ambientales

NOTA:
  • Cuando use alguna de las opciones para este producto, compruebe las especificaciones de cualquier condición especial o precaución que pueda aplicarse a este producto.

  • Para el montaje en pared/plano/vertical (superior/lateral) y montaje del panel Panel (Horizontal/Vertical), consulte Instalación y cableado.

Box Module (Sin HDD)

Entorno físico
Temperatura ambiente (T-Code: T4) Advanced Box Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...55 °C (32...131 °F) con/sin el kit del ventilador
Montaje plano/vertical (parte superior): 0...50 °C (32...122 °F) con/sin el kit del ventilador
Standard Box Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...55 °C (32...131 °F)
Montaje plano/vertical (parte superior): 0...50 °C (32...122 °F)
Temperatura de almacenamiento -30...70 °C (-22...158 °F)
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento 10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)
Polvo 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)
Grado de contaminación Uso en un entorno con un grado de contaminación 2
Gases corrosivos Libre de gases corrosivos
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) 800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)
Entorno mecánico
Resistencia a la vibración Conformidad IEC/EN 61131-2
5... 9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
Resistencia a impactos Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 ciclos
Entorno eléctrico
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puerto de señal
Inmunidad a descargas electroestáticas Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

Box Module (Con HDD)

Entorno físico
Temperatura ambiente (T-Code: T4) Advanced Box Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
Montaje plano/vertical (parte superior): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
Standard Box Montaje en pared/vertical (Lateral): 0...40 °C (32...104 °F)
Montaje plano/vertical (parte superior): 0...40 °C (32...104 °F)
Temperatura de almacenamiento -30...70 °C (-22...158 °F)
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento 10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)
Polvo 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)
Grado de contaminación Uso en un entorno con un grado de contaminación 2
Gases corrosivos Libre de gases corrosivos
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) 800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)
Entorno mecánico
Resistencia a la vibración Conformidad IEC 60068-2-6
5...9 Hz Amplitud de cresta 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 4,9 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
NOTA: La velocidad de lectura/escritura en el HDD puede disminuir en un entorno con vibraciones.
Resistencia a impactos Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 ciclos
Entorno eléctrico
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puerto de señal
Inmunidad a descargas electroestáticas Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

*1 El kit del ventilador se requiere cuando usa este producto con el HDD instalado.

Panel Type (Sin HDD)

Entorno físico
Temperatura ambiente (T-Code: T4) Modelo Advanced Montaje de panel (Horizontal): 0...55 °C (32...131 °F) con/sin el kit del ventilador
(para 19 pulgadas Ancho y 22 pulgadas Ancho: 0...50 °C (32...122 °F) con/sin el kit del ventilador)
Montaje de panel (Vertical): 0...50 °C (32...122 °F) con/sin el kit del ventilador
Modelo Standard Montaje de panel (Horizontal): 0...55 °C (32...131 °F)
(para 19 pulgadas Ancho y 22 pulgadas Ancho: 0...50 °C (32...122 °F))
Montaje de panel (Vertical): 0...50 °C (32...122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20...60 °C (-4...140 °F)
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento 10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)
Polvo 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)
Grado de contaminación Uso en un entorno con un grado de contaminación 2
Gases corrosivos Libre de gases corrosivos
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) 800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)
Entorno mecánico
Resistencia a la vibración Conformidad IEC/EN 61131-2
5... 9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
NOTA: La resistencia a las vibraciones cuando se utiliza el modelo de 22 pulgadas Ancho con las ranuras PCI/PCIe conectadas es la siguiente.
Conformidad con IEC 60068-2-6
5...9 Hz Amplitud de cresta 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 4,9 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
Resistencia a impactos Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 ciclos
Entorno eléctrico
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puerto de señal
Inmunidad a descargas electroestáticas Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

Panel Type (Con HDD)

Entorno físico
Temperatura ambiente (T-Code: T4) Modelo Advanced Montaje de panel (Horizontal): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
Montaje de panel (Vertical): 0...45 °C (32...113 °F) con el kit del ventilador*1
Modelo Standard Montaje de panel (Horizontal): 0...40 °C (32...104 °F)
Montaje de panel (Vertical): 0...40 °C (32...104 °F)
Temperatura de almacenamiento -20...60 °C (-4...140 °F)
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento 10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)
Polvo 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)
Grado de contaminación Uso en un entorno con un grado de contaminación 2
Gases corrosivos Libre de gases corrosivos
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) 800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)
Entorno mecánico
Resistencia a la vibración Conformidad IEC 60068-2-6
5...9 Hz Amplitud de cresta 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 4,9 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
NOTA: La velocidad de lectura/escritura en el HDD puede disminuir en un entorno con vibraciones.
Resistencia a impactos Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 ciclos
Entorno eléctrico
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puerto de señal
Inmunidad a descargas electroestáticas Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

*1 El kit del ventilador se requiere cuando usa este producto con el HDD instalado.

ATENCIÓN
EQUIPOS INSERVIBLES
  • No use ni almacene el producto en lugares donde se evaporan sustancias químicas o donde éstas están presentes en el aire. Los productos químicos hacen referencia a lo siguiente: A) Productos químicos corrosivos: Ácidos, alcalinos, líquidos que contengan sal, B) Productos químicos inflamables: disolventes orgánicos.
  • No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.