EIO0000004205.07

环境规格

注:
  • 使用本产品的任何选项时,请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。

  • 对于墙壁/平面/书本(顶部/侧面)安装和面板(横向/纵向)安装,请参阅安装和连线

主机模块(不包括 HDD)

物理环境
环境温度 (T-Code: T4) 高级主机 墙壁/书本(侧面)安装: 0...55 °C (32...131 °F)有/无风扇套件
平面/书本(顶部)安装: 0...50 °C (32...122 °F)有/无风扇套件
标准主机模块 墙壁/书本(侧面)安装: 0...55 °C (32...131 °F)
平面/书本(顶部)安装: 0...50 °C (32...122 °F)
存储温度 -30...70 °C (-22...158 °F)
工作温度和存储湿度 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)
灰尘 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别)
污染等级 用在污染程度为 2 的环境中
腐蚀性气体 无腐蚀性气体
大气压力 (工作海拔高度) 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)
机械环境
抗振性能 符合IEC/EN 61131-2规范
5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in)
9...150 Hz 固定加速度:9.8 m/s2
X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟)
抗冲击性能 符合IEC/EN 61131-2规范
147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次
电气环境
抗快速瞬变/爆发性 IEC 61000-4-4
2 kV: 电源端口
1 kV: 信号端口
抗静电放电 接触放电方式: 6 kV
非接触放电方式: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 3级)

主机模块(包括 HDD)

物理环境
环境温度 (T-Code: T4) 高级主机 墙壁/书本(侧面)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
平面/书本(顶部)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
标准主机模块 墙壁/书本(侧面)安装: 0...40 °C (32...104 °F)
平面/书本(顶部)安装: 0...40 °C (32...104 °F)
存储温度 -30...70 °C (-22...158 °F)
工作温度和存储湿度 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)
灰尘 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别)
污染等级 用在污染程度为 2 的环境中
腐蚀性气体 无腐蚀性气体
大气压力 (工作海拔高度) 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)
机械环境
抗振性能 符合IEC 60068-2-6规范
5...9 Hz 单振幅 1.75 mm (0.07 in)
9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s2
X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟)
注: 在有振动的环境中,HDD 的读/写速度可能会降低。
抗冲击性能 符合IEC/EN 61131-2规范
147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次
电气环境
抗快速瞬变/爆发性 IEC 61000-4-4
2 kV: 电源端口
1 kV: 信号端口
抗静电放电 接触放电方式: 6 kV
非接触放电方式: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 3级)

*1 在使用安装有 HDD 的本产品时,需要风扇套件。

面板类型(不包括 HDD)

物理环境
环境温度 (T-Code: T4) 高级型号 面板 (横向) 安装: 0...55 °C (32...131 °F) 有/无风扇套件
(用于 19 英寸 宽屏和 22 英寸 宽屏: 0...50 °C (32...122 °F) 有/无风扇套件)
面板(纵向)安装: 0...50 °C (32...122 °F)有/无风扇套件
标准型号 面板 (横向) 安装: 0...55 °C (32...131 °F)
(用于 19 英寸宽屏和 22 英寸宽屏: 0...50 °C (32...122 °F))
面板(纵向)安装: 0...50 °C (32...122 °F)
存储温度 -20...60 °C (-4...140 °F)
工作温度和存储湿度 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)
灰尘 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别)
污染等级 用在污染程度为 2 的环境中
腐蚀性气体 无腐蚀性气体
大气压力 (工作海拔高度) 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)
机械环境
抗振性能 符合IEC/EN 61131-2规范
5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in)
9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s2
X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟)
注: 使用连接 PCI/PCIe 插槽的 22 英寸宽屏型号时的抗振性能如下。
符合 IEC 60068-2-6规范
5...9 Hz 单振幅 1.75 mm (0.07 in)
9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s2
X、Y、Z 方向 10 个周期 (约 100 分钟)
抗冲击性能 符合IEC/EN 61131-2规范
147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次
电气环境
抗快速瞬变/爆发性 IEC 61000-4-4
2 kV: 电源端口
1 kV: 信号端口
抗静电放电 接触放电方式: 6 kV
非接触放电方式: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 3级)

面板类型(包括 HDD)

物理环境
环境温度 (T-Code: T4) 高级型号 面板(横向)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
面板(纵向)安装: 0...45 °C (32...113 °F)带风扇套件*1
标准型号 面板(横向)安装: 0...40 °C (32...104 °F)
面板(纵向)安装: 0...40 °C (32...104 °F)
存储温度 -20...60 °C (-4...140 °F)
工作温度和存储湿度 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)
灰尘 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别)
污染等级 用在污染程度为 2 的环境中
腐蚀性气体 无腐蚀性气体
大气压力 (工作海拔高度) 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)
机械环境
抗振性能 符合IEC 60068-2-6规范
5...9 Hz 单振幅 1.75 mm (0.07 in)
9...150 Hz 固定加速度: 4.9 m/s2
X、Y、Z 方向共 10个周期(约100分钟)
注: 在有振动的环境中,HDD 的读/写速度可能会降低。
抗冲击性能 符合IEC/EN 61131-2规范
147 m/s2,X、Y、Z 方向3 次
电气环境
抗快速瞬变/爆发性 IEC 61000-4-4
2 kV: 电源端口
1 kV: 信号端口
抗静电放电 接触放电方式: 6 kV
非接触放电方式: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 3级)

*1 在使用安装有 HDD 的本产品时,需要风扇套件。

小心
设备误操作
  • 请勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放产品。化学物质指以下内容:A) 腐蚀性化学物质:酸、碱、含盐液体、B) 易燃化学物质:有机溶剂。
  • 避免水、液体、金属和导线段进入面板内部。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.