EIO0000004201.07

Caractéristiques environnementales

NOTE:
  • Lors de l'utilisation des options du produit, vérifiez les spécifications techniques pour les conditions ou les précautions spéciales qui peuvent s'appliquer à ce produit.

  • Pour le montage au mur, à plat, book (haut/latéral) et le montage au panneau (paysage/portrait), voir Installation et câblage.

Box Module (sans HDD)

Environnement physique
Température de l'air ambiant (T-Code : T4) Advanced Box Montage mur/book (latéral) : 0...55 °C (32...131 °F) avec/sans kit ventilateur
Montage plat/book (haut) : 0...50 °C (32...122 °F) avec/sans kit ventilateur
Standard Box Montage mur/book (latéral) : 0...55 °C (32...131 °F)
Montage plat/book (haut) : 0...50 °C (32...122 °F)
Température de stockage -30...70 °C (-22...158 °F)
Température de l'air ambiant et humidité de stockage 10...90 % RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)
Poussière 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice)
Degré de pollution A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2
Gaz corrosifs Aucun gaz corrosif
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) 800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins)
Environnement mécanique
Résistance aux vibrations Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Amplitude simple 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accélération fixe : 9,8 m/s2
Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)
Résistance aux chocs Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
147 m/s2, directions X, Y, Z  troisfois
Environnement électrique
Transitoire rapide électrique/immunité acquise IEC 61000-4-4
2 kV : Port d'alimentation
1 kV : Ports de signal
Immunité aux décharges électrostatiques Méthode de décharge de contact : 6 kV
Méthode de décharge d'air : 8 kV
(conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3)

Box Module (avec HDD)

Environnement physique
Température de l'air ambiant (T-Code : T4) Advanced Box Montage mur/book (latéral) : 0...45 °C (32...113 °F) avec kit ventilateur*1
Montage plat/book (haut) : 0...45 °C (32...113 °F) avec kit ventilateur*1
Standard Box Montage mur/book (latéral) : 0...40 °C (32...104 °F)
Montage plat/book (haut) : 0...40 °C (32...104 °F)
Température de stockage -30...70 °C (-22...158 °F)
Température de l'air ambiant et humidité de stockage 10...90 % RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)
Poussière 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice)
Degré de pollution A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2
Gaz corrosifs Aucun gaz corrosif
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) 800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins)
Environnement mécanique
Résistance aux vibrations Conforme à la norme IEC 60068-2-6
5...9 Hz Amplitude simple 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Accélération fixe : 4,9 m/s2
Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)
NOTE: Dans un environonement avec vibrations, la vitesse lecture/écriture sur le HDD pourrait diminuer.
Résistance aux chocs Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
147 m/s2, directions X, Y, Z  troisfois
Environnement électrique
Transitoire rapide électrique/immunité acquise IEC 61000-4-4
2 kV : Port d'alimentation
1 kV : Ports de signal
Immunité aux décharges électrostatiques Méthode de décharge de contact : 6 kV
Méthode de décharge d'air : 8 kV
(conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3)

*1 Le kit ventilateur est requise lors de l'utilisation de ce produit avec le HDD installé.

Type de panneau (sans HDD)

Environnement physique
Température de l'air ambiant (T-Code : T4) Modèle avancé Montage panneau (paysage) : 0...55 °C (32...131 °F) avec/sans kit ventilateur
(pour les modèles 19 pouces panoramique et 22 pouces panoramique : 0...50 °C (32...122 °F) avec/sans kit ventilateur)
Montage panneau (portrait) : 0...50 °C (32...122 °F) avec/sans kit ventilateur
Modèle standard Montage panneau (paysage) : 0...55 °C (32...131 °F)
(pour les modèles 19 pouces panoramique et 22 pouces panoramique : 0...50 °C (32...122 °F))
Montage panneau (portrait) : 0...50 °C (32...122 °F)
Température de stockage -20...60 °C (-4...140 °F)
Température de l'air ambiant et humidité de stockage 10...90 % RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)
Poussière 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice)
Degré de pollution A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2
Gaz corrosifs Aucun gaz corrosif
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) 800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins)
Environnement mécanique
Résistance aux vibrations Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Amplitude simple 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accélération fixe : 9,8 m/s2
Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)
NOTE: La résistance aux vibrations lors de l'utilisation du modèle 22 pouces panoramique avec des logements PCI/PCIe est la suivante.
Conforme à la norme IEC 60068-2-6
5...9 Hz Amplitude simple 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Accélération fixe : 4,9 m/s2
Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)
Résistance aux chocs Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
147 m/s2, directions X, Y, Z  troisfois
Environnement électrique
Transitoire rapide électrique/immunité acquise IEC 61000-4-4
2 kV : Port d'alimentation
1 kV : Ports de signal
Immunité aux décharges électrostatiques Méthode de décharge de contact : 6 kV
Méthode de décharge d'air : 8 kV
(conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3)

Type de panneau (avec HDD)

Environnement physique
Température de l'air ambiant (T-Code : T4) Modèle avancé Montage panneau (paysage) : 0...45 °C (32...113 °F) avec kit ventilateur*1
Montage panneau (portrait) : 0...45 °C (32...113 °F) avec kit ventilateur*1
Modèle standard Montage panneau (paysage) : 0...40 °C (32...104 °F)
Montage panneau (portrait) : 0...40 °C (32...104 °F)
Température de stockage -20...60 °C (-4...140 °F)
Température de l'air ambiant et humidité de stockage 10...90 % RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)
Poussière 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice)
Degré de pollution A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2
Gaz corrosifs Aucun gaz corrosif
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) 800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins)
Environnement mécanique
Résistance aux vibrations Conforme à la norme IEC 60068-2-6
5...9 Hz Amplitude simple 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Accélération fixe : 4,9 m/s2
Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)
NOTE: Dans un environonement avec vibrations, la vitesse lecture/écriture sur le HDD pourrait diminuer.
Résistance aux chocs Conforme à la norme IEC/EN 61131-2
147 m/s2, directions X, Y, Z  troisfois
Environnement électrique
Transitoire rapide électrique/immunité acquise IEC 61000-4-4
2 kV : Port d'alimentation
1 kV : Ports de signal
Immunité aux décharges électrostatiques Méthode de décharge de contact : 6 kV
Méthode de décharge d'air : 8 kV
(conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3)

*1 Le kit ventilateur est requise lors de l'utilisation de ce produit avec le HDD installé.

ATTENTION
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
  • N'utilisez pas et ne stockez pas le produit là où des produits chimiques s'évaporent ou là où des produits chimiques sont présents dans l'air. Les produits chimiques se réfèrent aux éléments suivants : A) Produits chimiques corrosifs : Acides, alcalines, liquides contenant du sel, B) Produits chimiques inflammables : solvants organiques.
  • Ne laissez pas entrer d'eau, de liquides, de métal ou de déchets de câblage dans le boîtier de l'écran.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.