EIO0000004204.07

Specifiche ambientali

NOTA:
  • Quando si utilizzano le opzioni per questo prodotto, accertarsi di aver controllato le specifiche delle condizioni e delle cautele particolari che potrebbero riguardare questo prodotto.

  • Per il montaggio a parete/piatto/a libro (alto/laterale) e per il montaggio del Pannello (in orizzontale/verticale), vedere Installazione e cablaggio.

Box Module (senza HDD)

Ambiente fisico
Temperatura ambiente dell'aria (T-Code: T4) Advanced Box Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...55 °C (32...131 °F) con/senza kit VENTOLA
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...50 °C (32...122 °F) con/senza kit VENTOLA
Standard Box Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...55 °C (32...131 °F)
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...50 °C (32...122 °F)
Temperatura di stoccaggio -30...70 °C (-22...158 °F)
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)
Polvere 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)
Grado di inquinamento Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2
Gas corrosivi Privo di gas corrosivi
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)
Ambiente meccanico
Resistenza alle vibrazioni Conforme a IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa:9,8 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)
Resistenza agli urti Conforme a IEC/EN 61131-2
147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte
Ambiente elettrico
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi IEC 61000-4-4
2 kV: Porta di alimentazione
1 kV: Porte del segnale
Immunità alle scariche elettrostatiche Metodo di scarica per contatto: 6  kV
Metodo di scarica in aria: 8  kV
(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

Box Module (con HDD)

Ambiente fisico
Temperatura ambiente dell'aria (T-Code: T4) Advanced Box Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1
Standard Box Per il montaggio a parete/a libro (laterale): 0...40 °C (32...104 °F)
Per il montaggio a parete/a libro (lato alto): 0...40 °C (32...104 °F)
Temperatura di stoccaggio -30...70 °C (-22...158 °F)
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)
Polvere 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)
Grado di inquinamento Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2
Gas corrosivi Privo di gas corrosivi
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)
Ambiente meccanico
Resistenza alle vibrazioni Conforme a IEC 60068-2-6
5...9 Hz Ampiezza singola 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa: 4,9 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)
NOTA: In ambienti con vibrazioni, la velocità di lettura/scrittura sull'HDD potrebbe diminuire.
Resistenza agli urti Conforme a IEC/EN 61131-2
147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte
Ambiente elettrico
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi IEC 61000-4-4
2 kV: Porta di alimentazione
1 kV: Porte del segnale
Immunità alle scariche elettrostatiche Metodo di scarica per contatto: 6  kV
Metodo di scarica in aria: 8  kV
(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

*1 Il kit VENTOLA è necessario quando si usa l'apparato con HDD installato.

Panel Type (senza HDD)

Ambiente fisico
Temperatura ambiente dell'aria (T-Code: T4) Advanced Model Montaggio pannello (in orizzontale): 0...55 °C (32...131 °F) con/senza kit VENTOLA
(per 19 pollici wide e 22 pollici wide: 0...50 °C (32...122 °F) con/senza kit VENTOLA)
Montaggio pannello (in verticale): 0...50 °C (32...122 °F) con/senza kit VENTOLA
Standard Model Montaggio pannello (in orizzontale): 0...55 °C (32...131 °F)
(per 19 pollici wide e 22 pollici wide: 0...50 °C (32...122 °F))
Montaggio pannello (in verticale): 0...50 °C (32...122 °F)
Temperatura di stoccaggio -20...60 °C (-4...140 °F)
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)
Polvere 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)
Grado di inquinamento Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2
Gas corrosivi Privo di gas corrosivi
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)
Ambiente meccanico
Resistenza alle vibrazioni Conforme a IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa: 9,8 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)
NOTA: La resistenza alle vibrazioni, relativa all’installazione del modello da 22 pollici Wide con vani per PCI/PCIe attaccati, è la seguente:
Conforme a IEC 60068-2-6
5...9 Hz Ampiezza singola 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa: 4,9 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)
Resistenza agli urti Conforme a IEC/EN 61131-2
147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte
Ambiente elettrico
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi IEC 61000-4-4
2 kV: Porta di alimentazione
1 kV: Porte del segnale
Immunità alle scariche elettrostatiche Metodo di scarica per contatto: 6  kV
Metodo di scarica in aria: 8  kV
(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

Panel Type (con HDD)

Ambiente fisico
Temperatura ambiente dell'aria (T-Code: T4) Advanced Model Montaggio pannello (in orizzontale): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1
Montaggio pannello (in verticale): 0...45 °C (32...113 °F) con kit VENTOLA*1
Standard Model Montaggio pannello (in orizzontale): 0...40 °C (32...104 °F)
Montaggio pannello (in verticale): 0...40 °C (32...104 °F)
Temperatura di stoccaggio -20...60 °C (-4...140 °F)
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)
Polvere 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)
Grado di inquinamento Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2
Gas corrosivi Privo di gas corrosivi
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)
Ambiente meccanico
Resistenza alle vibrazioni Conforme a IEC 60068-2-6
5...9 Hz Ampiezza singola 1,75 mm (0,07 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa: 4,9 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)
NOTA: In ambienti con vibrazioni, la velocità di lettura/scrittura sull'HDD potrebbe diminuire.
Resistenza agli urti Conforme a IEC/EN 61131-2
147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte
Ambiente elettrico
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi IEC 61000-4-4
2 kV: Porta di alimentazione
1 kV: Porte del segnale
Immunità alle scariche elettrostatiche Metodo di scarica per contatto: 6  kV
Metodo di scarica in aria: 8  kV
(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

*1 Il kit VENTOLA è necessario quando si usa l'apparato con HDD installato.

ATTENZIONE
ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE
  • Non utilizzare né conservare l'apparato in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche. Le sostanze chimiche si riferiscono a quanto segue: A) Prodotti chimici corrosivi: acidi, alcalini, liquidi contenenti sale, B) Prodotti chimici infiammabili: solventi organici.
  • Prestare attenzione a non far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti del cablaggio nell'alloggiamento del pannello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.