EIO0000004201.07

EtherCAT (Contrôleur)

NOTE:
  • Lorsque cette interface est connectée au produit, elle n'est pas conforme à la certification DNV.

  • Lorsque cette interface est connectée à Advanced Box ou Advanced Type, le kit ventilateur est requis.

  • Lorsque cette interface est connectée au produit, utilisez-la dans l'environnement suivant.

    Température ambiante :

    • Advanced Box ou modèle Advanced avec kit ventilateur : 0…45 °C (32…113 °F)

    • Standard Box ou modèle Standard : 0…40 °C (32…104 °F)

  1. Interface EtherCAT

  2. Non disponible (réservé)

Caractéristiques

Référence du produit HMIYP6MPECAT

Connecteur

Prise modulaire (RJ-45) x 2

Standard

IEC 61784-2 RTE CPF12, ETG.1020, ETG.1500, ETG.2100, IEEE 802.3

Vitesse de liaison

100 Mbps

Distance de communication maximale

100 m (328,1 ft)

Nombre d'esclaves connectables

200 (max.)

Temps de cycle (min.)

205 μs

NOTE: En fonction du nombre d'esclaves utilisés et du nombre utilisé de données d'entrée et de sortie cycliques. Le temps de cycle recommandé est 1 ms ou plus.

Données cycliques (max.)

Entrée : 5 760 octets, Sortie : 5 760 octets

ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Indications de voyant

Voyant

Couleur

Indicateur

Description

RUN

Vert

Allumé

En cours de fonctionnement

Clignotement unique*1

Sûr-opérationnel

Scintillant*2

Démarrer

Clignotant*3

Avant fonctionnement

Éteint

INIT

ERR

Rouge

Allumé

Erreur de communication

Éteint

Aucune erreur

Lien

Vert

Allumé

Lien vers Ethernet

Éteint

Non lié à Ethernet

Actif

Jaune

Vacille

Envoi/réception de trames Ethernet

Éteint

Pas d'envoi/réception de trames Ethernet

*1 Clignotement unique : Se répète 200 ms Allumé et 1 seconde Éteint

*2 Scintillant : Clignote toutes les 50 ms

*3 Clignotant : Clignote toutes les 200 ms

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.