EIO0000004203.07

EtherCAT (Controlador)

NOTA:
  • Cuando esta interfaz está conectada al producto, no cumple con la certificación DNV.

  • Cuando esta interfaz está conectada al Advanced Box o Advanced Type, se requiere el kit del ventilador.

  • Cuando esta interfaz está conectada al producto, úselo en el siguiente entorno.

    Temperatura ambiente:

    • Advanced Box o modelo Advanced con el kit del ventilador: 0...45 °C (32...113 °F)

    • Standard Box o modelo Estándar: 0...40 °C (32...104 °F)

  1. Interfaz EtherCAT

  2. No disponible (reservado)

Especificaciones

Número del producto HMIYP6MPECAT

Conector

Conector modular (RJ-45) x 2

Norma

IEC 61784-2 RTE CPF12, ETG.1020, ETG.1500, ETG.2100, IEEE 802.3

Velocidad de enlace

100 Mbps

Distancia de comunicación máxima

100 m (328,1 ft)

Número de esclavos conectables

200 (máx.)

Tiempo de ciclo (mín.)

205 μs

NOTA: Según el número de esclavos utilizados y el número de datos de entrada y de salida cíclicos utilizados. El tiempo de ciclo recomendado es de 1 ms o más.

Datos cíclicos (máx.)

Entrada: 5760 bytes, Salida: 5760 bytes

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Indicaciones del LED

LED

Color

Indicador

Descripción

RUN

Verde

ON

Operacional

Destello único*1

Operación segura

Titileo*2

Arrancar

Parpadeo*3

Pre operativo

OFF

INIT

ERR

Rojo

ON

Error de comunicación

OFF

Sin errores

Link

Verde

ON

Vincular a Ethernet

OFF

No vinculado a Ethernet

Active

Amarillo

Titileo

Enviando/Recibiendo tramas Ethernet

OFF

No enviando/recibiendo tramas Ethernet

*1 Destello único: Repite 200 ms ON y un segundo OFF

*2 Titileo: Destella cada 50 ms

*3 Parpadeo: Destella cada 200 ms

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.