EIO0000004204.07

EtherCAT (Controller)

NOTA:
  • Quando questa interfaccia è collegata al prodotto, quest'ultimo non ottempera alla certificazione DNV.

  • Quando questa interfaccia è collegata all'Advanced Box o all'Advanced Type, è necessario avere il kit VENTOLA.

  • Quando questa interfaccia è collegata al prodotto, quest'ultimo va usato con

    Aria a temperatura ambiente:

    • Modello Advanced Box o Advanced con kit VENTOLA: 0...45 °C (32...113 °F)

    • Modello Standard Box o Standard: 0...40 °C (32...104 °F)

  1. Interfaccia EtherCAT

  2. Non disponibile (riservata)

Specifiche

Numero prodotto HMIYP6MPECAT

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 2

Standard

IEC 61784-2 RTE CPF12, ETG.1020, ETG.1500, ETG.2100, IEEE 802.3

Velocità di collegamento

100 Mbps

Distanza di comunicazione massima

100 m (328,1 ft)

Numero di unità slave collegabili

200 (max.)

Tempo di ciclo (min.)

205 μs

NOTA: A seconda del numero di unità slave utilizzate e del numero di ingressi/uscite dati ciclici utilizzati. Il tempo di ciclo consigliato è di 1 ms o maggiore.

Dati ciclici (max.)

Ingresso: 5.760 bytes, Uscita: 5.760 bytes

ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Indicazioni dei LED

LED

Colore

Indicatore

Descrizione

RUN

Verde

ON

Operativo

Singolo Flash*1

Funzionamento sicuro

Lampeggio rapido*2

Boot

Lampeggio normale*3

Pre-operativo

OFF

INIZ

ERR

Rosso

ON

Errore di comunicazione

OFF

Nessun errore

Link

Verde

ON

Collegamento a Ethernet

OFF

Nessun collegamento a Ethernet

Active

Giallo

Tremolio

Invio/Ricezione frame Ethernet

OFF

Mancato invio/ricezione frame Ethernet

*1 Lampeggio singolo: Ripetizioni di 200 ms ON e 1 secondo OFF

*2 Lampeggio rapido: Lampeggio ogni 50 ms

*3 Lampeggio normale: Lampeggio ogni 200 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.