EIO0000004203.07

Configuración del número de referencia

A continuación se describe la configuración de los números de referencia.

Dígito Categoría Número Descripción
1–5 (Prefijo) HMIP6  
6 CPU (Unidad base) 7 Core i7 (Advanced Box)
5 Core i5 (Advanced Box)
C Celeron (Advanced Box)
3 Core i3 (Standard Box)
7 Módulo de visualización B Ninguno (Box Module)
6 12 pulgadas
7 15 pulgadas
D 10 pulgadas Ancho*1
E 12 pulgadas Ancho
F 15 pulgadas Ancho
G 19 pulgadas Ancho
A 22 pulgadas Ancho
8 Fuente de alimentación D 24 Vcc para Advanced Box
A 100–240 Vca para Advanced Box
1 24 Vcc para Standard Box
2 100–240 Vca para Standard Box
9 Ranuras 0 Ninguno
M PCI x 1 + PCIe x 1
E PCIe x 2
P PCI x 2
10 Ventilador N Ninguno
F Con el kit del ventilador
11 Almacenamiento principal 0 Ninguno
1 M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar)
2 M.2 SSD 128 GB (Alto rendimiento)
3 M.2 SSD 256 GB (Alto rendimiento)
4 M.2 SSD 512 GB (Alto rendimiento)
5 SSD 128 GB (Alto rendimiento)
6 SSD 256 GB (Alto rendimiento)
7 SSD 512 GB (Alto rendimiento)
8 HDD 1 TB
12 Almacenamiento secundario 0 Ninguno
5 SSD 128 GB (Alto rendimiento)
6 SSD 256 GB (Alto rendimiento)
7 SSD 512 GB (Alto rendimiento)
8 HDD 1 TB
13 Memoria 4 DIMM 4 GB (4 GB x 1) (Sólo Celeron)
8 DIMM 8 GB (4 GB x 2)
A DIMM 16 GB (8 GB x 2)
B DIMM 32 GB (16 GB x 2) (sólo i7, i5 y i3)
14 Opciones N Ninguno
B RS-232C aislada x 2*2
C RS-232C x 4
D RS-422/485 aislada x 2*2
E Ethernet (GbE IEEE1588) x 1
F Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
G EtherCAT (Controlador)
15 Sistema operativo N Ninguno
7 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i7
8 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i7 con USB de recuperación
3 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i3/i5
4 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Core i3/i5 con USB de recuperación
C Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Celeron
D Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) para Celeron con USB de recuperación
G Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i7
H Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i7 con USB de recuperación
E Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i3/i5
F Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Core i3/i5 con USB de recuperación
J Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Celeron
K Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) para Celeron con USB de recuperación
16 Software N Ninguno
X Clave de licencia de EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime
T Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500
P Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K
M Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K
K Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K
L Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K
V Clave de licencia de Vijeo Designer
A AVEVA System Platform
17 Servicio de preparación de kits 0 Ninguno
P Servicio de preinstalación de software
18 (Reservado) 0 Ninguno

*1 No compatible con Advanced Box.

*2 Cuando utilice Box Module por sí solo, tenga cuidado al montarlo en el panel. Consulte Instalación del Box Module y Instalación de la interfaz opcional.

NOTA: Es imprescindible respetar todas las instrucciones y medidas de seguridad que aplican al producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.